DEHNventil modular
- Descargador combinado precableado Tipo 1 + Tipo 2 + Tipo 3 basado en vías de chispas, consistiendo en base y un módulo de protección enchufable individual
- Tecnología de vías de chispas RAC potente y protegiendo los equipos terminales
- No disparo de fusibles 20 A gG hasta corrientes de cortocircuito de 50 kAeff
- Capacidad de descarga hasta 100 kA (10/350 μs)
- Permite la protección de equipos terminales
- Indicación de estado operativo/fallo por marcación verde-roja en la ventanilla de inspección y vigilación de todos los circuitos de protección
- Cambio sencillo de los módulos de protección sin herramientas por el sistema de desbloqueo con teclas de desbloqueo
Details
Part No. 956305 DV M2 TNC 255 FM
GTIN 4013364510586, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 519.19 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 + Tipo 2 + Tipo 3 / Clase I + Clase II + Clase III |
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente de impulso de rayo total (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 75 kA |
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 25 kA |
Nivel de protección (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Fusible previo máximo (L) hasta IK = 50 kAeff | 250 A gG |
Certificaciones | VDE, KEMA, UL |
Contacto FM | sí/contacto conmutado |
Aplicación en instalaciones de conmutación con corriente de cortocircuito prospectiva superior a 50 kAeff (probado por VDE) | --------------------------------- |
– Máx. corriente prospectiva de cortocircuito | 100 kAeff (220 kApeak) |
Part No. 956405 DV M2 TNS 255 FM
GTIN 4013364510562, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 583.68 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 + Tipo 2 + Tipo 3 / Clase I + Clase II + Clase III |
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente de impulso de rayo total (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Fusible previo máximo (L) hasta IK = 50 kAeff | 250 A gG |
Certificaciones | VDE, KEMA, UL |
Contacto FM | sí / contacto conmutado |
Aplicación en instalaciones de conmutación con corriente de cortocircuito prospectiva superior a 50 kAeff (probado por VDE) | --------------------------------- |
– Máx. corriente prospectiva de cortocircuito | 100 kAeff (220 kApeak) |
Part No. 956205 DV M2 TN 255 FM
GTIN 4013364510579, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 311.29 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 + Tipo 2 + Tipo 3 / Clase I + Clase II + Clase III |
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente de impulso de rayo total (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Fusible previo máximo (L) hasta IK = 50 kAeff | 250 A gG |
Certificaciones | VDE, KEMA, UL |
Contacto FM | sí / contacto conmutado |
Aplicación en instalaciones de conmutación con corriente de cortocircuito prospectiva superior a 50 kAeff (probado por VDE) | --------------------------------- |
– Máx. corriente prospectiva de cortocircuito | 100 kAeff (220 kApeak) |
Part No. 951300 DV M TNC 255
GTIN 4013364108134, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1004.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II |
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente de impulso de rayo total (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 75 kA |
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 25 kA |
Nivel de protección (UP ) | ≤ 1.5 kV |
Fusible previo máximo (L) hasta IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Certificaciones | KEMA, VDE, UL |
Datos técnicos adicionales: | aplicación en instalaciones con corriente de cortocircuito prospectiva superior a 50 kAeff (probado por VDE) |
– Máx. corriente prospectiva de cortocircuito | 100 kAeff (220 kApico) |
Part No. 951305 DV M TNC 255 FM
GTIN 4013364108141, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1020.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II |
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente de impulso de rayo total (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 75 kA |
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 25 kA |
Nivel de protección (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Fusible previo máximo (L) hasta IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Certificaciones | KEMA, VDE, UL |
Contacto FM | contacto libre de potencial |
Datos técnicos adicionales: | aplicación en instalaciones con corriente de cortocircuito prospectiva superior a 50 kAeff (probado por VDE) |
– Máx. corriente prospectiva de cortocircuito | 100 kAeff (220 kApico) |
Part No. 951400 DV M TNS 255
GTIN 4013364108158, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.40 kg, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II |
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente de impulso de rayo total (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Fusible previo máximo (L) hasta IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Certificaciones | KEMA, VDE, UL |
Datos técnicos adicionales: | aplicación en instalaciones de conmutación con corriente de cortocircuito prospectiva superior a 50 kAeff (probado por VDE) |
– Máx. corriente prospectiva de cortocircuito | 100 kAeff (220 kApico) |
Part No. 951405 DV M TNS 255 FM
GTIN 4013364108165, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.40 kg, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II |
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente de impulso de rayo total (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Fusible previo máximo (L) hasta IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Certificaciones | KEMA, VDE, UL |
Contacto FM | contacto libre de potencial |
Datos técnicos adicionales: | aplicación en instalaciones de conmutación con corriente de cortocircuito prospectiva superior a 50 kAeff (probado por VDE) |
– Máx. corriente prospectiva de cortocircuito | 100 kAeff (220 kApico) |
Part No. 951310 DV M TT 255
GTIN 4013364108172, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.31 kg, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II |
Máxima tensión permisible de servicio AC [L-N] (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Corriente de impulso de rayo total (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 25 / 100 kA |
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Fusible previo máximo (L) hasta IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Certificaciones | KEMA, VDE, UL |
Datos técnicos adicionales: | --------------------------------- |
Nivel de protección [L-PE] (UP ) | 2,2 kV |
Aplicación en instalaciones de conmutación con corriente de cortocircuito prospectiva superior a 50 kAeff (probado por VDE) | aplicación en instalaciones de conmutación con corriente de cortocircuito prospectiva superior a 50 kAeff (probado por VDE) |
– Máx. corriente prospectiva de cortocircuito | 100 kAeff (220 kApico) |
Part No. 951315 DV M TT 255 FM
GTIN 4013364108189, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.32 kg, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II |
Máxima tensión permisible de servicio AC [L-N] (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Corriente de impulso de rayo total (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 25 / 100 kA |
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Fusible previo máximo (L) hasta IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Certificaciones | KEMA, VDE, UL |
Contacto FM | contacto libre de potencial |
Datos técnicos adicionales: | --------------------------------- |
Nivel de protección [L-PE] (UP ) | 2,2 kV |
Aplicación en instalaciones de conmutación con corriente de cortocircuito prospectiva superior a 50 kAeff (probado por VDE) | aplicación en instalaciones de conmutación con corriente de cortocircuito prospectiva superior a 50 kAeff (probado por VDE) |
– Máx. corriente prospectiva de cortocircuito | 100 kAeff (220 kApico) |
Part No. 951200 DV M TN 255
GTIN 4013364108097, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 754.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II |
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente de impulso de rayo total (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Fusible previo máximo (L) hasta IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Certificaciones | KEMA, VDE, UL |
Datos técnicos adicionales: | aplicación en instalaciones de conmutación con corriente de cortocircuito prospectiva superior a 50 kAeff (probado por VDE) |
– Máx. corriente prospectiva de cortocircuito | 100 kAeff (220 kApico) |
Part No. 951205 DV M TN 255 FM
GTIN 4013364108103, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 698.50 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II |
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente de impulso de rayo total (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Fusible previo máximo (L) hasta IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Certificaciones | KEMA, VDE, UL |
Contacto FM | contacto libre de potencial |
Datos técnicos adicionales: | aplicación en instalaciones de conmutación con corriente de cortocircuito prospectiva superior a 50 kAeff (probado por VDE) |
– Máx. corriente prospectiva de cortocircuito | 100 kAeff (220 kApico) |
Part No. 951110 DV M TT 2P 255
GTIN 4013364108110, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 688.59 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II |
Máxima tensión permisible de servicio AC [L-N] (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Corriente de impulso de rayo total (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 25 / 50 kA |
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV |
Fusible previo máximo (L) hasta IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Certificaciones | KEMA, VDE, UL |
Datos técnicos adicionales: | --------------------------------- |
Nivel de protección [L-PE] (UP ) | 2,2 kV |
Aplicación en instalaciones de conmutación con corriente de cortocircuito prospectiva superior a 50 kAeff (probado por VDE) | --------------------------------- |
– Máx. corriente prospectiva de cortocircuito | 100 kAeff (220 kApico) |
Part No. 951115 DV M TT 2P 255 FM
GTIN 4013364108127, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 694.38 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II |
Máxima tensión permisible de servicio AC [L-N] (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Corriente de impulso de rayo total (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 25 / 50 kA |
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Fusible previo máximo (L) hasta IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Certificaciones | KEMA, VDE, UL |
Contacto FM | contacto libre de potencial |
Datos técnicos adicionales: | --------------------------------- |
Nivel de protección [L-PE] (UP ) | 2,2 kV |
Aplicación en instalaciones de conmutación con corriente de cortocircuito prospectiva superior a 50 kAeff (probado por VDE) | --------------------------------- |
– Máx. corriente prospectiva de cortocircuito | 100 kAeff (220 kApico) |
Part No. 961305 DV ACI M TNC 264 FM
GTIN 4013364513440, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 2.42 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61673-11 / IEC 61643-11 | Tipo 1 + Tipo 2 + Tipo 3 / Clase I + Clase II + Clase III |
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente de impulso de rayo total (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 75 kA |
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 25 kA |
Nivel de protección (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Aplicación en instalaciones de conmutación con corriente de cortocircuito prospectiva superior a 50 kAeff (probado por VDE) | --------------------------------- |
– Máx. corriente prospectiva de cortocircuito | 100 kAeff (220 kApeak) |
Part No. 961405 DV ACI M TNS 264 FM
GTIN 4013364513365, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 2.42 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61673-11 / IEC 61643-11 | Tipo 1 + Tipo 2 + Tipo 3 / Clase I + Clase II + Clase III |
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente de impulso de rayo total (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Aplicación en instalaciones de conmutación con corriente de cortocircuito prospectiva superior a 50 kAeff (probado por VDE) | --------------------------------- |
– Máx. corriente prospectiva de cortocircuito | 100 kAeff (220 kApeak) |