Your dashboard services.
Register to access all tools.

Cable HVI power

Electrodo de dispersión aislado resistente a la alta tensión para asegurar la distancia de separación de las partes con conductividad eléctrica según EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Para su utilización hasta una distancia de separación s ≤ 90 cm (en aire) o s ≤ 180 cm (en material de construcción sólido).

En un electrodo de dispersión, en función de la clase de protección del sistema de protección externa contra rayos, pueden así realizarse las siguientes longitudes máximas:
protección externa contra rayos I max. 11,25 m
protección externa contra rayos II max. 15,0 m
protección externa contra rayos III/IV max. 22,50 m

El cable HVI power long cumple los requerimientos según DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8).
Deben respectarse la temperatura de tratamiento -5 hasta +40 °C y el margen de temperatura permanente (con tendido fijo) de -30 hasta +70 °C.

Cable HVI power (precableado interior al tubo)

Con un elemento terminal y un elemento de conexión (suelto en el suministro).
Longitud mínima de pedido 6 m, indicar la longitud del conductor en el pedido (en múltiplos de 0,5 m).

1 Product

Part No. 819160 HVI P RIV 90 27 L6M SW

GTIN 4013364152298, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 5.47 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Cable HVI power (precableado en el interior del tubo)
Cable HVI power
Electrodo de dispersión resistente a la alta tensión
para mantener la distancia de separación
de partes conductoras
según la DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distancia de separación equivalente s =< 90 cm (en aire)
o s =< 180 cm (en material de construcción sólido).
Cable HVI power con un cabezal preconfeccionado
y un elemento de conexión incluido suelto.
Resistente a la intemperie y estabilizado a rayos ultravioleta
Material del cable: Cu
Material del aislamiento: PE
Material del revestimiento: PE
Diámetro Ø del cable: 27 mm
Normativa : DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: HVI P RIV 90 27 L6M SW
art. no.: 819160
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del cable Cu
Material del aislamiento PE
Material del revestimiento PE
Color del cable negro ●
Diámetro Ø del cable 27 mm
Longitud mín. de pedido 6 m
Longitud máx. de pedido 35 m
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819160 was added to Notepad.

Product 819160 was added to the cart.


Cable HVI power (precableado exterior al tubo) para el tubo aislante autosoportado HVI power en PRFV/Al

Cable HVI power precableado para el tendido exterior al tubo con un terminal y un elemento de conexión (suelto en el suministro).
Set de conexión del cable HVI power en le tubo aislante autosoportado HVI power en PRFV/ Al. El set se compone de la punta roscada, elemento de conexión, tubo termorretráctil y anillo de fijación con un soporte ranurado de conductores (Ø27 mm) para el terminal (incluye conector paralelo).
Longitud mínima de pedido 6 m, indicar la longitud del cable al efectuar el pedido (en múltiplos de 0,5 m).

1 Product

Part No. 819165 HVI P RAV 90 27 L6M SW

GTIN 4013364272224, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 6.28 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Cable HVI power (precableado al exterior del tubo)
Cable HVI power
Derivador aislado resistente a las altas tensiones
para mantener la distancia de separación
de partes conductoras
según la DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distancia de separación equivalente s =< 90 cm (en aire)
o s =< 180 cm (material de construcción sólido).
Cable HVI power con cabezal listo para montar
y elemento de conexión incluidos sueltos
resistente a la intemperie y estabilizadao a rayos ultravioleta
Material del cable: Cu
Material del aislamiento: PE
Material del revestimiento: PE
Diámetro Ø del cable: 27 mm
Normativa : DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: HVI P RAV 90 27 L6M SW
art. no.: 819165
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del cable Cu
Material del aislamiento PE
Material del revestimiento PE
Color del cable negro ●
Diámetro Ø del cable 27 mm
Longitud mín. de pedido 6 m
Longitud máx. de pedido 35 m
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819165 was added to Notepad.

Product 819165 was added to the cart.


Cable HVI power long (en bobina)

El cable HVI power long para confección in situ se suministra en una bobina desechable de madera con una longitud de 100 m (diámetro aprox. 900 mm, ancho aprox. 485 mm.) Incluye una llave Allen.

1 Product

Part No. 819137 HVI P LO 90 27 L100M SW

GTIN 4013364152625, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 854.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information


Material del cable: Cu
Material del aislamiento: PE
Material del revestimiento: PE
Diámetro Ø del cable: 27 mm
Normativa : DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: HVI P LO 90 27 L100M SW
art. no.: 819137
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del cable Cu
Material del aislamiento PE
Material del revestimiento PE
Color del cable negro ●
Diámetro Ø del cable 27 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819137 was added to Notepad.

Product 819137 was added to the cart.


Cable HVI power long (tronzado)

Cable HVI power long, tronzado, para el acondicionamiento en el lugar. El cable con el Art.-Nr. 819 163 se entrega en rollo y con Art.-Nr. 819 161 en bobina.
Por favor indique la longitud de cable requerida cuando pase su pedido (en tramos de 0,5 m).

2 Products

Part No. 819163 HVI P LO 90 27 L6...35M SW

GTIN 4013364280199, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 5.65 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Cable HVI power long (tronzado), color negro
Cable HVI power
Derivador aislado resistente a las altas tensiones
para mantener la distancia de separación
de partes conductoras
según la DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distancia de separación equivalente s =< 90 cm (en aire)
o s =< 180 cm (material de construcción sólido).
resistente a la intemperie y estabilizado a rayos ultravioleta
Cable tronzado 6,0 - 35,0 m
Material del cable: Cu
Material del aislamiento: PE
Material del revestimiento: PE
Diámetro Ø del cable: 27 mm
Normativa : DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: HVI P LO 90 27 L6...35M SW
art. no.: 819163
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del cable Cu
Material del aislamiento PE
Material del revestimiento PE
Color del cable negro ●
Diámetro Ø del cable 27 mm
Longitud mín. de pedido 6 m
Longitud máx. de pedido 35 m
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819163 was added to Notepad.

Product 819163 was added to the cart.

Part No. 819161 HVI P LO 90 27 L36...80M SW

GTIN 4013364281646, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 35.40 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Cable HVI power long (tronzado), color negro
Cable HVI power
Derivador aislado resistente a las altas tensiones
para mantener la distancia de separación
de partes conductoras
según la DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distancia de separación equivalente s =< 90 cm (en aire)
o s =< 180 cm (material de construcción sólido).
resistente a la intemperie y estabilizado a rayos ultravioleta
Cable tronzado 36,0 - 80,0 m
Material del cable: Cu
Material del aislamiento: PE
Material del revestimiento: PE
Diámetro Ø del cable: 27 mm
Normativa : DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: HVI P LO 90 27 L36...80M SW
art. no.: 819161
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del cable Cu
Material del aislamiento PE
Material del revestimiento PE
Color del cable negro ●
Diámetro Ø del cable 27 mm
Longitud mín. de pedido 36 m
Longitud máx. de pedido 80 m
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819161 was added to Notepad.

Product 819161 was added to the cart.


back to top