Your dashboard services.
Register to access all tools.

Crucetas para conexiones sobre y bajo tierra

de conductores para posiciones en cruz, en paralelo o en T.

Con placa intermedia para conductores redondos y pletinas

3 Products

Part No. 319201 KS 8.10 8.10 FL30 ZP STTZN

GTIN 4013364024519, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 324.00 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information

Crucetas con placa intermedia para conectores redondos y pletinas de St/tZn
Crucetas para conexiones sobre y
bajo tierra
para conexión de conductores
para posiciones en cruz, en paralelo o en T
Material de la borna: St/tZn
Margen de apriete Rd/Rd: 8-10 / 8-10 mm
Margen de apriete Rd/pletina: 8-10 / 30 mm
Margen de apriete pletina/pletina: 30 / 30 mm
Material del tornillo/de la tuerca: St/tZn
Placa intermedia: sí
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: KS 8.10 8.10 FL30 ZP STTZN
art. no.: 319201
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material de la borna St/tZn
Margen de apriete Rd/Rd 8-10 / 8-10 mm
Margen de apriete Rd/pletina 8-10 / 30 mm
Margen de apriete pletina/pletina 30 / 30 mm
Dimensiones 60 x 60 x 3 mm
Norma EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 14 kA
*) Para la clasificación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 319201 was added to Notepad.

Product 319201 was added to the cart.

Part No. 319207 KS 8.10 8.10 FL30 ZP CU

GTIN 4013364020047, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 353.00 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information

Crucetas con placa intermedia para conectores redondos y pletinas de cobre
Crucetas para conexiones sobre y
bajo tierra
para conexión de conductores
para posiciones en cruz, en paralelo o en T
Material de la borna: Cu
Margen de apriete Rd/Rd: 8-10 / 8-10 mm
Margen de apriete Rd/pletina: 8-10 / 30 mm
Margen de apriete pletina/pletina: 30 / 30 mm
Material del tornillo/de la tuerca: INOX (V4A)
Material número: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Placa intermedia: sí
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: KS 8.10 8.10 FL30 ZP CU
art. no.: 319207
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material de la borna Cu
Margen de apriete Rd/Rd 8-10 / 8-10 mm
Margen de apriete Rd/pletina 8-10 / 30 mm
Margen de apriete pletina/pletina 30 / 30 mm
Margen de apriete (flexible/cable) 50-70 mm2
Dimensiones 60 x 60 x 3 mm
Norma EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 29 kA
*) Para la clasificación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 319207 was added to Notepad.

Product 319207 was added to the cart.

Part No. 319209 KS 8.10 8.10 FL30 ZP V4A

GTIN 4013364035980, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 316.90 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information

Crucetas con placa intermedia para conectores redondos y pletinas INOX (V4A)
Crucetas para conexiones sobre y
bajo tierra
para conexión de conductores
para posiciones en cruz, en paralelo o en T

Material de la borna: INOX (V4A)
Margen de apriete Rd/Rd: 8-10 / 8-10 mm
Margen de apriete Rd/pletina: 8-10 / 30 mm
Margen de apriete pletina/pletina: 30 / 30 mm
Material del tornillo/de la tuerca: INOX (V4A)
Material número: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Placa intermedia: sí
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: KS 8.10 8.10 FL30 ZP V4A
art. no.: 319209
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material de la borna INOX (V4A)
Margen de apriete Rd/Rd 8-10 / 8-10 mm
Margen de apriete Rd/pletina 8-10 / 30 mm
Margen de apriete pletina/pletina 30 / 30 mm
Margen de apriete (flexible/cable) 50-70 mm2
Dimensiones 60 x 60 x 3 mm
Norma EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7 kA
*) Para la clasificación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 319209 was added to Notepad.

Product 319209 was added to the cart.


Con placa intermedia para conductores redondos y pletinas hasta 40 mm

2 Products

Part No. 321045 KS 8.10 FL40 STTZN

GTIN 4013364021518, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 417.80 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information

Crucetas con placa intermedia para conectores redondos y pletinas de hasta 40 mm
Crucetas para conexiones sobre y
bajo tierra
para conexión de conductores
para posiciones en cruz, en paralelo o en T
Material de la borna: St/tZn
Margen de apriete Rd/pletina: 8-10 / 30-40 mm
Margen de apriete pletina/pletina: 30-40 / 30-40 mm
Material del tornillo/de la tuerca: St/tZn
Placa intermedia: sí
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: KS 8.10 FL40 STTZN
art. no.: 321045
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material de la borna St/tZn
Margen de apriete Rd/pletina 8-10 / 30-40 mm
Margen de apriete pletina/pletina 30-40 / 30-40 mm
Dimensiones 70 x 70 x 3 mm
Norma EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 12,6 kA
*) Para la clasificación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 321045 was added to Notepad.

Product 321045 was added to the cart.

Part No. 321047 KS 8.10 FL40 CU

GTIN 4013364021525, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 457.80 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information

Crucetas con placa intermedia para conectores redondos y pletinas de hasta 40 mm
Crucetas para conexiones sobre y
bajo tierra
para conexión de conductores
para posiciones en cruz, en paralelo o en T
Material de la borna: Cu
Margen de apriete Rd/pletina: 8-10 / 30-40 mm
Margen de apriete pletina/pletina: 30-40 / 30-40 mm
Material del tornillo/de la tuerca: INOX (V4A)
Material número: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Placa intermedia: sí
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: KS 8.10 FL40 CU
art. no.: 321047
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material de la borna Cu
Margen de apriete Rd/pletina 8-10 / 30-40 mm
Margen de apriete pletina/pletina 30-40 / 30-40 mm
Margen de apriete (flexible/cable) 50-70 mm2
Dimensiones 70 x 70 x 3 mm
Norma EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 35,1 kA
*) Para la clasificación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 321047 was added to Notepad.

Product 321047 was added to the cart.


Con placa intermedia para dos conductores redondos y pletinas hasta 40 mm

1 Product

Part No. 319229 KS 7.10 7.10 FL40 ZP V4A

GTIN 4013364108752, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 413.80 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information

Crucetas con placa intermedia para dos conectores redondos y pletinas de hasta 40 mm
Crucetas para conexiones sobre y
bajo tierra
para conexión de conductores
para posiciones en cruz, en paralelo o en T
con placa intermedia para
conductores redondos y pletinas hasta 40 mm
Material de la borna: INOX (V4A)
Margen de apriete Rd/Rd: 7-10 / 7-10 mm
Margen de apriete Rd/pletina: 7-10 / 30-40 mm
Margen de apriete pletina/pletina: 30-40 / 30-40 mm
Material del tornillo/de la tuerca: INOX (V4A)
Material número: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Placa intermedia: sí
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: KS 7.10 7.10 FL40 ZP V4A
art. no.: 319229
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material de la borna INOX (V4A)
Margen de apriete Rd/Rd 7-10 / 7-10 mm
Margen de apriete Rd/pletina 7-10 / 30-40 mm
Margen de apriete pletina/pletina 30-40 / 30-40 mm
Margen de apriete (flexible/cable) 35-70 mm2
Dimensiones 70 x 70 x 3 mm
Norma EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 5,0 kA
*) Para la clasificación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 319229 was added to Notepad.

Product 319229 was added to the cart.


Con placa intermedia para picas de tierra

2 Products

Part No. 319202 KS 8.10 16 FL30 ZP STTZN

GTIN 4013364024526, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 337.80 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information

Crucetas con placa intermedia para picas de tierra / varillas captadoras
Crucetas para conexiones sobre y
bajo tierra
para conexión de conductores
para posiciones en cruz, en paralelo o en T
con picas de tierra o varillas captadoras
Material de la borna: St/tZn
Margen de apriete Rd/Rd: 16 / 8-10 mm
Margen de apriete Rd/pletina: 16 / 30 mm
Material del tornillo/de la tuerca: St/tZn
Placa intermedia: sí
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: KS 8.10 16 FL30 ZP STTZN
art. no.: 319202
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material de la borna St/tZn
Margen de apriete Rd/Rd 16 / 8-10 mm
Margen de apriete Rd/pletina 16 / 30 mm
Dimensiones 60 x 60 x 3 mm
Norma EN 62561-1
*) Para la clasificación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 319202 was added to Notepad.

Product 319202 was added to the cart.

Part No. 319219 KS 8.10 16 FL30 ZP V4A

GTIN 4013364069916, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 323.90 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information

Crucetas con placa intermedia para picas de tierra / varillas captadoras
Crucetas para conexiones sobre y
bajo tierra
para conexión de conductores
para posiciones en cruz, en paralelo o en T
con picas de tierra o varillas captadoras
Material de la borna: INOX (V4A)
Margen de apriete Rd/Rd: 16 / 8-10 mm
Margen de apriete Rd/pletina: 16 / 30 mm
Material del tornillo/de la tuerca: INOX (V4A)
Material número: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Placa intermedia: sí
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: KS 8.10 16 FL30 ZP V4A
art. no.: 319219
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material de la borna INOX (V4A)
Margen de apriete Rd/Rd 16 / 8-10 mm
Margen de apriete Rd/pletina 16 / 30 mm
Margen de apriete (flexible/cable) 50-70 / 120 mm2
Dimensiones 60 x 60 x 3 mm
Norma EN 62561-1
*) Para la clasificación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 319219 was added to Notepad.

Product 319219 was added to the cart.


Sin placa intermedia para conductores redondos y pletinas

3 Products

Part No. 318201 KS 8.10 FL30 STTZN

GTIN 4013364021464, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 238.00 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information

Crucetas sin placa intermedia para conectores redondos y pletinas de St/tZn
Crucetas para conexiones sobre y
bajo tierra
para conexión de conductores
para posiciones en cruz, en paralelo o en T
Material de la borna: St/tZn
Margen de apriete Rd/pletina: 8-10 / 30 mm
Margen de apriete pletina/pletina: 30 / 30 mm
Material del tornillo/de la tuerca: St/tZn
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: KS 8.10 FL30 STTZN
art. no.: 318201
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material de la borna St/tZn
Margen de apriete Rd/pletina 8-10 / 30 mm
Margen de apriete pletina/pletina 30 / 30 mm
Dimensiones 60 x 60 x 3 mm
Norma EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 14 kA
*) Para la clasificación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 318201 was added to Notepad.

Product 318201 was added to the cart.

Part No. 318207 KS 8.10 FL30 CU

GTIN 4013364021488, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 257.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Crucetas sin placa intermedia para conectores redondos y pletinas de cobre
Crucetas para conexiones sobre y
bajo tierra
para conexión de conductores
para posiciones en cruz, en paralelo o en T
Material de la borna: Cu
Margen de apriete Rd/pletina: 8-10 / 30 mm
Margen de apriete pletina/pletina: 30 / 30 mm
Material del tornillo/de la tuerca: INOX(V4A)
Material número: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: KS 8.10 FL30 CU
art. no.: 318207
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material de la borna Cu
Margen de apriete Rd/pletina 8-10 / 30 mm
Margen de apriete pletina/pletina 30 / 30 mm
Margen de apriete (flexible/cable) 50-70 mm2
Dimensiones 60 x 60 x 3 mm
Norma EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 29 kA
*) Para la clasificación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 318207 was added to Notepad.

Product 318207 was added to the cart.

Part No. 318209 KS 8.10 FL30 V4A

GTIN 4013364035973, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 249.40 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information

Crucetas sin placa intermedia para conectores redondos y pletinas INOX (V4A)
Crucetas para conexiones sobre y
bajo tierra
para conexión de conductores
para posiciones en cruz, en paralelo o en T
Material de la borna: INOX (V4A)
Margen de apriete Rd/pletina: 8-10 / 30 mm
Margen de apriete pletina/pletina: 30 / 30 mm
Material del tornillo/de la tuerca: INOX (V4A)
Material número: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: KS 8.10 FL30 V4A
art. no.: 318209
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material de la borna INOX (V4A)
Margen de apriete Rd/pletina 8-10 / 30 mm
Margen de apriete pletina/pletina 30 / 30 mm
Margen de apriete (flexible/cable) 50-70 mm2
Dimensiones 60 x 60 x 3 mm
Norma EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,4 kA
*) Para la clasificación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 318209 was added to Notepad.

Product 318209 was added to the cart.


Sin placa intermedia para dos conductores redondos y pletinas

2 Products

Part No. 318251 KS 8.10 8.10 FL30 STTZN

GTIN 4013364046559, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 245.00 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information

Crucetas sin placa intermedia para dos conectores redondos y pletinas de St/tZn
Crucetas para conexiones sobre y
bajo tierra
para conexión de conductores
para posiciones en cruz, en paralelo o en T
Material de la borna: St/tZn
Margen de apriete Rd/Rd: 8-10 / 8-10 mm
Margen de apriete Rd/pletina: 8-10 / 30 mm
Margen de apriete pletina/pletina: 30 / 30 mm
Material del tornillo/de la tuerca: St/tZn
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: KS 8.10 8.10 FL30 STTZN
art. no.: 318251
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material de la borna St/tZn
Margen de apriete Rd/Rd 8-10 / 8-10 mm
Margen de apriete Rd/pletina 8-10 / 30 mm
Margen de apriete pletina/pletina 30 / 30 mm
Dimensiones 60 x 60 x 3 mm
Norma EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 14 kA
*) Para la clasificación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 318251 was added to Notepad.

Product 318251 was added to the cart.

Part No. 318219 KS 8.10 8.10 FL30 V4A

GTIN 4013364129320, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 239.00 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information

Crucetas sin placa intermedia para dos conectores redondos y pletinas INOX
Crucetas para conexiones sobre y
bajo tierra
para conexión de conductores
para posiciones en cruz, en paralelo o en T
Material de la borna: INOX(V4A)
Margen de apriete Rd/Rd: 8-10 / 8-10 mm
Margen de apriete Rd/pletina: 8-10 / 30 mm
Margen de apriete pletina/pletina: 30 / 30 mm
Material del tornillo/de la tuerca: INOX (V4A)
Material número: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: KS 8.10 8.10 FL30 V4A
art. no.: 318219
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material de la borna INOX(V4A)
Margen de apriete Rd/Rd 8-10 / 8-10 mm
Margen de apriete Rd/pletina 8-10 / 30 mm
Margen de apriete pletina/pletina 30 / 30 mm
Margen de apriete (flexible/cable) 50-70 mm2
Dimensiones 60 x 60 x 3 mm
Norma EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,4 kA
*) Para la clasificación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 318219 was added to Notepad.

Product 318219 was added to the cart.


Sin placa intermedia para dos pletinas

2 Products

Part No. 318033 KS FL30 STTZN

GTIN 4013364021471, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 240.00 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information

Crucetas sin placa intermedia para dos pletinas de St/tZn
Crucetas para conexiones sobre y
bajo tierra
para conexión de conductores
para posiciones en cruz, en paralelo o en T
Material de la borna: St/tZn
Margen de apriete pletina/pletina: 30 / 30 mm
Material del tornillo/de la tuerca: St/tZn
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: KS FL30 STTZN
art. no.: 318033
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material de la borna St/tZn
Margen de apriete pletina/pletina 30 / 30 mm
Dimensiones 60 x 60 x 3 mm
Norma EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8,4 kA
*) Para la clasificación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 318033 was added to Notepad.

Product 318033 was added to the cart.

Part No. 318233 KS FL30 V4A

GTIN 4013364096646, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 229.30 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information

Crucetas sin placa intermedia para dos pletinas INOX (V4A)
Crucetas para conexiones sobre y
bajo tierra
para conexión de conductores
para posiciones en cruz, en paralelo o en T
Material de la borna: INOX (V4A)
Margen de apriete pletina/pletina: 30 / 30 mm
Material del tornillo/de la tuerca: INOX (V4A)
Material número: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: KS FL30 V4A
art. no.: 318233
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material de la borna INOX (V4A)
Margen de apriete pletina/pletina 30 / 30 mm
Dimensiones 60 x 60 x 3 mm
Norma EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,0 kA
*) Para la clasificación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 318233 was added to Notepad.

Product 318233 was added to the cart.


Sin placa intermedia para dos pletinas hasta 40 mm

1 Product

Part No. 320044 KS FL40 STTZN

GTIN 4013364021501, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 305.80 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information

Crucetas sin placa intermedia para dos pletinas de St/tZn y hasta 40 mm
Crucetas para conexiones sobre y
bajo tierra
para conexión de conductores
para posiciones en cruz, en paralelo o en T
Material de la borna: St/tZn
Margen de apriete pletina/pletina: 30-40 / 30-40 mm
Material del tornillo/de la tuerca: St/tZn
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: KS FL40 STTZN
art. no.: 320044
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material de la borna St/tZn
Margen de apriete pletina/pletina 30-40 / 30-40 mm
Dimensiones 70 x 70 x 3 mm
Norma EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 12,6 kA
*) Para la clasificación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 320044 was added to Notepad.

Product 320044 was added to the cart.


Sin placa intermedia para picas de tierra

1 Product

Part No. 318252 KS 8.10 16 FL30 STTZN

GTIN 4013364048454, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 255.80 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information

Crucetas sin placa intermedia para picas de tierra / varillas captadoras
Crucetas para conexiones sobre y
bajo tierra
para conexión de conductores
para posiciones en cruz, en paralelo o en T
Material de la borna: St/tZn
Margen de apriete Rd/Rd: 8-10 / 16 mm
Margen de apriete Rd/pletina: 16 / 30 mm
Material del tornillo/de la tuerca: St/tZn
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: KS 8.10 16 FL30 STTZN
art. no.: 318252
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material de la borna St/tZn
Margen de apriete Rd/Rd 8-10 / 16 mm
Margen de apriete Rd/pletina 16 / 30 mm
Dimensiones 60 x 60 x 3 mm
Norma EN 62561-1
*) Para la clasificación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 318252 was added to Notepad.

Product 318252 was added to the cart.


back to top