Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNrecord SD

  • Aparato de medida multifuncional basado en la computación en el borde
  • Tensión de alimentación 230 V CA u opcionalmente 24 V CC externos
  • Medidas compactas (5TE) para integración y equipamiento posterior sencillos
  • Ventajas en la instalación por adaptación a los DPS mediante raíl de fase
  • Medición de la calidad del suministro según norma EN 61000-4-30, certificación de Clase A
  • Valores límite según norma EN 50160
  • Posibilidad de determinación adicional de valores límite PQ individuales
  • Medición de sobretensiones temporales / permanentes según norma EN 50550
  • Medición del perfil de carga y la potencia
  • Entradas y salidas digitales integradas, vinculables lógicamente
  • Conexión de comunicación a través de TCP y MQTT 3.1 Azure

DRC SD 1 1

Aparato de medida y análisis multifuncional para la monitorización de la calidad del suministro.

1 Product

Part No. 910920 DRC SD 1 1

GTIN 4013364460263, Customs tariff No. (EU): 90303200, Gross weight: 510.02 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Aparato de medida integral y multifuncional basado
en la computación en el borde con las siguientes funciones:
Tensión de alimentación de 230 V monofásica a través de L1, por ejemplo,
a través de regleta de peine directamente desde el descargador de sobretensiones /
no requiere cableado adicional ni fusible previo
Carcasa compacta para integración
y equipamiento posterior sencillos, ancho de 5 módulos / montaje en carril DIN
Medición de la calidad del suministro según EN 61000-4-30,
certificación de Clase A
Transmisión permanente de valores medios normalizados
En caso de vulneración de los valores límite, se transmite un registro de fallo /
Reduce considerablemente el volumen de datos
para facilitar la gestión
Valores límite según norma EN 50160 / posibilidad de
determinación adicional de valores límite PQ individuales
Transmisión asociable a disparo del registro de fallo, también
sin vulneración de los valores límite / disparo individual
mediante un pulsador en el aparato o basado en web
Características de PQ correspondientes
Concepto de señalización según EN 61000-4-30
Medición de corriente de carga y potencia de 4 polos mediante
bobinas de corriente externas, opcionalmente para la medición de hasta
100 A (transformador de núcleo abierto) o hasta
1000 A (bobinas de Rogowski) (longitudes de conductor 3 m)
Transmisión de valores de medición con valores medios de 5 minutos
Medición con signo para la identificación
de potencias de referencia y regeneración
Medición de sobretensiones temporales y permanentes
según norma EN50550, con posibilidades
individuales de parametrización, por ejemplo, para comunicar
subtensiones
Mensajes de eventos a través de Cloudmonitor,
salidas digitales y con
posibilidad de notificaciones por correo electrónico
Interfaces de E/S integradas parametrizables
3 entradas, 2 salidas, para órdenes de mando orientadas a eventos
Concepto integrado de puntos de medida
Adaptable mediante carriles de fase directamente
a los equipos de protección contra sobretensiones
Conexión de comunicación vía Modbus
Interfaz TCP/IP y protocolo MQTT (3.1, basado en Azure)
Visualización de valores de medición mediante
DEHN-Cloudmonitor o mediante plataformas
en la nube externas y específicas de la empresa / Opcionalmente,
lectura mediante registro Modbus
Posicionamiento GPS de emplazamientos para poder
crear mapas de PQ
Configuración de aparatos y actualizaciones de firmware basadas en web

Producto DEHN
Tipo: DRC SD 1 1
art. no.: 910920
o equivalente

 

Technical data

Método de medición de PQ según EN 61000-4-30:2015 Clase A
Alimentación (UB ) 230 VCA (50 Hz) mediante L1 de la tensión de medición
Rango de tensión nominal de entrada 230 / 400 VCA
Margen de tensión de entrada 185-265 VCA

Product 910920 was added to Notepad.

Product 910920 was added to the cart.


DRC SD 2 1

Aparato de medida y análisis multifuncional para la monitorización de la calidad del suministro.

1 Product

Part No. 910921 DRC SD 2 1

GTIN 4013364460270, Customs tariff No. (EU): 90303200, Gross weight: 510.02 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Aparato de medida integral y multifuncional basado
en la computación en el borde con las siguientes funciones:
Alimentación 24 V CC
Carcasa compacta para integración
y equipamiento posterior sencillos, ancho de 5 módulos / montaje en carril DIN
Medición de la calidad del suministro según EN 61000-4-30,
certificación de Clase A
Transmisión permanente de valores medios normalizados
En caso de vulneración de los valores límite, se transmite un registro de fallo /
Reduce considerablemente el volumen de datos
para facilitar la gestión
Valores límite según norma EN 50160 / posibilidad de
determinación adicional de valores límite PQ individuales
Transmisión asociable a disparo del registro de fallo, también
sin vulneración de los valores límite / disparo individual
mediante un pulsador en el aparato o basado en web
Características de PQ correspondientes
Concepto de señalización según EN 61000-4-30
Medición de corriente de carga y potencia de 4 polos mediante
bobinas de corriente externas, opcionalmente para la medición de hasta
100 A (transformador de núcleo abierto) o hasta
1000 A (bobinas de Rogowski) (longitudes de conductor 3 m)
Transmisión de valores de medición con valores medios de 5 minutos
Medición con signo para la identificación
de potencias de referencia y regeneración
Medición de sobretensiones temporales y permanentes
según norma EN50550, con posibilidades
individuales de parametrización, por ejemplo, para comunicar
subtensiones
Mensajes de eventos a través de Cloudmonitor,
salidas digitales y con
posibilidad de notificaciones por correo electrónico
Interfaces de E/S integradas parametrizables
3 entradas, 2 salidas, para órdenes de mando orientadas a eventos
Concepto integrado de puntos de medida
Adaptable mediante regletas de peine directamente
a los equipos de protección contra sobretensiones
Conexión de comunicación vía Modbus
Interfaz TCP/IP y protocolo MQTT (3.1, basado en Azure)
Visualización de valores de medición mediante
DEHN-Cloudmonitor o mediante plataformas
en la nube externas y específicas de la empresa / Opcionalmente,
lectura mediante registro Modbus
Posicionamiento GPS de emplazamientos para poder
crear mapas de PQ
Configuración de aparatos y actualizaciones de firmware basadas en web

Producto DEHN
Tipo: DRC SD 2 1
art. no.: 910921
o equivalente

 

Technical data

Método de medición de PQ según EN 61000-4-30:2015 Clase A
Alimentación (UB ) 24 VCC
Rango de tensión nominal de entrada 24 VCC SELV (máx. 3 W)
Margen de tensión de entrada 18-30 VCC

Product 910921 was added to Notepad.

Product 910921 was added to the cart.


DRC SD ICS 100

Con el DEHNrecord SD ICS, es posible registrar las corrientes de impulsos de conductores aislados hasta 100 kA.
Debe mantenerse una distancia mínima ≥ 30 cm respecto de los conductores aislados.

1 Product

Part No. 910935 DRC SD ICS 100

GTIN 4013364460676, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 172.02 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Sensor de corrientes de impulsos con cable de conexión
para la medición de corrientes de impulsos de hasta 100 kA
Duración de registro máx. 5 s
Resolución de amplitud 100 A
Tasa de muestreo 1 µs
Umbral de disparo ajustable a través de servidor web
del DRC SD 1 1 o el DRC SD 2 1
Longitud del cable de conexión 3 m

Producto DEHN
Tipo: DRC SD ICS 100
art. no.: 910935
o equivalente

 

Technical data

Rango de medición de corriente de impulsos (8/20 µs) (10/350 µs) 4-100 kA
Resolución de amplitud 100 A
Tasa de muestreo 1 µs
Duración de registro Máx. 200 ms
Umbral de disparo de amplitud parametrizable mediante servidor web interno
Longitud de cable de conexión 3 m

Product 910935 was added to Notepad.

Product 910935 was added to the cart.


DRC SD SCS 100

Transformador de núcleo abierto para la medición electrónica de la corriente alterna (CA) con aislamiento galvánico entre el circuito primario (potencia) y el circuito secundario (medición) hasta 300 V CAT III.

1 Product

Part No. 910936 DRC SD SCS 100

GTIN 4013364460683, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 148.50 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Transformador de núcleo abierto para la medición electrónica
de la corriente alterna (CA) con aislamiento
galvánico entre el circuito primario (potencia)
y el circuito secundario (medición) hasta 300 V CAT III.
Clase de precisión 1 (IEC 61869-2)
Corriente primaria nominal 100 A
Corriente primaria ampliada 120 A
Corriente térmica de dimensionamiento de corta duración máx. 6 kA a 50 Hz
Corriente nominal dinámica máx. 3 kA a 50 Hz
Frecuencia nominal 50 Hz
Ancho de banda de frecuencia (-3 dB) mín. 1,5 kHz
Longitud de cable de conexión 1 m
Máx. diámetro de conductores 16 mm

Producto DEHN
Tipo: DRC SD SCS 100
art. no.: 910936
o equivalente

 

Technical data

clase de precisión 1 (IEC 61869-2)
Corriente primaria nominal (IPr ) 100 A
Corriente primaria ampliada (IePr ) 120 A
Corriente térmica de dimensionamiento de corta duración (Ith ) máx. 6 kA @ 50 Hz; 60 x IPr (1s) kA
Corriente nominal dinámica (Idyn ) máx. 3 kA @ 50 Hz; 60 x IPr (1s) kA
Frecuencia nominal (fr ) 50 Hz
Ancho de banda de frecuencia (-3 dB) (BW) mín. 1,5 kHz
Máx. diámetro de conductores 16 mm
Longitud de cable de conexión 1 m

Product 910936 was added to Notepad.

Product 910936 was added to the cart.


DRC SD RCS 1000

Transformador de bobinas de Rogowski para la medición electrónica de la corriente alterna (CA) con aislamiento galvánico entre el circuito primario (potencia) y el circuito secundario (medición) hasta 1000 V CAT III.

2 Products

Part No. 910937 DRC SD RCS 1000 3M

GTIN 4013364460690, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 210.46 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Transformador de bobinas de Rogowski
para la medición electrónica
de la corriente alterna (CA) con aislamiento
galvánico entre el circuito primario (potencia)
y el circuito secundario (medición) hasta 1000 V CAT III.
Clase de precisión 1 (IEC 61869-2)
Corriente primaria nominal 1000 A
Corriente primaria ampliada 2000 A
Frecuencia nominal 50 Hz
Ancho de banda de frecuencia (-3 dB) 3 kHz
Longitud de cable de conexión 3 m
Máx. diámetro de conductores 95 mm

Producto DEHN
Tipo: DRC SD RCS 1000 3M
art. no.: 910937
o equivalente

 

Technical data

clase de precisión 1 (IEC 61869-2)
Corriente primaria nominal (IPr ) 1000 A
Corriente primaria ampliada (IePr ) 2000 A
Frecuencia nominal (fr ) 50 Hz
Ancho de banda de frecuencia (-3 dB) (BW) 3 kHz
Error de posicionamiento (εL ) < +/- 1 %
Máx. diámetro de conductores 95 mm
Longitud de cable de conexión 3 m

Product 910937 was added to Notepad.

Product 910937 was added to the cart.

Part No. 910938 DRC SD RCS 1000 1M

GTIN 4013364467668, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 147.19 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Transformador de bobinas de Rogowski
para la medición electrónica
de la corriente alterna (CA) con aislamiento
galvánico entre el circuito primario (potencia)
y el circuito secundario (medición) hasta 1000 V CAT III.
Clase de precisión 1 (IEC 61869-2)
Corriente primaria nominal 1000 A
Corriente primaria ampliada 2000 A
Frecuencia nominal 50 Hz
Ancho de banda de frecuencia (-3 dB) 3 kHz
Longitud de cable de conexión 1 m
Máx. diámetro de conductores 95 mm

Producto DEHN
Tipo: DRC SD RCS 1000 1M
art. no.: 910938
o equivalente

 

Technical data

clase de precisión 1 (IEC 61869-2)
Corriente primaria nominal (IPr ) 1000 A
Corriente primaria ampliada (IePr ) 2000 A
Frecuencia nominal (fr ) 50 Hz
Ancho de banda de frecuencia (-3 dB) (BW) 3 kHz
Error de posicionamiento (εL ) < +/- 1 %
Máx. diámetro de conductores 95 mm
Longitud de cable de conexión 1 m

Product 910938 was added to Notepad.

Product 910938 was added to the cart.


back to top