Your dashboard services.
Register to access all tools.

Sistema de monitorización de estado operativo LifeCheck

Unidad de vigilancia de dos partes en una carcasa compacta
  • Esfuerzo mínimo de cableado debido a la unidad combinada de transmisor/receptor
  • Puesta en servicio rápida y conveniente
  • Unidad de desviación óptica para la terminación de un grupo de monitorización
  • Conexión de conductores simple mediante técnica de conexión Push-in.
Máxima protección para los equipos y sistemas de alta disponibilidad
  • Monitorización de estado de los descargadores de las familias de productos BLITZDUCTORconnect / DEHNpatch
  • Principio simple de monitorización óptica
  • Inmune a la interferencia de luz extraña
  • Indicación de estado colectivo integrado y contacto de señalización remota (contacto normalmente cerrado)
  • Puesta en servicio rápida y fácil

Details

Fácil mantenimiento
Señalización a distancia del estado de los grupos de descargadores (contacto normalmente cerrado)
lorem ipsum
La mayor disponibilidad de instalaciones
Aprobaciones para el uso en áreas a prueba de explosiones
lorem ipsum
Probado rápidamente - de un vistazo
Visualización del estado (visualización colectiva) para un mantenimiento simple y rápido
lorem ipsum
Rápido y conveniente
Instalación y puesta en marcha sencillas con una unidad combinada de emisor y receptor
lorem ipsum

DRC IRCM

Unidad de monitorización de estado operativo DEHNrecord, kit de equipos para montaje en carril DIN con transmisor/receptor óptico integrado, así como una unidad de desviación para la monitorización de estado de descargadores BLITZDUCTORconnect y DEHNpatch con LifeCheck. Señalización óptica del estado operativo del descargador a través del indicador LED colectivo combinado con la señalización a distancia (contacto normalmente cerrado).

1 Product

Part No. 910710 DRC IRCM

GTIN 4013364424678, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 68.45 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Kit de equipos para montar sobre carriles DIN DRC IRCM TX RX y DRC IRCM RU
Aparato para montaje en carril DIN con transmisor/receptor
óptico integrado así como una
unidad de desviación para la
monitorización de estado
de descargadores BLITZDUCTORconnect y
DEHNpatch con LifeCheck.
Indicación de estado colectiva mediante LED para el grupo de descargadores
combinado con la señalización a distancia
(contacto libre de potencial normalmente cerrado).
Margen de tensión de entrada DC: 6-35 V DC
Corriente nominal absorbida máx.: ≤ 10 mA
Margen de temperatura de servicio: -30 °C ... +70 °C
Certificaciones: UL, CSA, ATEX, IECEx, CCC

Producto DEHN
Tipo: DRC IRCM
art. no.: 910710
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Margen de tensión de entrada DC (UIN ) 6-35 V DC
Corriente nominal absorbida máx. (IIN ) ≤ 10 mA
Margen de temperatura de servicio (TU ) -30 °C ... +70 °C
Certificaciones UL, CSA, ATEX, IECEx, CCC

Product 910710 was added to Notepad.

Product 910710 was added to the cart.


back to top