Your dashboard services.
Register to access all tools.

Barras de compensación de potencial para la industria

Barras de compensación de potencial para la compensación de potencial de protección y función según DIN VDE 0100-410/540 y la compensación de potencial de protección contra el rayo según EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Apropiado también para zonas Ex (contra aflojamiento de los tornillos).

Versión:
– con arandela elástica
– aislador UP (duroplástico) con rosca M10
– estabilizado contra rayos ultravioleta y libre de halógenos

6 conexiones

2 Products

Part No. 472207 PAS I 6AP M10 CU

GTIN 4013364090927, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 964.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Número de conexiones: 6
Material: Cu
Dimensiones: 295 x 40 x 5 mm
Sección: 200 mm2
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC): 39 kA
Tornillo: M10 x 25 mm
Material del tornillo/de la tuerca: INOX
Versión: con arandela elástica
Material del aislador: UP poliéster no saturado
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: PAS I 6AP M10 CU
art. no.: 472207
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material Cu
Dimensiones (l x a x p1) 295 x 40 x 5 mm
Sección 200 mm2
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 39 kA
Tornillo di M10 x 25 mm
Material del tornillo/de la tuerca INOX
Versión con arandela elástica
Material del aislador UP poliéster no saturado
Norma EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 472207 was added to Notepad.

Product 472207 was added to the cart.

Part No. 472209 PAS I 6AP M10 V2A

GTIN 4013364090934, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.01 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Número de conexiones: 6
Material: INOX
Material número: 1.4301 / 1.4303
Dimensiones: 295 x 40 x 6 mm
Sección: 240 mm2
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC): 8,9 kA
Tornillo: M10 x 25 mm
Material del tornillo/de la tuerca: INOX
Versión: con arandela elástica
Material del aislador: UP poliéster no saturado
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: PAS I 6AP M10 V2A
art. no.: 472209
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Dimensiones (l x a x p1) 295 x 40 x 6 mm
Sección 240 mm2
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8,9 kA
Tornillo di M10 x 25 mm
Material del tornillo/de la tuerca INOX
Versión con arandela elástica
Material del aislador UP poliéster no saturado
Norma EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 472209 was added to Notepad.

Product 472209 was added to the cart.


8 conexiones

2 Products

Part No. 472227 PAS I 8AP M10 CU

GTIN 4013364096424, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.14 kg, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Número de conexiones: 8
Material: Cu
Dimensiones: 365 x 40 x 5 mm
Sección: 200 mm2
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC): 39 kA
Tornillo: M10 x 25 mm
Material del tornillo/de la tuerca: INOX
Versión: con arandela elástica
Material del aislador: UP poliéster no saturado
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: PAS I 8AP M10 CU
art. no.: 472227
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material Cu
Dimensiones (l x a x p1) 365 x 40 x 5 mm
Sección 200 mm2
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 39 kA
Tornillo di M10 x 25 mm
Material del tornillo/de la tuerca INOX
Versión con arandela elástica
Material del aislador UP poliéster no saturado
Norma EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 472227 was added to Notepad.

Product 472227 was added to the cart.

Part No. 472229 PAS I 8AP M10 V2A

GTIN 4013364096431, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.18 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Número de conexiones: 8
Material: INOX
Material número: 1.4301 / 1.4303
Dimensiones: 365 x 40 x 6 mm
Sección: 240 mm2
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC): 8,9 kA
Tornillo: M10 x 25 mm
Material del tornillo/de la tuerca: INOX
Versión: con arandela elástica
Material del aislador: UP poliéster no saturado
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: PAS I 8AP M10 V2A
art. no.: 472229
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Dimensiones (l x a x p1) 365 x 40 x 6 mm
Sección 240 mm2
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8,9 kA
Tornillo di M10 x 25 mm
Material del tornillo/de la tuerca INOX
Versión con arandela elástica
Material del aislador UP poliéster no saturado
Norma EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 472229 was added to Notepad.

Product 472229 was added to the cart.


10 conexiones

2 Products

Part No. 472217 PAS I 10AP M10 CU

GTIN 4013364090941, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.35 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Número de conexiones: 10
Material: Cu
Dimensiones: 435 x 40 x 5 mm
Sección: 200 mm2
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC): 39 kA
Tornillo: M10 x 25 mm
Material del tornillo/de la tuerca: INOX
Versión: con arandela elástica
Material del aislador: UP poliéster no saturado

Producto DEHN
Tipo: PAS I 10AP M10 CU
art. no.: 472217
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material Cu
Dimensiones (l x a x p1) 435 x 40 x 5 mm
Sección 200 mm2
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 39 kA
Tornillo di M10 x 25 mm
Material del tornillo/de la tuerca INOX
Versión con arandela elástica
Material del aislador UP poliéster no saturado
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 472217 was added to Notepad.

Product 472217 was added to the cart.

Part No. 472219 PAS I 10AP M10 V2A

GTIN 4013364090958, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.41 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Número de conexiones: 10
Material: INOX
Material número: 1.4301 / 1.4303
Dimensiones: 435 x 40 x 6 mm
Sección: 240 mm2
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC): 8,9 kA
Tornillo: M10 x 25 mm
Material del tornillo/de la tuerca: INOX
Versión: con arandela elástica
Material del aislador: UP poliéster no saturado
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: PAS I 10AP M10 V2A
art. no.: 472219
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Dimensiones (l x a x p1) 435 x 40 x 6 mm
Sección 240 mm2
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8,9 kA
Tornillo di M10 x 25 mm
Material del tornillo/de la tuerca INOX
Versión con arandela elástica
Material del aislador UP poliéster no saturado
Norma EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 472219 was added to Notepad.

Product 472219 was added to the cart.


12 conexiones

2 Products

Part No. 472237 PAS I 12AP M10 CU

GTIN 4013364096448, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.53 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Número de conexiones: 12
Material: Cu
Dimensiones: 505 x 40 x 5 mm
Sección: 200 mm2
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC): 39 kA
Tornillo: M10 x 25 mm
Material del tornillo/de la tuerca: INOX
Versión: con arandela elástica
Material del aislador: UP poliéster no saturado
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: PAS I 12AP M10 CU
art. no.: 472237
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material Cu
Dimensiones (l x a x p1) 505 x 40 x 5 mm
Sección 200 mm2
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 39 kA
Tornillo di M10 x 25 mm
Material del tornillo/de la tuerca INOX
Versión con arandela elástica
Material del aislador UP poliéster no saturado
Norma EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 472237 was added to Notepad.

Product 472237 was added to the cart.

Part No. 472239 PAS I 12AP M10 V2A

GTIN 4013364096455, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.59 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Número de conexiones: 12
Material: INOX
Material número: 1.4301 / 1.4303
Dimensiones: 505 x 40 x 6 mm
Sección: 240 mm2
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC): 8,9 kA
Tornillo: M10 x 25 mm
Material del tornillo/de la tuerca: INOX
Versión: con arandela elástica
Material del aislador: UP poliéster no saturado
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: PAS I 12AP M10 V2A
art. no.: 472239
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Dimensiones (l x a x p1) 505 x 40 x 6 mm
Sección 240 mm2
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8,9 kA
Tornillo di M10 x 25 mm
Material del tornillo/de la tuerca INOX
Versión con arandela elástica
Material del aislador UP poliéster no saturado
Norma EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 472239 was added to Notepad.

Product 472239 was added to the cart.


back to top