Your dashboard services.
Register to access all tools.

Toma de tierra para antenas

Abrazadera de banda para la compensación de potencial de protección contra el rayo de tuberías (por ej. tubos autosoportados de antenas) según EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Con cinta tensora ajustable, apropiada para 1 o 2 conexiones de conductores y cableado de paso.

Abrazaderas de banda para antenas (versión completa)

Conexión para:
1 conductor Rd Ø10 mm o 1-2 conductor Rd Ø6-8 mm o 4-50 mm2 (rígido / flexible).

2 Products

Part No. 540103 BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A

GTIN 4013364101302, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 119.71 g, PU: 10.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Abrazadera de banda para antenas INOX (16-89 mm)
Abrazaderas de banda para antenas para la conexión
con capacidad de derivar corrientes de rayo de
p. ej. mástiles de antena y para la
equipotencialidad contra el rayo
según la DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Con cinta tensora constantemente ajustable
para 1 o 2 conexiones de conductores
y conexión en serie para la conexión:
1 conductor Rd 10 mm,
1 o 2 conductores Rd 6-8 mm o 4-50 mm2
Material: INOX
Margen de apriete del tubo Ø: 16-89 mm (3/8-3'')
Dimensiones de la abrazadera: 330 x 25 x 0,3 mm
Conexión (rígido/flexible): 4-50 mm2
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A
art. no.: 540103
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Margen de apriete del tubo Ø 16-89 mm (3/8-3'')
Dimensiones de la abrazadera (l1 x a x p) 330 x 25 x 0,3 mm
Conexión Rd 1-2 conductor Rd Ø6-8 mm / 1x Ø10 mm
Conexión (rígido/flexible) 4-50 mm2
Tornillo di M8 x 20 mm
Material del tornillo INOX
Norma EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 540103 was added to Notepad.

Product 540103 was added to the cart.

Part No. 540100 BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A

GTIN 4013364094109, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 133.00 g, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information

Abrazadera de banda para antenas INOX (16-168 mm)
Abrazaderas de banda para antenas para la conexión
con capacidad de derivar corrientes de rayo de
p. ej. mástiles de antena y para la
equipotencialidad contra el rayo
según la DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Con cinta tensora constantemente ajustable
para 1 o 2 conexiones de conductores
y conexión en serie para la conexión:
1 conductor Rd 10 mm,
1 o 2 conductores Rd 6-8 mm o 4-50 mm2
Material: INOX
Margen de apriete del tubo Ø: 16-168 mm (3/8-6'')
Dimensiones de la abrazadera: 570 x 25 x 0,3 mm
Conexión (rígido/flexible): 4-50 mm2
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A
art. no.: 540100
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Margen de apriete del tubo Ø 16-168 mm (3/8-6'')
Dimensiones de la abrazadera (l1 x a x p) 570 x 25 x 0,3 mm
Conexión Rd 1-2 conductor Rd Ø6-8 mm / 1x Ø10 mm
Conexión (rígido/flexible) 4-50 mm2
Tornillo di M8 x 20 mm
Material del tornillo INOX
Norma EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 540100 was added to Notepad.

Product 540100 was added to the cart.


Cabezal de sujeción separado

Para combinación con cinta tensora (Art Nº 540 901).
Conexión para: 1 conductor Rd Ø10 mm o 1-2 conductores Rd Ø6-8 mm o 4-50 mm2 (rígido / flexible).

1 Product

Part No. 540110 SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A

GTIN 4013364094116, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 100.00 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material: INOX
Conexión (rígido/flexible): 4-50 mm2
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A
art. no.: 540110
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Conexión Rd 1-2 conductor Rd Ø6-8 mm / 1x Ø10 mm
Conexión (rígido/flexible) 4-50 mm2
Tornillo di M8 x 20 mm
Material del tornillo INOX
Norma EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 540110 was added to Notepad.

Product 540110 was added to the cart.


Cinta tensora

Para cortar por ej. con tijeras para chapa de metal.

1 Product

Part No. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A

GTIN 4013364076525, Customs tariff No. (EU): 73269098, Gross weight: 6.30 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material: INOX
Dimensiones de la abrazadera: 25 x 0,3 mm
Longitud: 100 m

Producto DEHN
Tipo: SPB 25X0.3 L100M V2A
art. no.: 540901
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Dimensiones de la abrazadera (a x p) 25 x 0,3 mm
Longitud 100 m

Product 540901 was added to Notepad.

Product 540901 was added to the cart.


Borna de conexión para picas de tierra

Borna de conexión para integrar los tubos (p. ej. mástiles de antenas) en la equipotencialidad contra el rayo mediante un conductor rígido/flexible a la pica de tierra.

1 Product

Part No. 540121 AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A

GTIN 4013364380660, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 147.00 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information

Borna de conexión para las picas de tierra de D 20-25mm INOX (V4A)
Bornas de conexión para la conexión paralela y en cruz
de conductores redondos o cables de picas de tierra
Material: INOX (V4A)
Material no.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Para picas de tierra Ø: 20-25 mm
Margen de apriete Rd: 8-10 mm
Conexión (rígido/flexible): 4-50 mm2
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A
art. no.: 540121
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX (V4A)
Material no. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI 316Ti / 316L / 316
Para picas de tierra Ø 20-25 mm
Margen de apriete Rd 8-10 mm
Conexión (rígido/flexible) 4-50 mm2
Tornillo d M8 x 20 / 25 mm
Norma EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba.

Product 540121 was added to Notepad.

Product 540121 was added to the cart.


Conector borna tornillo KS universal

Conector KS borna-tornillo universal para la conexión de conductores redondos, así como conductores rígidos/flexibles con, p. ej., perfiles planos, abrazaderas para tubos bajantes de lluvia y barras de compensación de potencial con capacidad de derivar corrientes de rayo.

1 Product

Part No. 540122 UKSV 6.10 AQ16 50 V4A

GTIN 4013364379930, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 66.00 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information

Conector borna-tornillo KS de un componente INOX (V4A)
Conector borna-tornillo KS para la conexión a perfiles planos
con guiado y parcela clave
Material: INOX (V4A)
Material no.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Margen de apriete Rd: 6-10 mm
Conexión (rígido/flexible): 16-50 mm2
Norma: EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC): 3,9 kA

Producto DEHN
Tipo: UKSV 6.10 AQ16 50 V4A
art. no.: 540122
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX (V4A)
Material no. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI 316Ti / 316L / 316
Margen de apriete Rd 6-10 mm
Conexión (rígido/flexible) 16-50 mm2
Tornillo M10 mm
Norma EN 62561-1
*) Para la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 540122 was added to Notepad.

Product 540122 was added to the cart.


Borna para los canalones de tejado

Borna para canalones de tejado, para conectar la toma de tierra de antenas (p. ej., 16 mm2) en el punto de cruce con un canalón de tejado con capacidad de derivar corrientes de rayo.

1 Product

Part No. 540120 DRK 8.10 AQ4 50 W16.22 V2A

GTIN 4013364379947, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 147.00 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information

Borna para los canalones de tejado
con pinza de puesta a tierra universal de INOX
Borna para los canalones de tejado para conectar
cables con canalones de tejado
Material: INOX
Margen de apriete del borde: 16-22 mm
Margen de apriete Rd: 8-10 mm
Conexión (rígido/flexible): 4-50 mm2
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: DRK 8.10 AQ4 50 W16.22 V2A
art. no.: 540120
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Margen de apriete del borde 16-22 mm
Margen de apriete Rd 8-10 mm
Conexión (rígido/flexible) 4-50 mm2
Tornillo d M8 x 20 / 25 mm
Material del tornillo INOX
Norma EN 62561-1
*) Para la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 540120 was added to Notepad.

Product 540120 was added to the cart.


back to top