Your dashboard services.
Register to access all tools.

Sistema activo de protección contra arcos eléctricos DEHNshort

  • Protección de personas, instalaciones y sistemas según DIN EN 61439-2, anexo 1 (IEC/TR 61641 ed. 3, 2014)
  • Utilización en instalaciones de baja tensión según DIN EN 61439-2 tras ensayos de integración según DIN VDE 0660-600-2-1, 2021 (IEC TS 63107: 2020)
  • Máxima disponibilidad de las instalaciones
  • Estructura modular del sistema
  • El estado operativo de la instalación se señaliza en la parte frontal

Details

Esquema
lorem ipsum
Sensores de luz instalados
lorem ipsum
Extintores instalados
lorem ipsum
Aparatos de captación instalados en la puerta.
lorem ipsum
Transformadores de corriente de protección instalados.
lorem ipsum

Equipo de captación (corriente + luz)

Equipo detector DSRT DD CPS .... para la detección de corriente y luz (sensores de visión DSRT PS) con salida para conectar dos dispositivos de extinción DSRT QD II.

2 Products

Part No. 782030 DSRT DD CPS BACA

GTIN 4013364245792, Customs tariff No. (EU): 85364900, Gross weight: 1.48 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Equipo electrónico de captación de corriente y luz
Equipo electrónico de captación para un sistema de protección contra los arcos eléctricos para la conexión de sensores puntuales de luz y un kit de transformador de corriente. Para su instalación en la puerta del cuadro de mando. Rutina automática de autocontrol del entero sistema así como indicación del estado operativo a través de indicador led.

Tensión de alimentación: 18 - 72 V DC
Potencia: 5 W
Número de canales
del sensor de luz: 4
Número de sensores de luz: 12 (4 x 3 sensores)
Salidas de relé: 4 libre de potencial
5A, 250 V AC/DC
Señal de entrada de corriente: 1 / 5 A
Número de conexiones del
transformador de corriente: 3 para conductores exteriores
1 para corriente de suma

Producto DEHN
Tipo: DSRT DD CPS BACA
art. no.: 782030
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Tensión mín./máx. (UN ) 18-72 V DC
Protección (parte delantera) IP 50
Protección (revés) IP 20
Dimensiones de la placa frontal (al. x an. ) 177 x 102 mm
Dimensiones de montaje (al. x an. x prof.) 157 x 82 x 164 mm
Entradas de sensores S1, S2, S3, S4 (pueden conectarse 3 sensores por canal (DSRT PS)
Entradas de corriente 1 A / 5 A (IL1, IL2, IL3, Io)
Entradas binarias 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2)
Relé de disparo hasta 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4)
Salidas de alta velocidad hasta 250 V AC/DC 2 A (HS01, HS02)
Salidas de los extintores fibra óptica (corresp. a mín. 43 mA) (2x TX)
Salida binaria 24 V DC 20 mA (B01)
Temperatura de servicio (TU ) –35 °C ... +70 °C
Tiempo de disparo de relé 7 ms
Tiempo de disparo de HSO < 2 ms
Tiempo de disparo de TX < 2 ms
Tiempo de extinción del arco eléctrico (tmtA ) < 3-4 ms con DSRT QD II
Certificados VdS

Product 782030 was added to Notepad.

Product 782030 was added to the cart.

Part No. 782031 DSRT DD CPS AACA

GTIN 4013364245815, Customs tariff No. (EU): 85364900, Gross weight: 1.48 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Equipo electrónico de captación de corriente y luz
Equipo electrónico de captación para un sistema de protección contra los arcos eléctricos para la conexión de sensores puntuales de luz y un kit de transformador de corriente. Para su instalación en la puerta del cuadro de mando. Rutina automática de autocontrol del entero sistema así como indicación del estado operativo a través del indicador led.

Tensión de alimentación: 80 - 265 V AC/DC
Potencia: 5 W
Número de canales
del sensor de luz: 4
Número de sensores de luz: 12 (4 x 3 sensores)
Salidas de relé: 4 libre de potencial
5A, 250 V AC/DC
Señal de entrada de corriente: 1 / 5 A
Número de conexiones del
transformador de corriente: 3 para conductores exteriores
1 para corriente de suma

Producto DEHN
Tipo: DSRT DD CPS AACA
art. no.: 782031
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Tensión mín./máx. (UN ) 92-265 V AC / DC
Protección (parte delantera) IP 50
Protección (revés) IP 20
Dimensiones de la placa frontal (al. x an. ) 177 x 102 mm
Dimensiones de montaje (al. x an. x prof.) 157 x 82 x 164 mm
Entradas de sensores S1, S2, S3, S4 (pueden conectarse 3 sensores por canal (DSRT PS)
Entradas de corriente 1 A / 5 A (IL1, IL2, IL3, Io)
Entradas binarias 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2)
Relé de disparo hasta 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4)
Salidas de alta velocidad hasta 250 V AC/DC 2 A (HS01, HS02)
Salidas de los extintores fibra óptica (corresp. a mín. 43 mA) (2x TX)
Salida binaria 24 V DC 20 mA (B01)
Temperatura de servicio (TU ) –35 °C ... +70 °C
Tiempo de disparo de relé 7 ms
Tiempo de disparo de HSO < 2 ms
Tiempo de disparo de TX < 2 ms
Tiempo de extinción del arco eléctrico (tmtA ) < 3-4 ms con DSRT QD II
Certificados VdS

Product 782031 was added to Notepad.

Product 782031 was added to the cart.


Equipo de captación (sensor de visión)

Equipo detector DSRT DD PS .... para la detección de luz (sensores de visión DSRT PS) con salida para conectar dos dispositivos de extinción DSRT QD II.

2 Products

Part No. 782040 DSRT DD PS BACA

GTIN 4013364245822, Customs tariff No. (EU): 85364900, Gross weight: 953.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Equipo electrónico de captación de luz con sensores de visión
Equipo electrónico de captación para el sistema de protección contra los arcos eléctricos para la conexión de 12 sensores puntuales de luz. Para su instalación en la puerta del cuadro de mando. Rutina de autocontrol automática así como indicación del estado operativo a través de indicador led.

Tensión de alimentación: 18 - 72 V DC
Potencia: 5 W
Número de canales
de sensores de luz: 4
Número de sensores
de luz: 12 (4 x 3 sensores)
Salidas de relé: 4 libre de potencial
5 A, 250 V / AC/DC

Producto DEHN
Tipo: DSRT DD PS BACA
art. no.: 782040
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Tensión mín./máx. (UN ) 18-72 V DC
Protección (parte delantera) IP 50
Protección (revés) IP 20
Dimensiones de la placa frontal (al. x an. ) 177 x 52 mm
Dimensiones de montaje (al. x an. x prof.) 157 x 45 x 164 mm
Entradas de sensores S1, S2, S3, S4 (pueden conectarse 3 sensores por canal (DSRT PS)
Entradas binarias 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2)
Relé de disparo hasta 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4)
Salidas de los extintores fibra óptica (corresp. a mín. 43 mA) (2x TX)
Salida binaria 24 V DC 20 mA (B01)
Temperatura de servicio (TU ) –35 °C ... +70 °C
Tiempo de disparo de relé 7 ms
Tiempo de disparo de TX < 2 ms
Tiempo de extinción del arco eléctrico (tmtA ) < 3-4 ms con DSRT QD II
Certificados VdS

Product 782040 was added to Notepad.

Product 782040 was added to the cart.

Part No. 782041 DSRT DD PS AACA

GTIN 4013364245839, Customs tariff No. (EU): 85364900, Gross weight: 953.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Equipo electrónico de captación de luz con sensores de visión
Equipo electrónico de captación para el sistema de protección contra los arcos eléctricos para la conexión de 12 sensores puntuales de luz. Para su instalación en la puerta del cuadro de mando. Rutina de autocontrol automática así como indicación del estado operativo a través de indicador led.

Tensión de alimentación: 80 - 265 V AC/DC
Potencia: 5 W
Número de canales
de sensores de luz: 4
Número de sensores
de luz: 12 (4 x 3 sensores)
Salidas de relé: 4 libre de potencial
5 A, 250 V / AC/DC

Producto DEHN
Tipo: DSRT DD PS AACA
art. no.: 782041
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Tensión mín./máx. (UN ) 92-265 V AC / DC
Protección (parte delantera) IP 50
Protección (revés) IP 20
Dimensiones de la placa frontal (al. x an. ) 177 x 52 mm
Dimensiones de montaje (al. x an. x prof.) 157 x 45 x 164 mm
Entradas de sensores S1, S2, S3, S4 (pueden conectarse 3 sensores por canal (DSRT PS)
Entradas binarias 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2)
Relé de disparo hasta 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4)
Salidas de los extintores fibra óptica (corresp. a mín. 43 mA) (2x TX)
Salida binaria 24 V DC 20 mA (B01)
Temperatura de servicio (TU ) –35 °C ... +70 °C
Tiempo de disparo de relé 7 ms
Tiempo de disparo de TX < 2 ms
Tiempo de extinción del arco eléctrico (tmtA ) < 3-4 ms con DSRT QD II
Certificados VdS

Product 782041 was added to Notepad.

Product 782041 was added to the cart.


Equipo de captación (sensor de fibra óptica)

Equipo de captación DSRT DD FS ... para la detección de la luz (sensor de fibra óptica DSRT FS).

2 Products

Part No. 782050 DSRT DD FS BAAA

GTIN 4013364245846, Customs tariff No. (EU): 85364900, Gross weight: 1020.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Equipo electrónico de captación para la detección de la luz a través de sensores de fibra óptica
Equipo electrónico de captación para el sistema de protección contra los arcos eléctricos para la conexión de 3 sensores de fibra óptica. Para su instalación en la puerta del cuadro de mando. Rutina de autocontrol automática así como indicación del estado operativo a través de indicador led.
Tensión de alimentación: 18 - 72 V DC
Potencia: 5 W
Número de entradas ópticas: 3
Salidas de relé: 4 libre de potencial
5 A, 250 V / AC/DC

Producto DEHN
Tipo: DSRT DD FS BAAA
art. no.: 782050
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Tensión mín./máx. (UN ) 18-72 V DC
Protección (parte delantera) IP 50
Protección (revés) IP 20
Dimensiones de la placa frontal (al. x an. ) 177 x 52 mm
Dimensiones de montaje (al. x an. x prof.) 157 x 45 x 164 mm
Entradas de sensores S1, S2, S3 (posibilidad de conectar un sensor de fibra óptica DSRT FS por canal)
Entradas binarias 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2)
Relé de disparo hasta 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4)
Salida binaria 24 V DC 20 mA (B01)
Temperatura de servicio (TU ) –35 °C ... +70 °C
Tiempo de disparo de relé 7 ms
Tiempo de extinción del arco eléctrico (tmtA ) < 3-4 ms con DSRT QD II
Certificados VdS

Product 782050 was added to Notepad.

Product 782050 was added to the cart.

Part No. 782051 DSRT DD FS AAAA

GTIN 4013364245853, Customs tariff No. (EU): 85364900, Gross weight: 1020.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Sistema electrónico de captación de la luz con sensores de fibra óptica
Sistema electrónico de captación para el sistema de protección contra los arcos eléctricos para la conexión de 3 sensores de fibra óptica. Para su instalación en la puerta del cuadro de mando. Rutina de autocontrol automática así como indicación del estado operativo a través de indicador led.
Tensión de alimentación: 80 - 265 V AC/DC
Potencia: 5 W
Número de entradas ópticas: 3
Salidas de relé: 4 libre de potencial
5 A, 250 V / AC/DC


Producto DEHN
Tipo: DSRT DD FS AAAA
art. no.: 782051
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Tensión mín./máx. (UN ) 92-265 V AC / DC
Protección (parte delantera) IP 50
Protección (revés) IP 20
Dimensiones de la placa frontal (al. x an. ) 177 x 52 mm
Dimensiones de montaje (al. x an. x prof.) 157 x 45 x 164 mm
Entradas de sensores S1, S2, S3 (posibilidad de conectar un sensor de fibra óptica DSRT FS por canal)
Entradas binarias 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2)
Relé de disparo hasta 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4)
Salida binaria 24 V DC 20 mA (B01)
Temperatura de servicio (TU ) –35 °C ... +70 °C
Tiempo de disparo de relé 7 ms
Tiempo de extinción del arco eléctrico (tmtA ) < 3-4 ms con DSRT QD II
Certificados VdS

Product 782051 was added to Notepad.

Product 782051 was added to the cart.


Extintor QD II

Dispositivo de extinción para conexión a los equipos detectores DSRT DD CPS y DSRT DD PS.

1 Product

Part No. 782002 DSRT QD II

GTIN 4013364312562, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 5.23 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Extintor
Exintor para extinguir los arcos eléctricos
con conexión bifásica con el sistema central de barras colectoras.
Resistencia a corrientes de choque asignada Ipk: 220 kA
Resistencia a corrientes temporales asignada Icw: 110 kA / 300 ms
Tensión de servicio asignada: 690 V / AC, 50 Hz


Producto DEHN
Tipo: DSRT QD II
art. no.: 782002
o equivalente

 

Technical data

Tensión de servicio asignada (Ue ) 400 – 690 V AC, 50 Hz
Resistencia asignada de los extintores a corrientes breves (Icw ) 110 kA, 300 ms
Resistencia asignada a corrientes de descarga (Ipk ) 242 kA
Normativa IEC 60947-9-1:2019
Dimensiones (al. x an. x prof.) 177 x 120 x 180 mm
Tipos de redes TN, TT, IT
Clase de protección IP 00
Certificados VdS

Product 782002 was added to Notepad.

Product 782002 was added to the cart.


Fibra óptica

Fibras ópticas confeccionadas para la conexión entre los equipos de captación DSRT DD CPS, DSRT DD PS y las unidades de extintor DSRT QD II.
1 juego = 2 piezas.

4 Products

Part No. 782020 DSRT LWL 0.75

GTIN 4013364236509, Customs tariff No. (EU): 85447000, Gross weight: 10.00 g/PAK, PU: 1.00 PAK


Images

Additional information

Fibras ópticas confeccionadas de 0,75m
Fibras ópticas confeccionadas para la conexión
entre los equipos DSRT DD CPS, DSRT DD PS
y el extintor DSRT QD II o
entre transformadores de fibras ópticas DSRT LWL U
y el extintor DSRT QD II
Longitud: 0,75m

Producto DEHN
Tipo: DSRT LWL 0.75
art. no.: 782020
o equivalente

 

Technical data

Longitud 0,75 m
Diámetro 2,2 mm
Certificados VdS

Product 782020 was added to Notepad.

Product 782020 was added to the cart.

Part No. 782022 DSRT LWL 2.00

GTIN 4013364236516, Customs tariff No. (EU): 85447000, Gross weight: 20.00 g/PAK, PU: 1.00 PAK


Images

Additional information

Fibras ópticas confeccionadas, 2,00 m
Fibras ópticas confeccionadas para la conexión
entre equipos de captación DSRT DD CPS, DSRT DD PS
y el extintor DSRT QD II o entre transformadores
de fibras ópticas DSRT LWL U y el extintor DSRT QD II
Longitud: 2,00 m

Producto DEHN
Tipo: DSRT LWL 2.00
art. no.: 782022
o equivalente

 

Technical data

Longitud 2 m
Diámetro 2,2 mm
Certificados VdS

Product 782022 was added to Notepad.

Product 782022 was added to the cart.

Part No. 782024 DSRT LWL 4.00

GTIN 4013364237193, Customs tariff No. (EU): 85447000, Gross weight: 36.00 g/PAK, PU: 1.00 PAK


Images

Additional information

Fibras ópticas confeccionadas de 4,00 m
Fibras ópticas confeccionadas para la conexión
entre los equipos de captación DSRT DD CPS, DSRT DD PS
y el extintor DSRT QD II o
entre el transformador de fibras ópticas DSRT LWL U
y el extintor DSRT QD II
Longitud: 4,00 m

Producto DEHN
Tipo: DSRT LWL 4.00
art. no.: 782024
o equivalente

 

Technical data

Longitud 4 m
Diámetro 2,2 mm
Certificados VdS

Product 782024 was added to Notepad.

Product 782024 was added to the cart.

Part No. 782028 DSRT LWL 8.00

GTIN 4013364237223, Customs tariff No. (EU): 85447000, Gross weight: 66.00 g/PAK, PU: 1.00 PAK


Images

Additional information

Fibras ópticas confeccionadas de 8,00 m
Fibras ópticas confeccionadas para la conexión
entre los equipos de captación DSRT DD CPS,
DSRT DD PS y el extintor DSRT QD II
o entre el transformador de fibras ópticas DSRT LWL U
y el extintor DSRT QD II
Longitud: 8,00 m

Producto DEHN
Tipo: DSRT LWL 8.00
art. no.: 782028
o equivalente

 

Technical data

Longitud 8 m
Diámetro 2,2 mm
Certificados VdS

Product 782028 was added to Notepad.

Product 782028 was added to the cart.


Sensor puntual

Sensor puntual DSRT PS para la captación de arcos eléctricos. Conexión en serie posible hasta un máx. de 3 sensores en cada entrada a los equipos DSRT DD CPS y DSRT DD PS.

1 Product

Part No. 782060 DSRT PS

GTIN 4013364245860, Customs tariff No. (EU): 85364900, Gross weight: 32.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Sensor puntual
Sensor puntual de luz para la captación de la emisión de luz del arco eléctrico.


Producto DEHN
Tipo: DSRT PS
art. no.: 782060
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Dimensiones (la. x an. x al.) 90 x 32,8 x 19,5 mm
Orificios de fijación 2x 3,2 mm
Umbral inferior de respuesta (Iparc ) 5 kA
Radio de detección 90° (180°)
Distancia máx. del arco eléctrico 2 m (0,5 m)
Cableado de sensores 2 hilos y apantallamiento
Especificación de cableado de sensores twisted pair máx. 0,5 mm², apantallado
Longitud máx. de cables de sensores por canal de sensores 100 m
Clase de protección IP 60
Temperatura de servicio (TU ) –20 °C ... +85 °C
Certificados VdS

Product 782060 was added to Notepad.

Product 782060 was added to the cart.


Sensor de fibra óptica

Sensor de fibra óptica DSRT FS para la captación de arcos eléctricos. Es posible conectar un sensor en cada entrada del equipo DSRT DD FS.

5 Products

Part No. 782077 DSRT FS 8 1.5

GTIN 4013364273375, Customs tariff No. (EU): 90019000, Gross weight: 142.59 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Sensor de fibra óptica, 8 m
Sensor de fibra óptica, sensor de luz especial
para la captación de la emisión de luz del arco eléctrico.
Longtud total: 8 m


Producto DEHN
Tipo: DSRT FS 8 1.5
art. no.: 782077
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud de sensor 8 m
Longitud activa del sensor 5 m
Diámetro 1,2 mm
Radio plegable 50 mm
Umbral inferior de respuesta (Iparc ) 5 kA
Radio de detección 360°
Distancia máx. del arco eléctrico máx. 10 cm
Temperatura de servicio (TU ) –5 °C ... +85 °C

Product 782077 was added to Notepad.

Product 782077 was added to the cart.

Part No. 782081 DSRT FS 10 1.5

GTIN 4013364273344, Customs tariff No. (EU): 90019000, Gross weight: 147.27 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Sensor de fibra óptica, 10 m
Sensor de fibra óptica
Sensor de luz especial
para la captación de la émisión de luz del arco eléctrico.
Longitud total: 10 m

Producto DEHN
Tipo: DSRT FS 10 1.5
art. no.: 782081
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud de sensor 10 m
Longitud activa del sensor 7 m
Diámetro 1,2 mm
Radio plegable 50 mm
Umbral inferior de respuesta (Iparc ) 5 kA
Radio de detección 360°
Distancia máx. del arco eléctrico máx. 10 cm
Temperatura de servicio (TU ) –5 °C ... +85 °C

Product 782081 was added to Notepad.

Product 782081 was added to the cart.

Part No. 782085 DSRT FS 12 1.5

GTIN 4013364273443, Customs tariff No. (EU): 90019000, Gross weight: 150.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Sensor de fibra óptica, 12 m
Sensor de fibra óptica, sensor de luz especial
para la captación de la luz del arco eléctrico.
Longitud total: 12 m

Producto DEHN
Tipo: DSRT FS 12 1.5
art. no.: 782085
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud de sensor 12 m
Longitud activa del sensor 9 m
Diámetro 1,2 mm
Radio plegable 50 mm
Umbral inferior de respuesta (Iparc ) 5 kA
Radio de detección 360°
Distancia máx. del arco eléctrico máx. 10 cm
Temperatura de servicio (TU ) –5 °C ... +85 °C

Product 782085 was added to Notepad.

Product 782085 was added to the cart.

Part No. 782091 DSRT FS 15 1.5

GTIN 4013364273474, Customs tariff No. (EU): 90019000, Gross weight: 156.67 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Sensor de fibra óptica, 15 m
Sensor de fibra óptica, sensor de luz especial
para la captación de la emisión de luz del arco eléctrico.
Longitud total: 15 m

Producto DEHN
Tipo: DSRT FS 15 1.5
art. no.: 782091
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud de sensor 15 m
Longitud activa del sensor 12 m
Diámetro 1,2 mm
Radio plegable 50 mm
Umbral inferior de respuesta (Iparc ) 5 kA
Radio de detección 360°
Distancia máx. del arco eléctrico máx. 10 cm
Temperatura de servicio (TU ) –5 °C ... +85 °C

Product 782091 was added to Notepad.

Product 782091 was added to the cart.

Part No. 782092 DSRT FS 17 1.5

GTIN 4013364468092, Customs tariff No. (EU): 90019000, Gross weight: 170.88 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Sensor de fibra óptica, 17 m
Sensor de fibra óptica, sensor de luz especial
para la captación de la emisión de luz del arco eléctrico.
Longitud total: 17 m

Producto DEHN
Tipo: DSRT FS 17 1.5
art. no.: 782092
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud de sensor 17 m
Longitud activa del sensor 14 m
Diámetro 1,2 mm
Radio plegable 50 mm
Umbral inferior de respuesta (Iparc ) 5 kA
Radio de detección 360°
Distancia máx. del arco eléctrico máx. 10 cm
Temperatura de servicio (TU ) –5 °C ... +85 °C

Product 782092 was added to Notepad.

Product 782092 was added to the cart.


back to top