Part No. 105281 SR D50 1950 FS22 16 10 2500 DSH GFK AL
GTIN 4013364260962, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.00 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material del tubo aislante autosoportado | poliéster reforzado con fibra de vidrio / Al |
Longitud del tubo aislante autosoportado | 1955 mm |
Longitud de la punta captadora | 2500 mm |
Diámetro exterior Ø PRFV | 50 mm |
Máx. velocidad del viento | 140 km/h |
Normativa | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |