Your dashboard services.
Register to access all tools.

Statique pour tiges de capture D40 et tubes supports PRV/Alu

Pour installation avec plot béton (Poids 17 kg). Adaptation à la pente de toit jusqu’à 10° max. à l’aide de fixations variables sur le support du socle. Les tiges de capture D40 / tubes supports doivent être commandés séparément.

Les plots béton empilables, les plaques de protection et le kit de supports socles pour recevoir d’autres plots béton et le kit d’adaptateurs pour les tiges de capture D40 sont disponibles séparément dans les accessoires.

Remarque : Vous pouvez demander à DEHN d’autres informations sur la compatibilité des matériaux des supports de toiture ainsi que des plaques de protection en liaison avec des éléments de toiture.

Trépied petit

Pour tiges de capture D40, tubes supports DEHNiso-Combi avec pointe / tige de capture ou conducteur HVI placé dans / sur un tube support.
Raccordement via attache double pour 2x diam. 8-10 mm [Tenue au courant de foudre 100 kA (10/350 µs)].

1 Product

Part No. 107390 DBS KB D50 RA680 V2A

GTIN 4013364478466, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.75 kg, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information

Trépied petit INOX (version rabattable)
Trépied (version rabattable) pour tubes supports
D 50 mm avec sortie latérale ou tige de capture
D 40 mm avec accessoire de réduction
Avec attache double pour le raccordement de 2x Rd 8-10 mm
Pour installation avec plot béton (Poids 17 kg)
Compensation de l’angle de pente de toit jusqu’à 10° max.
Plots béton empilables (référence 102 010)
Plaques de protection (référence 102 050)
Set de plots béton (référence 107 396)
Les accessoires de réduction (référence 107 399)
doivent doit être commandés séparément.
Les trépieds sont dimensionnés selon
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).

Matériau - trépied: INOX
Logement: 40 et 50 mm
Rayon: 680 mm
Encombrement - trépied: 1175 x 1020 mm

produit : DEHN
Type: DBS KB D50 RA680 V2A
Référence: 107390
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - trépied INOX
Logement 40 et 50 mm
Rayon 680 mm
Encombrement - trépied 1175 x 1020 mm
*) Uniquement avec kit d’adaptateurs Réf. 107 399.

Product 107390 was added to Notepad.

Product 107390 was added to the cart.


Trépied grand

Pour tiges de capture D40, tubes supports DEHNiso-Combi avec pointe / tige de capture ou conducteur HVI placé dans / sur un tube support.
Raccordement via attache double pour 2x diam. 8-10 mm [Tenue au courant de foudre 100 kA (10/350 µs)].

1 Product

Part No. 107391 DBS KB D50 RA1330 V2A

GTIN 4013364478473, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 15.60 kg, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information

Trépied grand INOX (version rabattable)
Trépied (version rabattable) pour tubes supports
D 50 mm avec sortie latérale et attache double pour
le raccordement de 2x Rd 8-10 mm, pour installation sur
plot béton (poids 17 kg) avec adaptation à la pente de toit jusqu’à 10° max.
au moyen de socles en béton supplémentaires.
Plots béton empilables (référence 102 010)
Plaques de protection (référence 102 050)
Set de plots béton (référence 107 396)
Les accessoires de réduction (référence 107 399)
doivent doit être commandés séparément.
Les trépieds sont dimensionnés selon
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).

Matériau - trépied: INOX
Logement: 40 et 50 mm
Rayon: 1 330 mm
Encombrement - trépied: 2300 x 1995 mm

produit : DEHN
Type: DBS KB D50 RA1330 V2A
Référence: 107391
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - trépied INOX
Logement 40 et 50 mm
Rayon 1 330 mm
Encombrement - trépied 2300 x 1995 mm
*) Uniquement avec kit d’adaptateurs Réf. 107 399.

Product 107391 was added to Notepad.

Product 107391 was added to the cart.


Support à quatre pieds petit

Pour tiges de capture D40, D50 et D60, tubes supports DEHNiso-Combi avec pointe / tige de capture ou conducteur HVI placé dans / sur un tube support.
Raccordement via attache double pour 2x diam. 8-10 mm [Tenue au courant de foudre 100 kA (10/350 µs)].

1 Product

Part No. 107490 VBS KB D50 RA680 V2A

GTIN 4013364478480, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 10.38 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Support à quatre pieds petit INOX (version rabattable)
Support à quatre pieds (version rabattable) pour tubes supports
D 50 mm avec sortie latérale ou pointe de capture
D 40 mm avec accessoire de réduction
Avec attache double pour le raccordement de 2x Rd 8-10 mm
Pour installation avec plot béton (Poids 17 kg)
Compensation de l’angle de pente de toit jusqu’à 10° max.
Plots béton empilables (référence 102 010)
Plaques de protection (référence 102 050)
Set de plots béton (référence 107 396)
Les accessoires de réduction (référence 107 399)
doivent doit être commandés séparément.
Les supports à quatre pieds sont dimensionnés selon
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).

Matériau - trépied: INOX
Logement: 40 et 50 mm
Rayon: 680 mm
Encombrement - trépied: 960 x 960 mm

produit : DEHN
Type: VBS KB D50 RA680 V2A
Référence: 107490
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - trépied INOX
Logement 40 et 50 mm
Rayon 680 mm
Encombrement - trépied 960 x 960 mm
*) Uniquement avec kit d’adaptateurs Réf. 107 399.

Product 107490 was added to Notepad.

Product 107490 was added to the cart.


Support à quatre pieds grand

Pour tiges de capture D40, D50 et D60, tubes supports DEHNiso-Combi avec pointe / tige de capture ou conducteur HVI placé dans / sur un tube support.
Raccordement via attache double pour 2x diam. 8-10 mm [Tenue au courant de foudre 100 kA (10/350 µs)].

1 Product

Part No. 107491 VBS KB D50 RA1330 V2A

GTIN 4013364478497, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 17.63 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Support à quatre pieds grand INOX (version rabattable)
Support à quatre pieds (version rabattable) pour tubes supports
D 50 mm avec sortie latérale ou pointe de capture
D 40 mm avec accessoire de réduction
Avec attache double pour le raccordement de 2x Rd 8-10 mm
Pour installation avec plot béton (Poids 17 kg)
Compensation de l’angle de pente de toit jusqu’à 10° max.
Plots béton empilables (référence 102 010)
Plaques de protection (référence 102 050)
Set de plots béton (référence 107 396)
Les accessoires de réduction (référence 107 399)
doivent doit être commandés séparément.
Les supports à quatre pieds sont dimensionnés selon
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).

Matériau - trépied: INOX
Logement: 40 et 50 mm
Rayon: 1 330 mm
Encombrement - trépied: 1880 x 1880 mm

produit : DEHN
Type: VBS KB D50 RA1330 V2A
Référence: 107491
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - trépied INOX
Logement 40 et 50 mm
Rayon 1 330 mm
Encombrement - trépied 1880 x 1880 mm
*) Uniquement avec kit d’adaptateurs Réf. 107 399.

Product 107491 was added to Notepad.

Product 107491 was added to the cart.


Version rabattable St/tZn

Pour les tiges de capture Ø40 mm ou les tubes supports Ø50 mm, longueur 3200 mm (par ex. références 105 440 ou 105 300), sans fixation supplémentaire aux éléments de construction.
Raccordement via attache double pour 2x diam. 8-10 mm [Tenue au courant de foudre 100 kA (10/350 µs)].

1 Product

Part No. 105200 DBS KB D40.50 RA560 STTZN

GTIN 4013364095908, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 9.60 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Trépied pour tiges de capture, version rabattable St/tZn
Trépied pour DEHNiso-Combi
pour l'installation libre de tubes supports
ou de tiges de capture D40
de longueur 3200 mm
(par ex. références 105 300 ou 105 440),
sans fixation supplémentaire sur les
éléments de construction
Avec adaptation à la pente du toit jusqu’à 10° max.
Les plots béton empilables (référence 102 010) et les
plaques de protection (référence 102 050) doivent être commandés séparément.

Matériau - trépied: St/tZn
Logement: Ø40 / 50 mm
Rayon: 560 mm
Encombrement - trépied: 1200 x 1330 mm
Nombre - plots béton: 6 / 9 plots à 17 kg
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: DBS KB D40.50 RA560 STTZN
Référence: 105200
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - trépied St/tZn
Logement Ø40 / 50 mm
Rayon 560 mm
Encombrement - trépied 1200 x 1330 mm
Normes NF EN 62561-1

Product 105200 was added to Notepad.

Product 105200 was added to the cart.


Trépied petit (sortie)

1 Product

Part No. 105290 DBS KB D40.50 RA590 V2A

GTIN 4013364126046, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.40 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau - trépied: INOX
Logement: Ø40 / 50 mm
Rayon: 590 mm
Encombrement - trépied: 1230 x 1370 mm
Hauteur - nombre de plots béton: 4000 / 4500 mm – 3 pièces, 5000 / 5500 mm – 6 pièces

produit : DEHN
Type: DBS KB D40.50 RA590 V2A
Référence: 105290
ou équivalent

 

Technical data

Matériau - trépied INOX
Logement Ø40 / 50 mm
Rayon 590 mm
Encombrement - trépied 1230 x 1370 mm

Product 105290 was added to Notepad.

Product 105290 was added to the cart.


Version divisible INOX (sortie)

Pour des pointes de capture D40, des tubes support DEHNiso-Combi avec pointe de capture / pointe captrice ou conducteur HVI monté dans ou sur le tube support.

1 Product

Part No. 105291 DBS KB D40.50 RA1100 V2A

GTIN 4013364126053, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 19.00 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau - trépied: INOX
Logement: Ø40 / 50 mm
Rayon: 1155 mm
Encombrement - trépied: 2050 x 2300 mm
Hauteur - nombre de plots béton: 6000 / 6500 mm – 6 pièces 7000-8000 mm – 9 pièces

produit : DEHN
Type: DBS KB D40.50 RA1100 V2A
Référence: 105291
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - trépied INOX
Logement Ø40 / 50 mm
Rayon 1155 mm
Encombrement - trépied 2050 x 2300 mm

Product 105291 was added to Notepad.

Product 105291 was added to the cart.


back to top