Your dashboard services.
Register to access all tools.

Supports adhésif pour conducteurs de toiture

Pour l’installation de dispositifs de capture, par ex. sur toits trapézoïdaux en tôle. Le support conducteur peut être utilisé sur des fonds lisses (non structurés) tels que les toits ou surfaces métalliques. Les supports conducteurs sont collés au toit (retirer la pellicule protectrice).

La surface à coller est à nettoyer avec un produit de nettoyage spécial conformément aux indications figurant dans la notice de montage.
On veillera à ce que la température de mise en œuvre ne soit pas inférieure à +15°C lors du montage des supports pour conducteurs de toiture.
Version résistante aux intempéries et aux UV, non halogénée.

Porte-câble DEHNsnap avec entretoise déformable en aluminium

1 Product

Part No. 297130 DLH DS 8 H16 KP K AL

GTIN 4013364492523, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 19.84 g, PU: 50.00 pièce(s)


Images

Additional information

Porte-câble pour conducteur de toit avec entretoise en aluminium et pad adhésif (DEHNsnap)
Porte-câble pour conducteur de toit, avec pad adhésif et
entretoise en aluminium déformable
pour le montage de dispositifs de capture sur différents
toits en tôle.
Le porte-câble peut être monté
sur des surfaces lisses (non structurées),
par ex. des toits/surfaces
métalliques.
Matériau, entretoise: Aluminium – déformable
Matériau - support conducteur: Plastique
Couleur - support conducteur: gris ●
Support conducteur rd: 8 mm
Type - support conducteur: DEHNsnap
Guidage du conducteur: libre

produit : DEHN
Type: DLH DS 8 H16 KP K AL
Référence: 297130
ou équivalent

 

Technical data

Matériau, entretoise Aluminium – déformable
Matériau - support conducteur Plastique
Couleur - support conducteur gris
Support conducteur rd 8 mm
Type - support conducteur DEHNsnap
Hauteur totale - support conducteur 16 mm
Guidage du conducteur libre
Dimensions conformément CAD

Product 297130 was added to Notepad.

Product 297130 was added to the cart.


Porte-câble DEHNgrip avec entretoise déformable en aluminium

1 Product

Part No. 297140 DLH DG 8 H20 KP V2A AL

GTIN 4013364492530, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 28.40 g, PU: 50.00 pièce(s)


Images

Additional information

Porte-câble pour conducteurs de toit avec entretoise en aluminium et pad adhésif (DEHNgrip)
Porte-câble pour conducteur de toit, avec pad adhésif et
entretoise en aluminium déformable
pour le montage de dispositifs de capture sur différents
toits en tôle.
Le porte-câble peut être monté
sur des surfaces lisses (non structurées),
par ex. des toits/surfaces
métalliques.
Matériau, entretoise: Aluminium – déformable
Matériau - support conducteur: INOX
Support conducteur rd: 8 mm
Type - support conducteur: DEHNgrip
Guidage du conducteur: libre

produit : DEHN
Type: DLH DG 8 H20 KP V2A AL
Référence: 297140
ou équivalent

 

Technical data

Matériau, entretoise Aluminium – déformable
Matériau - support conducteur INOX
Support conducteur rd 8 mm
Type - support conducteur DEHNgrip
Hauteur totale - support conducteur 20 mm
Guidage du conducteur libre
Dimensions conformément CAD

Product 297140 was added to Notepad.

Product 297140 was added to the cart.


Porte-câble DEHNsnap avec plaque de base

1 Product

Part No. 297110 DLH DS 8 H36 KP67 K GR

GTIN 4013364100886, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 34.72 g, PU: 50.00 pièce(s)


Images

Additional information

Porte-câble pour conducteur de toit avec pad adhésif (DEHNsnap)
Porte-câble pour conducteur de toit avec
pad adhésif pour le montage de dispositifs de capture,
par ex. sur des toits en tôle trapézoïdale.
Le porte-câble peut être monté
sur des surfaces lisses (non structurées),
par ex. des toits/surfaces
métalliques.
Matériau, plaque de base: matière plastique
Couleur, plaque de base: gris ●
Matériau - support conducteur: matière plastique
Couleur - support conducteur: gris ●
Support conducteur rd: 8 mm
Type - support conducteur: DEHNsnap
Guidage du conducteur: libre

produit : DEHN
Type: DLH DS 8 H36 KP67 K GR
Référence: 297110
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau, plaque de base matière plastique
Couleur, plaque de base gris
Matériau - support conducteur matière plastique
Couleur - support conducteur gris
Support conducteur rd 8 mm
Type - support conducteur DEHNsnap
Hauteur totale - support conducteur 36 mm
Guidage du conducteur libre
Dimensions Ø 67 mm

Product 297110 was added to Notepad.

Product 297110 was added to the cart.


Porte-câble DEHNgrip avec plaque de base

1 Product

Part No. 297120 DLH DG 8 H32 KP67 V2A K GR

GTIN 4013364100916, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 46.00 g, PU: 50.00 pièce(s)


Images

Additional information

Porte-câble pour conducteurs de toit avec pad adhésif (DEHNgrip)
Porte-câble pour conducteur de toit avec
pad adhésif pour le montage de dispositifs de capture,
par ex. sur des toits en tôle trapézoïdale.
Le porte-câble peut être monté
sur des surfaces lisses (non structurées),
par ex. des toits/surfaces
métalliques.
Matériau, plaque de base: matière plastique
Couleur, plaque de base: gris ●
Matériau - support conducteur: INOX
Support conducteur rd: 8 mm
Type - support conducteur: DEHNgrip
Guidage du conducteur: lose

produit : DEHN
Type: DLH DG 8 H32 KP67 V2A K GR
Référence: 297120
ou équivalent

 

Technical data

Matériau, plaque de base matière plastique
Couleur, plaque de base gris
Matériau - support conducteur INOX
Support conducteur rd 8 mm
Type - support conducteur DEHNgrip
Hauteur totale - support conducteur 32 mm
Guidage du conducteur lose
Dimensions Ø 67 mm
Normes NF EN 62561-4

Product 297120 was added to Notepad.

Product 297120 was added to the cart.


back to top