Your dashboard services.
Register to access all tools.

Bornes de raccordement à tige filetée

Pour raccorder des conducteurs ronds et plats à des points de fixation à la terre avec un filetage M10 / 12 (par ex. N ° d'article 478 011, 478 200) et un filetage M16 (N ° de pièce 478 027).
Versions avec filetage de raccordement M10 également pour le montage à l'arrière du point fixe de mise à la terre (sans axe de connexion), par ex. B. approprié pour le ruban plat.

Version lourde M10

1 Product

Part No. 478141 AK 7.10 FL40 GBM10X45 STTZN

GTIN 4013364101425, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 348.00 g, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information

Borne de raccordement à goujon fileté, version lourde M10 St/tZn
Bornes de raccordement à goujon fileté
pour raccorder des conducteurs ronds et plats
à des points de prise de terre avec un filetage M10/12
Également pour le montage à l’arrière du
point de prise de terre
Matériau - borne: St/tZn
Plage de serrage rd/pl: 7-10 / 30-40 mm
Matériau - boulon: INOX
Vis: M10 x 45 / M8 x 25 mm
Matériau - vis / écrou: INOX
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: AK 7.10 FL40 GBM10X45 STTZN
Référence: 478141
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - borne St/tZn
Plage de serrage rd/pl 7-10 / 30-40 mm
Dimensions 70 x 70 x 3 mm
Normes NF EN 62561-1
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test.

Product 478141 was added to Notepad.

Product 478141 was added to the cart.


Version lourde M12

1 Product

Part No. 478149 AK 7.10 FL40 GBM12X55 V4A

GTIN 4013364154964, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 400.50 g, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information

Borne de raccordement à goujon fileté, version lourde M12 INOX (V4A)
Bornes de raccordement à goujon fileté
pour raccorder des conducteurs ronds et plats à
des points de prise de terre avec un filetage M10/12
Également pour le montage à l’arrière du
point de prise de terre
Matériau - borne: INOX (V4A)
Plage de serrage rd/pl: 7-10 / 30-40 mm
Matériau - boulon: INOX
Vis: M12 x 55 / M8 x 25 mm
Matériau - vis / écrou: INOX (V4A)
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: AK 7.10 FL40 GBM12X55 V4A
Référence: 478149
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - borne INOX (V4A)
Plage de serrage rd/pl 7-10 / 30-40 mm
Dimensions 70 x 70 x 3 mm
Normes NF EN 62561-1
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,3 kA
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test.

Product 478149 was added to Notepad.

Product 478149 was added to the cart.


Version lourde M16

1 Product

Part No. 478150 AK 7.10 FL40 GBM16X65 V4A

GTIN 4013364359512, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 472.60 g, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information

Borne de raccordement à goujon fileté, version lourde M16 INOX (V4A)
Borne de raccordement, à goujon fileté
pour raccorder des conducteurs ronds et plats à
des points de prise de terre avec un filetage M16
Matériau - borne: INOX (V4A)
Plage de serrage rd/pl: 7-10 / 30-40 mm
Matériau - boulon: INOX
Vis: M16 x 65 / M8 x 25 mm
Matériau - vis / écrou: INOX (V4A)
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: AK 7.10 FL40 GBM16X65 V4A
Référence: 478150
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - borne INOX (V4A)
Plage de serrage rd/pl 7-10 / 30-40 mm
Dimensions 70 x 70 x 3 mm
Normes NF EN 62561-1
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 5,9 kA
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test.

Product 478150 was added to Notepad.

Product 478150 was added to the cart.


Version légère M10

1 Product

Part No. 478129 AK ZS 8.10 FL30 GBM10X60 V4A

GTIN 4013364118508, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 148.00 g, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information

Borne de raccordement à goujon fileté, version allégée M10 INOX (V4A)
Bornes de raccordement à goujon fileté
pour raccorder des conducteurs ronds et plats à
des points de prise de terre avec un filetage M10/12
Également pour le montage à l’arrière du
point de prise de terre
Matériau - borne: INOX (V4A)
Plage de serrage rd/pl: 8-10 / 30 mm
Matériau - boulon: INOX (V4A)
Vis: M10 x 60 / M8 x 16 mm
Matériau - vis / écrou: INOX (V4A)
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: AK ZS 8.10 FL30 GBM10X60 V4A
Référence: 478129
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - borne INOX (V4A)
Plage de serrage rd/pl 8-10 / 30 mm
Dimensions 58 x 30 x 2,5 mm
Normes NF EN 62561-1
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 2,7 kA
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test.

Product 478129 was added to Notepad.

Product 478129 was added to the cart.


back to top