Part No. 391079 MVK AR 8.10 SKM10X40 V4A
GTIN 4013364487130, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 95.18 g, PU: 50.00 pièce(s)
Technical data
Matériau de la borne | INOX (V4A) |
Matériau n° | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM/AISI : | 316Ti / 316L / 316 |
Zone de serrage Rd | 8-10 mm |
Vis | di M10 x 40 mm |
Matériau vis / écrou | INOX (V4A) |
Matériau n° | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM/AISI : | 316Ti / 316L / 316 |
Norme | DIN EN 62561-1 |
Courant de court circuit (AC 50Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,9 *) kA |
*) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle. |
Part No. 391070 MVK AR 8.10 FRM10X40 V4A
GTIN 4013364487123, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 105.00 g, PU: 50.00 pièce(s)
Technical data
Matériau de la borne | INOX (V4A) |
Matériau n° | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM/AISI : | 316Ti / 316L / 316 |
Zone de serrage Rd | 8-10 mm |
Vis | e M10 x 40 mm |
Matériau vis / écrou | INOX (V4A) |
Matériau n° | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM/AISI : | 316Ti / 316L / 316 |
Norme | DIN EN 62561-1 |
Courant de court circuit (AC 50Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,9 *) kA |
*) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle. |