Your dashboard services.
Register to access all tools.

Déconnecteur

  • Déconnecte du réseau les parafoudres surchargés
  • Exclu un éventuel défaut à la terre
  • Permet une bonne stabilité des réseaux MT
  • Eclateur sans composants pyrotechniques, principe de déconnexion thermique
  • Principe « charge explosive » non utilisé
  • Sans entretien

DIC 10

1 Product

Part No. 994003 DIC 10

GTIN 4013364103146, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 180.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Unité de séparation pour parafoudre DEHNmid DIC 10
Unité de séparation pour parafoudre DEHNmid
pour séparer l'encombrement
Parafoudre DEHNmid du réseau
Déconnecteur de mise à la terre
Eclateurs / principe de fonctionnement thermique
Fréquence: (48 ... 62) Hz
Température ambiante (-40 ... + 50) ° C
Terminal boulons M10:
PE boîtier: résistant aux UV; vert

produit : DEHN
Type: DIC 10
Référence: 994003
ou équivalent

 

Technical data

Poids 0,18 kg
Température ambiante (TU ) - 40° C... + 55° C
Altitude 3000 m via NN
Fréquence du réseau (fN ) 48-62 Hz

Product 994003 was added to Notepad.

Product 994003 was added to the cart.


back to top