Your dashboard services.
Register to access all tools.

Bornes de mise à la terre universelles

Pour l'intégration des systèmes de montage, par ex. des systèmes photovoltaïques dans l’installation de mise à la terre pour l’équilibrage de potentiel (le cas échéant, le conducteur est noir) et l'équilibrage de potentiel pour la protection contre la foudre selon NF EN 62305-3.
Grâce à la plaquette intermédiaire en INOX, des conducteurs de différents matériaux (Cu, Al, St/tZn et INOX) peuvent être connectés aux systèmes de montage usuels, comme par ex. en Al, sans qu'il ait de risque de corrosion.

Avec vis à tête rectangulaire M8 et écrou à embase crantée

2 Products

Part No. 540249 UEK 8.10 AQ4 50 HKSM8X25 V2A

GTIN 4013364512320, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 59.02 g, PU: 50.00 pièce(s)


Images

Additional information

Borne de mise à la terre universelle avec vis à tête rectangulaire M8x25 mm INOX
Bornes de mise à la terre pour l’intégration
des systèmes de montage, par ex. des systèmes photovoltaïques
dans l’installation de mise à la terre et d’équilibrage de potentiel
et la liaison équipotentielle pour la protection contre la foudre
avec vis M8x25 mm et écrou à embase crantée
Matériau - borne: INOX
Plage de serrage rd: 8-10 mm
Raccordement (rigide / multi-brins): 4-50 mm2
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: UEK 8.10 AQ4 50 HKSM8X25 V2A
Référence: 540249
ou équivalent

 

Technical data

Matériau - borne INOX
Plage de serrage rd 8-10 mm
Raccordement (rigide / multi-brins) 4-50 mm2
Vis Vis à tête rectangulaire M8 x 25 mm
Matériau - vis / écrou INOX
Normes NF EN 62561-1
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test

Product 540249 was added to Notepad.

Product 540249 was added to the cart.

Part No. 540250 UEK 8.10 AQ4 50 HKSM8 V2A

GTIN 4013364138650, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 61.60 g, PU: 50.00 pièce(s)


Images

Additional information

Borne de mise à la terre universelle avec vis à tête rectangulaire M8x30 mm INOX
Bornes de mise à la terre pour l’intégration
des systèmes de montage, par ex. des systèmes photovoltaïques
dans l’installation de mise à la terre et d’équilibrage de potentiel
et la liaison équipotentielle pour la protection contre la foudre
avec vis M8x30 mm et écrou à embase crantée
Matériau - borne: INOX
Plage de serrage rd: 8-10 mm
Raccordement (rigide / multi-brins): 4-50 mm2
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: UEK 8.10 AQ4 50 HKSM8 V2A
Référence: 540250
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - borne INOX
Plage de serrage rd 8-10 mm
Raccordement (rigide / multi-brins) 4-50 mm2
Vis vis à tête rectangulaire M8 x 30 mm
Matériau - vis / écrou INOX
Normes NF EN 62561-1
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test

Product 540250 was added to Notepad.

Product 540250 was added to the cart.


Avec vis à tête rectangulaire M10 et écrou à embase crantée

2 Products

Part No. 540260 UEK 8.10 AQ4 50 HKSM10 V2A

GTIN 4013364138667, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 61.60 g, PU: 50.00 pièce(s)


Images

Additional information

Borne de terre UNI avec boulon à tête marteau, StSt
Borne de terre pour intégrer les montages systèmes,
e.g. des systèmes PV, dans les liaison EP fonctionnelles/
mise à la terre et liaison EP de foudre fonctionnielles
Avec vis M10 et écrou self-lock avec roulements dentelé.
Matériau - borne: INOX
Plage de serrage rd: 8-10 mm
Raccordement (rigide / multi-brins): 4-50 mm2
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: UEK 8.10 AQ4 50 HKSM10 V2A
Référence: 540260
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - borne INOX
Plage de serrage rd 8-10 mm
Raccordement (rigide / multi-brins) 4-50 mm2
Vis Vis à tête marteau (23 x 11 mm), M10 x 30 mm
Matériau - vis / écrou INOX
Normes NF EN 62561-1
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test.

Product 540260 was added to Notepad.

Product 540260 was added to the cart.

Part No. 540262 UEK 8.10 AQ4 50 HKSBM10 V2A

GTIN 4013364449237, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 79.50 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Borne de terre UNI avec boulon à tête marteau, StSt
Borne de terre pour intégrer les montages systèmes,
e.g. des systèmes PV, dans les liaison EP fonctionnelles/
mise à la terre et liaison EP de foudre fonctionnielles
Avec vis M10 et écrou self-lock avec roulements dentelé.
Matériau - borne: INOX
Plage de serrage rd: 8-10 mm
Raccordement (rigide / multi-brins): 4-50 mm2
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: UEK 8.10 AQ4 50 HKSBM10 V2A
Référence: 540262
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - borne INOX
Plage de serrage rd 8-10 mm
Raccordement (rigide / multi-brins) 4-50 mm2
Vis Vis à tête marteau (31 x 13 mm), M10 x 30 mm
Matériau - vis / écrou INOX
Normes NF EN 62561-1
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test.

Product 540262 was added to Notepad.

Product 540262 was added to the cart.


Avec vis à tête bombée et écrou self-lock à roulement dentelé

1 Product

Part No. 540263 KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL11 FRSM10 V2A

GTIN 4013364449244, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 80.76 g, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information

Borne de terre UNI avec boulon à tête marteau, StSt
Borne de terre pour intégrer les montages systèmes,
e.g. des systèmes PV, dans les liaison EP fonctionnelles/
mise à la terre et liaison EP de foudre fonctionnielles
Avec vis M10 et écrou self-lock avec roulements dentelé.
Matériau - borne: INOX
Plage de serrage rd: 8-10 mm
Raccordement (rigide / multi-brins): 4-50 mm2

produit : DEHN
Type: KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL11 FRSM10 V2A
Référence: 540263
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - borne INOX
Plage de serrage rd 8-10 mm
Raccordement (rigide / multi-brins) 4-50 mm2
Vis eM10 x 35 mm
Matériau - vis / écrou INOX

Product 540263 was added to Notepad.

Product 540263 was added to the cart.


Plaquette et attache double séparées avec trou carré pour vis M8

1 Product

Part No. 540251 KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL9 V2A

GTIN 4013364138674, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 37.88 g, PU: 100.00 pièce(s)


Images

Additional information

Borne de terre UNI avec boulon à tête marteau, StSt
Borne de terre pour intégrer les montages systèmes,
e.g. des systèmes PV, dans les liaison EP fonctionnelles/
mise à la terre et liaison EP de foudre fonctionnielles
Sans vis M8 et écrou.
Matériau - borne: INOX
Plage de serrage rd: 8-10 mm
Raccordement (rigide / multi-brins): 4-50 mm2

produit : DEHN
Type: KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL9 V2A
Référence: 540251
ou équivalent

 

Technical data

Matériau - borne INOX
Plage de serrage rd 8-10 mm
Raccordement (rigide / multi-brins) 4-50 mm2

Product 540251 was added to Notepad.

Product 540251 was added to the cart.


Plaquette et attache double séparées avec trou carré pour vis M10

1 Product

Part No. 540261 KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL11 V2A

GTIN 4013364138681, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 36.52 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Borne de terre UNI avec boulon à tête marteau, StSt
Borne de terre pour intégrer les montages systèmes,
e.g. des systèmes PV, dans les liaison EP fonctionnelles/
mise à la terre et liaison EP de foudre fonctionnielles
Avec vis M10 et écrou self-lock avec roulements dentelé.
Matériau - borne: INOX
Plage de serrage rd: 8-10 mm
Raccordement (rigide / multi-brins): 4-50 mm2

produit : DEHN
Type: KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL11 V2A
Référence: 540261
ou équivalent

 

Technical data

Matériau - borne INOX
Plage de serrage rd 8-10 mm
Raccordement (rigide / multi-brins) 4-50 mm2

Product 540261 was added to Notepad.

Product 540261 was added to the cart.


back to top