Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNguard 5 kA Neutre à gauche

  • Fiabilité élevée grâce à la surveillance «Thermo-Dynamic-Control» du parafoudre
  • Installation et montage ultérieur simple d'un module de protection grâce au boîtier compact (largeur 18/36 mm)
  • Capacité d'écoulement de 5 kA (In) / 15 kA (Imax) (8/20 µs) par pôle
  • Coordonné énergétiquement avec la gamme de produits Red/Line
  • Indication optique de fonctionnement ou de défaut grâce à un voyant mécanique vert-rouge
  • Testé aux vibrations et chocs selon EN 60068-2

DEHNguard TT 2P 5 275 NL

Parafoudre compact pour les systèmes monophasé TT et TN (1+1 circuit)

1 Product

Part No. 900458 DG TT 2P 5 275 NL

GTIN 4013364320574, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 90.68 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Certificates

 

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11 (VDE 0675-6-11):2013-01 Type 2
Tension d’utilisation permanente max AC [L-N] (UC ) 275 V (50/60 Hz)
Tension d’utilisation permanente max AC [N-PE] (UC ) 255 V (50/60 Hz)
Courant nominal de décharge (8/20) [L-N] (In ) 5 kA
Courant nominal de décharge (8/20) [N-PE] (In ) 20 kA
Courant max. de décharge (8/20) [L-N] (Imax ) 15 kA
Courant max. de décharge (8/20) [N-PE] (Imax ) 40 kA
Niveau de protection (UP ) ≤ 1,5 kV
Dispositif de protection max. contre les surintensités Disjoncteur Courbe C 63 A

Product 900458 was added to Notepad.

Product 900458 was added to the cart.


DEHNguard TT 5 275 NL

Parafoudre compact pour les systèmes monophasé TT et TN (1 + 1 circuit)

1 Product

Part No. 900459 DG TT 5 275 NL

GTIN 4013364320581, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 163.06 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Certificates

 

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11 (VDE 0675-6-11):2013-01 type 2
Tension d’utilisation permanente max AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Tension d’utilisation permanente max AC [N-PE] (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Courant nominal de décharge (8/20) [L-N] (In ) 5 kA
Courant nominal de décharge (8/20) [N-PE] (In ) 20 kA
Courant max. de décharge (8/20) [L-N] (Imax ) 15 kA
Courant max. de décharge (8/20) [N-PE] (Imax ) 40 kA
Niveau de protection (UP ) ≤ 1,5 kV
Dispositif de protection max. contre les surintensités Disjoncteur Courbe C 63 A

Product 900459 was added to Notepad.

Product 900459 was added to the cart.


back to top