Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNcare ArcClassic

  • Confort élevé grâce au cuir-néoprène respirant
  • Fermetures éclair et velcro ignifuges
  • Bandes fluorescentes
  • Certifié selon les exigences de la directive des équipements de protection individuelle (EPI) (UE) 2016/425

Details

Pantalon avec ceinture ajustable et poches fonctionnelles.
lorem ipsum
Veste avec col droit rigide et poches fonctionnelles au niveau des manches.
lorem ipsum
lorem ipsum


Combinaison de protection contre les arcs électriques

  • Col droit rigide
  • Poches fonctionnelles au niveau des manches
  • Fermetures à glissière et velcro

5 Products

Part No. 785755 APC 48 50

GTIN 4013364152861, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 3.37 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Certificates

 

Technical data

Classe de protection contre les arcs électriques (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) APC 2
Énergie - arc électrique (Warc ou WLBP ) 320 kJ
Énergie des arcs électriques étendue (Warc ou WLBP) (conformément au Box Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tripolaire) Oui
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal/cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Taille (international) 48 / 50 (M)
Un manteau très sale peut être nettoyé à sec dans un pressing spécialisé dans le cuir.

Product 785755 was added to Notepad.

Product 785755 was added to the cart.

Part No. 785756 APC 52 54

GTIN 4013364152878, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 3.48 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Certificates

 

Technical data

Classe de protection contre les arcs électriques (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) APC 2
Énergie - arc électrique (Warc ou WLBP ) 320 kJ
Énergie des arcs électriques étendue (Warc ou WLBP) (conformément au Box Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tripolaire) Oui
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal/cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Taille (international) 52 / 54 (L)
Un manteau très sale peut être nettoyé à sec dans un pressing spécialisé dans le cuir.

Product 785756 was added to Notepad.

Product 785756 was added to the cart.

Part No. 785757 APC 56 58

GTIN 4013364152885, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 3.57 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Certificates

 

Technical data

Classe de protection contre les arcs électriques (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) APC 2
Énergie - arc électrique (Warc ou WLBP ) 320 kJ
Énergie des arcs électriques étendue (Warc ou WLBP) (conformément au Box Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tripolaire) Oui
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal/cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Taille (international) 56 / 58 (XL)
Un manteau très sale peut être nettoyé à sec dans un pressing spécialisé dans le cuir.

Product 785757 was added to Notepad.

Product 785757 was added to the cart.

Part No. 785758 APC 60 62

GTIN 4013364245150, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 3.88 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Certificates

 

Technical data

Classe de protection contre les arcs électriques (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) APC 2
Énergie - arc électrique (Warc ou WLBP ) 320 kJ
Énergie des arcs électriques étendue (Warc ou WLBP) (conformément au Box Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tripolaire) Oui
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal/cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Taille (international) 60 / 62 (XXL)
Un manteau très sale peut être nettoyé à sec dans un pressing spécialisé dans le cuir.

Product 785758 was added to Notepad.

Product 785758 was added to the cart.

Part No. 785759 APC 64 66

GTIN 4013364329362, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 4.08 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Certificates

 

Technical data

Classe de protection contre les arcs électriques (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) APC 2
Énergie - arc électrique (Warc ou WLBP ) 320 kJ
Énergie des arcs électriques étendue (Warc ou WLBP) (conformément au Box Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tripolaire) Oui
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal/cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Taille (international) 64 / 66 (3XL)
Un manteau très sale peut être nettoyé à sec dans un pressing spécialisé dans le cuir.

Product 785759 was added to Notepad.

Product 785759 was added to the cart.


Veste de protection contre les arcs électriques

  • Col droit rigide
  • Poches fonctionnelles au niveau des manches
  • Fermetures à glissière et velcro

7 Products

Part No. 785769 APJ 46

GTIN 4013364152007, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.60 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Certificates

 

Technical data

Classe de protection contre les arcs électriques (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) APC 2
Énergie - arc électrique (Warc ou WLBP ) 320 kJ
Énergie des arcs électriques étendue (Warc ou WLBP) (conformément au Box Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tripolaire) Oui
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal/cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Taille (international) 46 (XS)
Une veste très sale peut être nettoyée à sec dans un pressing spécialisé dans le cuir.

Product 785769 was added to Notepad.

Product 785769 was added to the cart.

Part No. 785770 APJ 48

GTIN 4013364149458, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.56 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Certificates

 

Technical data

Classe de protection contre les arcs électriques (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) APC 2
Énergie - arc électrique (Warc ou WLBP ) 320 kJ
Énergie des arcs électriques étendue (Warc ou WLBP) (conformément au Box Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tripolaire) Oui
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal/cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Taille (international) 48 (S)
Une veste très sale peut être nettoyée à sec dans un pressing spécialisé dans le cuir.

Product 785770 was added to Notepad.

Product 785770 was added to the cart.

Part No. 785771 APJ 50

GTIN 4013364149465, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.50 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Certificates

 

Technical data

Classe de protection contre les arcs électriques (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) APC 2
Énergie - arc électrique (Warc ou WLBP ) 320 kJ
Énergie des arcs électriques étendue (Warc ou WLBP) (conformément au Box Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tripolaire) Oui
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal/cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Taille (international) 50 (M)
Une veste très sale peut être nettoyée à sec dans un pressing spécialisé dans le cuir.

Product 785771 was added to Notepad.

Product 785771 was added to the cart.

Part No. 785772 APJ 52

GTIN 4013364149472, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.62 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Certificates

 

Technical data

Classe de protection contre les arcs électriques (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) APC 2
Énergie - arc électrique (Warc ou WLBP ) 320 kJ
Énergie des arcs électriques étendue (Warc ou WLBP) (conformément au Box Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tripolaire) Oui
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal/cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Taille (international) 52 (L)
Une veste très sale peut être nettoyée à sec dans un pressing spécialisé dans le cuir.

Product 785772 was added to Notepad.

Product 785772 was added to the cart.

Part No. 785773 APJ 54

GTIN 4013364149489, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.67 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Certificates

 

Technical data

Classe de protection contre les arcs électriques (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) APC 2
Énergie - arc électrique (Warc ou WLBP ) 320 kJ
Énergie des arcs électriques étendue (Warc ou WLBP) (conformément au Box Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tripolaire) Oui
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal/cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Taille (international) 54 (XL)
Une veste très sale peut être nettoyée à sec dans un pressing spécialisé dans le cuir.

Product 785773 was added to Notepad.

Product 785773 was added to the cart.

Part No. 785774 APJ 56

GTIN 4013364149502, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.85 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Certificates

 

Technical data

Classe de protection contre les arcs électriques (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) APC 2
Énergie - arc électrique (Warc ou WLBP ) 320 kJ
Énergie des arcs électriques étendue (Warc ou WLBP) (conformément au Box Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tripolaire) Oui
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal/cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Taille (international) 56 (XXL)
Une veste très sale peut être nettoyée à sec dans un pressing spécialisé dans le cuir.

Product 785774 was added to Notepad.

Product 785774 was added to the cart.

Part No. 785775 APJ 58

GTIN 4013364149519, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.78 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Certificates

 

Technical data

Classe de protection contre les arcs électriques (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) APC 2
Énergie - arc électrique (Warc ou WLBP ) 320 kJ
Énergie des arcs électriques étendue (Warc ou WLBP) (conformément au Box Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tripolaire) Oui
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal/cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Taille (international) 58 (3XL)
Une veste très sale peut être nettoyée à sec dans un pressing spécialisé dans le cuir.

Product 785775 was added to Notepad.

Product 785775 was added to the cart.


Pantalon de protection contre les arcs électriques

  • Genouillères et bretelles comprises dans la livraison
  • Poches intérieures pour le rembourrage des genoux
  • Ceinture ajustable

7 Products

Part No. 785779 APT 46

GTIN 4013364151994, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.04 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Certificates

 

Technical data

Classe de protection contre les arcs électriques (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) APC 2
Énergie - arc électrique (Warc ou WLBP ) 320 kJ
Énergie des arcs électriques étendue (Warc ou WLBP) (conformément au Box Test) 630 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 29,2 cal/cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Taille (international) 46 (XS)
Un pantalon très sale peut être nettoyé à sec dans un pressing spécialisé dans le cuir.

Product 785779 was added to Notepad.

Product 785779 was added to the cart.

Part No. 785780 APT 48

GTIN 4013364149526, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.04 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Certificates

 

Technical data

Classe de protection contre les arcs électriques (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) APC 2
Énergie - arc électrique (Warc ou WLBP ) 320 kJ
Énergie des arcs électriques étendue (Warc ou WLBP) (conformément au Box Test) 630 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 29,2 cal/cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Taille (international) 48 (S)
Un pantalon très sale peut être nettoyé à sec dans un pressing spécialisé dans le cuir.

Product 785780 was added to Notepad.

Product 785780 was added to the cart.

Part No. 785781 APT 50

GTIN 4013364149533, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.10 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Certificates

 

Technical data

Classe de protection contre les arcs électriques (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) APC 2
Énergie - arc électrique (Warc ou WLBP ) 320 kJ
Énergie des arcs électriques étendue (Warc ou WLBP) (conformément au Box Test) 630 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 29,2 cal/cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Taille (international) 50 (M)
Un pantalon très sale peut être nettoyé à sec dans un pressing spécialisé dans le cuir.

Product 785781 was added to Notepad.

Product 785781 was added to the cart.

Part No. 785782 APT 52

GTIN 4013364149540, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.06 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Certificates

 

Technical data

Classe de protection contre les arcs électriques (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) APC 2
Énergie - arc électrique (Warc ou WLBP ) 320 kJ
Énergie des arcs électriques étendue (Warc ou WLBP) (conformément au Box Test) 630 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 29,2 cal/cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Taille (international) 52 (L)
Un pantalon très sale peut être nettoyé à sec dans un pressing spécialisé dans le cuir.

Product 785782 was added to Notepad.

Product 785782 was added to the cart.

Part No. 785783 APT 54

GTIN 4013364149557, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.26 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Certificates

 

Technical data

Classe de protection contre les arcs électriques (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) APC 2
Énergie - arc électrique (Warc ou WLBP ) 320 kJ
Énergie des arcs électriques étendue (Warc ou WLBP) (conformément au Box Test) 630 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 29,2 cal/cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Taille (international) 54 (XL)
Un pantalon très sale peut être nettoyé à sec dans un pressing spécialisé dans le cuir.

Product 785783 was added to Notepad.

Product 785783 was added to the cart.

Part No. 785784 APT 56

GTIN 4013364149564, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.33 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Certificates

 

Technical data

Classe de protection contre les arcs électriques (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) APC 2
Énergie - arc électrique (Warc ou WLBP ) 320 kJ
Énergie des arcs électriques étendue (Warc ou WLBP) (conformément au Box Test) 630 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 29,2 cal/cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Taille (international) 56 (XXL)
Un pantalon très sale peut être nettoyé à sec dans un pressing spécialisé dans le cuir.

Product 785784 was added to Notepad.

Product 785784 was added to the cart.

Part No. 785785 APT 58

GTIN 4013364149571, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.39 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Certificates

 

Technical data

Classe de protection contre les arcs électriques (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) APC 2
Énergie - arc électrique (Warc ou WLBP ) 320 kJ
Énergie des arcs électriques étendue (Warc ou WLBP) (conformément au Box Test) 630 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 29,2 cal/cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Taille (international) 58 (3XL)
Un pantalon très sale peut être nettoyé à sec dans un pressing spécialisé dans le cuir.

Product 785785 was added to Notepad.

Product 785785 was added to the cart.


back to top