Your dashboard services.
Register to access all tools.

Conducteurs ronds

Conforme à la norme NF EN 62561-2, pour la mise en œuvre dans des installations de protection contre la foudre et de mise à la terre.

Conducteur DEHNalu

5 Products

Part No. 840008 RD 8 ALMGSI HH R148M

GTIN 4013364018730, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 135.00 g/m, PU: 148.00 m


Images

Additional information

Fil rond DEHNalu fil 8mm / 50mm² AlMgSi semi-dur
Fil rond selon DIN EN 62561-2 (VDE 0185 partie 202), pour le
Utiliser dans les systèmes de protection contre la foudre comme dispositif de capture ou de décharge.
Diamètre Ø - conducteur: 8 mm
Section: 50 mm2
Matériau: AlMgSi
Caractéristiques: semi-dur
Normes: NF EN 62561-2 (voir rapport de test)

produit : DEHN
Type: RD 8 ALMGSI HH R148M
Référence: 840008
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Diamètre Ø - conducteur 8 mm
Section 50 mm2
Matériau AlMgSi
Caractéristiques semi-dur
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Conductance spécifique ≥ 27,77 m / ohm mm2
Résistance spécifique ≤ 0,036 ohm mm2 / m
Remarque : Al et AlMgSi ne doivent pas être posés directement (sans écartement) sur, dans ou sous du crépi, du mortier ou du béton ni dans la terre.

Product 840008 was added to Notepad.

Product 840008 was added to the cart.

Part No. 840108 RD 8 ALMGSI HH R21M

GTIN 4013364080423, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 135.00 g/m, PU: 21.00 m


Images

Additional information

Fil rond DEHNalu fil 8mm / 50mm² AlMgSi semi-dur
Fil rond selon NF EN 62561-2, pour
l'utilisation dans les systèmes de protection contre la foudre comme dispositif de capture.
Diamètre Ø - conducteur: 8 mm
Section: 50 mm2
Matériau: AlMgSi
Caractéristiques: semi-dur
Normes: NF EN 62561-2 (voir rapport de test)

produit : DEHN
Type: RD 8 ALMGSI HH R21M
Référence: 840108
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Diamètre Ø - conducteur 8 mm
Section 50 mm2
Matériau AlMgSi
Caractéristiques semi-dur
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Conductance spécifique ≥ 27,77 m / ohm mm2
Résistance spécifique ≤ 0,036 ohm mm2 / m
Remarque : Al et AlMgSi ne doivent pas être posés directement (sans écartement) sur, dans ou sous du crépi, du mortier ou du béton ni dans la terre.

Product 840108 was added to Notepad.

Product 840108 was added to the cart.

Part No. 840018 RD 8 ALMGSI WEI R148M

GTIN 4013364035706, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 135.00 g/m, PU: 148.00 m


Images

Additional information

Conducteur rond DEHNalu diam 8mm / 50mm² AlMgSI soft-twistable
Conducteur rond selon NF EN 62561-2, pour l'utilisation
pour la protection contre la foudre.
Diamètre Ø - conducteur: 8 mm
Section: 50 mm2
Matériau: AlMgSi
Caractéristiques: facilement torsadable
Normes: NF EN 62561-2 (voir rapport de test)

produit : DEHN
Type: RD 8 ALMGSI WEI R148M
Référence: 840018
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Diamètre Ø - conducteur 8 mm
Section 50 mm2
Matériau AlMgSi
Caractéristiques facilement torsadable
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Conductance spécifique ≥ 27,77 m / ohm mm2
Résistance spécifique ≤ 0,036 ohm mm2 / m
Remarque : Al et AlMgSi ne doivent pas être posés directement (sans écartement) sur, dans ou sous du crépi, du mortier ou du béton ni dans la terre.

Product 840018 was added to Notepad.

Product 840018 was added to the cart.

Part No. 840028 RD 8 ALMGSI WEI R21M

GTIN 4013364131163, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 135.00 g/m, PU: 21.00 m


Images

Additional information

Fil rond DEHNalu fil 8mm / 50mm² AlMgSi soft-twistable
Fil rond conforme à la norme DIN EN 62561-2 (VDE 0185 partie 202), pour la protection contre la foudre et la mise à la terre.
Diamètre Ø - conducteur: 8 mm
Section: 50 mm2
Matériau: AlMgSi
Caractéristiques: facilement torsadable
Normes: NF EN 62561-2 (voir rapport de test)

produit : DEHN
Type: RD 8 ALMGSI WEI R21M
Référence: 840028
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Diamètre Ø - conducteur 8 mm
Section 50 mm2
Matériau AlMgSi
Caractéristiques facilement torsadable
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Conductance spécifique ≥ 27,77 m / ohm mm2
Résistance spécifique ≤ 0,036 ohm mm2 / m
Remarque : Al et AlMgSi ne doivent pas être posés directement (sans écartement) sur, dans ou sous du crépi, du mortier ou du béton ni dans la terre.

Product 840028 was added to Notepad.

Product 840028 was added to the cart.

Part No. 840010 RD 10 Al WEI R100M

GTIN 4013364018747, Customs tariff No. (EU): 76051100, Gross weight: 210.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Fil rond DEHNalu fil 10mm / 78mm² Al soft-twistable
Fil rond selon DIN EN 62561-2 (VDE 0185 partie 202), pour
l'utilisation dans les systèmes de protection contre la foudre comme dispositif de capture
ou dérivé.
Diamètre Ø - conducteur: 10 mm
Section: 78 mm2
Matériau: Al
Caractéristiques: facilement torsadable
Normes: NF EN 62561-2 (voir rapport de test)

produit : DEHN
Type: RD 10 Al WEI R100M
Référence: 840010
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Diamètre Ø - conducteur 10 mm
Section 78 mm2
Matériau Al
Caractéristiques facilement torsadable
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Conductance spécifique ≥ 35,71 m / ohm mm2
Résistance spécifique ≤ 0,028 ohm mm2 / m
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 10 kA
Remarque : Al et AlMgSi ne doivent pas être posés directement (sans écartement) sur, dans ou sous du crépi, du mortier ou du béton ni dans la terre.

Product 840010 was added to Notepad.

Product 840010 was added to the cart.


Conducteur DEHNalu sous gaine en matière plastique

Version avec gaine plastique (non halogéné, résistant au gel et résistant aux UV), comme protection mécanique supplémentaire / protection contre la corrosion par ex. pour la pose derrière les façades. Non adapté à la pose dans le sol.

2 Products

Part No. 840118 RD 8 ALMGSI WE KM R100M

GTIN 4013364071483, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 200.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Fil rond DEHNalu avec gaine plastique 8 mm / 50mm² AlMgSi soft
Fil rond avec gaine en plastique
selon DIN EN 62561-2 (VDE 0185 partie 202), pour
l'utilisation dans les systèmes de protection contre la foudre en tant que dérivé.
Diamètre Ø - conducteur: 8 mm
Section: 50 mm2
Matériau: AlMgSi
Caractéristiques: mou
Normes: NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Diamètre Ø extérieur: 11 mm
Teinte RAL: Gris clair - 7035

produit : DEHN
Type: RD 8 ALMGSI WE KM R100M
Référence: 840118
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Diamètre Ø - conducteur 8 mm
Section 50 mm2
Matériau AlMgSi
Caractéristiques mou
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Diamètre Ø extérieur 11 mm
Matériau - enveloppe matière plastique
Epaisseur - enveloppe 1,5 mm
Conductance spécifique ≥ 27,77 m / ohm mm2
Résistance spécifique ≤ 0,036 ohm mm2 / m

Product 840118 was added to Notepad.

Product 840118 was added to the cart.

Part No. 840128 RD 8 AL WE KM R100M

GTIN 4013364160002, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 200.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Fil rond DEHNalu fil avec gaine en plastique 8mm / 50mm² Al doux
Fil rond avec gaine en plastique
selon DIN EN 62561-2 (VDE 0185 partie 202), pour
l'utilisation dans les systèmes de protection contre la foudre en tant que dérivé.
Diamètre Ø - conducteur: 8 mm
Section: 50 mm2
Matériau: Al
Caractéristiques: mou
Normes: NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Diamètre Ø extérieur: 11 mm
Teinte RAL: Gris clair - 7035

produit : DEHN
Type: RD 8 AL WE KM R100M
Référence: 840128
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Diamètre Ø - conducteur 8 mm
Section 50 mm2
Matériau Al
Caractéristiques mou
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Diamètre Ø extérieur 11 mm
Matériau - enveloppe matière plastique
Epaisseur - enveloppe 1,5 mm
Conductance spécifique ≥ 27,77 m / ohm mm2
Résistance spécifique ≤ 0,036 ohm mm2 / m
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 6,4 kA

Product 840128 was added to Notepad.

Product 840128 was added to the cart.


Conducteur DEHNcupal

Matériau composite à poids léger par comparaison au cuivre.
Pour une application en surface comme mise à la terre et tige de terre ou comme liaison équipotentielle.

1 Product

Part No. 833008 RD 8 AL CU WEI R110M

GTIN 4013364151987, Customs tariff No. (EU): 76051100, Gross weight: 182.00 g/m, PU: 110.00 m


Images

Additional information

Fil rond DEHNcupal 8mm / 50mm² Al / Cu soft-twistable
Fil rond selon DIN EN 62561-2 (VDE 0185 partie 202),
à utiliser avec les systèmes de protection contre la foudre et de mise à la terre.
Diamètre Ø - conducteur: 8 mm
Section: 50 mm2
Matériau: Al / Cu
Caractéristiques: facilement torsadable
Normes: NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Revêtement Cu : 0,26 min. mm

produit : DEHN
Type: RD 8 AL CU WEI R110M
Référence: 833008
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Diamètre Ø - conducteur 8 mm
Section 50 mm2
Matériau Al / Cu
Caractéristiques facilement torsadable
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Revêtement Cu 0,26 min. mm
Conductance spécifique ≥ 27,77 (Al) m / ohm mm2
Résistance spécifique ≤ 0,036 (Al) ohm mm2 / m
Remarque : pour redresser le conducteur DEHNcupal, celui-ci peut être torsadé ou redressé à l'aide d'un redresseur.

Product 833008 was added to Notepad.

Product 833008 was added to the cart.


Conducteur en cuivre

3 Products

Part No. 830008 RD 8 CU F20 WEI R100M

GTIN 4013364018785, Customs tariff No. (EU): 74081100, Gross weight: 448.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Fil de cuivre rond 8mm / 50mm² Cu doux F20
Fil rond selon DIN EN 62561-2 (VDE 0185 partie 202), pour l'utilisation
pour la protection contre la foudre et les systèmes de mise à la terre.
Diamètre Ø - conducteur: 8 mm
Section: 50 mm2
Matériau: Cu
Caractéristiques: mou F20
Normes: NF EN 62561-2 (voir rapport de test)

produit : DEHN
Type: RD 8 CU F20 WEI R100M
Référence: 830008
ou équivalent

 

Technical data

Diamètre Ø - conducteur 8 mm
Section 50 mm2
Matériau Cu
Caractéristiques mou F20
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Conductance spécifique ≥ 52,63 m / ohm mm2
Résistance spécifique ≤ 0,019 ohm mm2 / m
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 9,7 kA

Product 830008 was added to Notepad.

Product 830008 was added to the cart.

Part No. 830108 RD 8 CU F20 WEI R20M

GTIN 4013364080430, Customs tariff No. (EU): 74081100, Gross weight: 448.00 g/m, PU: 20.00 m


Images

Additional information


Diamètre Ø - conducteur: 8 mm
Section: 50 mm2
Matériau: Cu
Caractéristiques: mou F20
Normes: NF EN 62561-2 (voir rapport de test)

produit : DEHN
Type: RD 8 CU F20 WEI R20M
Référence: 830108
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Diamètre Ø - conducteur 8 mm
Section 50 mm2
Matériau Cu
Caractéristiques mou F20
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Conductance spécifique ≥ 52,63 m / ohm mm2
Résistance spécifique ≤ 0,019 ohm mm2 / m
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 9,7 kA

Product 830108 was added to Notepad.

Product 830108 was added to the cart.

Part No. 830038 RD 8 CU F25 HH R100M

GTIN 4013364035690, Customs tariff No. (EU): 74081100, Gross weight: 448.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information


Diamètre Ø - conducteur: 8 mm
Section: 50 mm2
Matériau: Cu
Caractéristiques: semi-dur F25
Normes: NF EN 62561-2 (voir rapport de test)

produit : DEHN
Type: RD 8 CU F25 HH R100M
Référence: 830038
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Diamètre Ø - conducteur 8 mm
Section 50 mm2
Matériau Cu
Caractéristiques semi-dur F25
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Conductance spécifique ≥ 52,63 m / ohm mm2
Résistance spécifique ≤ 0,019 ohm mm2 / m
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 9,7 kA

Product 830038 was added to Notepad.

Product 830038 was added to the cart.


Conducteur en acier

Avec revêtement en zinc, valeur moyenne ≥ 50 µm (env. 350 g/m2).

4 Products

Part No. 800008 RD 8 STTZN R127M

GTIN 4013364018716, Customs tariff No. (EU): 72172030, Gross weight: 394.00 g/m, PU: 127.00 m


Images

Additional information


Diamètre Ø - conducteur: 8 mm
Section: 50 mm2
Matériau: St/tZn
Normes: NF EN 62561-2 (voir rapport de test)

produit : DEHN
Type: RD 8 STTZN R127M
Référence: 800008
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Diamètre Ø - conducteur 8 mm
Section 50 mm2
Matériau St/tZn
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Conductance spécifique ≥ 6,66 m / ohm mm2
Résistance spécifique ≤ 0,15 ohm mm2 / m
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 3,5 kA

Product 800008 was added to Notepad.

Product 800008 was added to the cart.

Part No. 800028 RD 8 STTZN R50M

GTIN 4013364508446, Customs tariff No. (EU): 72172030, Gross weight: 394.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information


Diamètre Ø - conducteur: 8 mm
Section: 50 mm2
Matériau: St/tZn
Normes: NF EN 62561-2 (voir rapport de test)

produit : DEHN
Type: RD 8 STTZN R50M
Référence: 800028
ou équivalent

 

Technical data

Diamètre Ø - conducteur 8 mm
Section 50 mm2
Matériau St/tZn
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Conductance spécifique ≥ 6,66 m / ohm mm2
Résistance spécifique ≤ 0,15 ohm mm2 / m
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 3,5 kA

Product 800028 was added to Notepad.

Product 800028 was added to the cart.

Part No. 800010 RD 10 STTZN R81M

GTIN 4013364018723, Customs tariff No. (EU): 72172030, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 81.00 m


Images

Additional information


Diamètre Ø - conducteur: 10 mm
Section: 78 mm2
Matériau: St/tZn
Normes: NF EN 62561-2 (voir rapport de test)

produit : DEHN
Type: RD 10 STTZN R81M
Référence: 800010
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Diamètre Ø - conducteur 10 mm
Section 78 mm2
Matériau St/tZn
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Conductance spécifique ≥ 6,66 m / ohm mm2
Résistance spécifique ≤ 0,25 ohm mm2 / m
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 5,5 kA

Product 800010 was added to Notepad.

Product 800010 was added to the cart.

Part No. 800310 RD 10 STTZN R30M

GTIN 4013364131064, Customs tariff No. (EU): 72172030, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 30.00 m


Images

Additional information


Diamètre Ø - conducteur: 10 mm
Section: 78 mm2
Matériau: St/tZn
Normes: NF EN 62561-2 (voir rapport de test)

produit : DEHN
Type: RD 10 STTZN R30M
Référence: 800310
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Diamètre Ø - conducteur 10 mm
Section 78 mm2
Matériau St/tZn
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Conductance spécifique ≥ 6,66 m / ohm mm2
Résistance spécifique ≤ 0,25 ohm mm2 / m
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 5,5 kA

Product 800310 was added to Notepad.

Product 800310 was added to the cart.


Conducteur en acier droit, tiges mises à longueur

Avec revêtement en zinc, valeur moyenne ≥ 50 µm (env. 350 g/m2). Convient pour la pose dans les armatures (par ex. supports ou fondations en béton).

4 Products

Part No. 800906 RD 10 STTZN L1000

GTIN 4013364486829, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 641.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Conducteur rond en acier 10 mm / 78 mm² Longueur 1000 mm St/tZn
Conducteurs ronds selon EN 62561-2 pour
la mise en œuvre dans des systèmes de protection contre la foudre et de prise de terre.
Diamètre Ø - conducteur: 10 mm
Section: 78 mm2
Matériau: St/tZn
Normes: NF EN 62561-2 (voir rapport de test)

produit : DEHN
Type: RD 10 STTZN L1000
Référence: 800906
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Diamètre Ø - conducteur 10 mm
Section 78 mm2
Matériau St/tZn
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Conductance spécifique ≥ 6,66 m / ohm mm2
Résistance spécifique ≤ 0,25 ohm mm2 / m
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 5,5 kA
Longueur 1 m

Product 800906 was added to Notepad.

Product 800906 was added to the cart.

Part No. 800908 RD 10 STTZN L2000

GTIN 4013364486836, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 1.28 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Conducteur rond en acier 10 mm / 78 mm² Longueur 2000 mm St/tZn
Conducteurs ronds selon EN 62561-2 pour
la mise en œuvre dans des systèmes de protection contre la foudre et de prise de terre.
Diamètre Ø - conducteur: 10 mm
Section: 78 mm2
Matériau: St/tZn
Normes: NF EN 62561-2 (voir rapport de test)

produit : DEHN
Type: RD 10 STTZN L2000
Référence: 800908
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Diamètre Ø - conducteur 10 mm
Section 78 mm2
Matériau St/tZn
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Conductance spécifique ≥ 6,66 m / ohm mm2
Résistance spécifique ≤ 0,25 ohm mm2 / m
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 5,5 kA
Longueur 2 m

Product 800908 was added to Notepad.

Product 800908 was added to the cart.

Part No. 800910 RD 10 STTZN L3000

GTIN 4013364253315, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 1.85 kg, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information


Diamètre Ø - conducteur: 10 mm
Section: 78 mm2
Matériau: St/tZn
Normes: NF EN 62561-2 (voir rapport de test)

produit : DEHN
Type: RD 10 STTZN L3000
Référence: 800910
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Diamètre Ø - conducteur 10 mm
Section 78 mm2
Matériau St/tZn
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Conductance spécifique ≥ 6,66 m / ohm mm2
Résistance spécifique ≤ 0,25 ohm mm2 / m
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 5,5 kA
Longueur 3 m

Product 800910 was added to Notepad.

Product 800910 was added to the cart.

Part No. 800911 RD 10 STTZN L6000

GTIN 4013364273689, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 4.10 kg/Stk, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Fil d'acier rond 10mm / 78mm² longueur 6000mm St / tZn
Fils ronds selon DIN EN 62561-2 (VDE 0185 partie 202), pour
l'utilisation dans des systèmes de protection contre la foudre ou de mise à la terre.
Diamètre Ø - conducteur: 10 mm
Section: 78 mm2
Matériau: St/tZn
Normes: NF EN 62561-2 (voir rapport de test)

produit : DEHN
Type: RD 10 STTZN L6000
Référence: 800911
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Diamètre Ø - conducteur 10 mm
Section 78 mm2
Matériau St/tZn
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Conductance spécifique ≥ 6,66 m / ohm mm2
Résistance spécifique ≤ 0,15 ohm mm2 / m
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 5,5 kA
Longueur 6 m

Product 800911 was added to Notepad.

Product 800911 was added to the cart.


Conducteur en acier sous gaine en matière plastique

Version avec gaine plastique, comme protection mécanique supplémentaire / protection contre la corrosion par ex. pour les raccordements à un système de protection contre la foudre.
Adapté à la pose dans le sol, sur, dans et sous le crépi, le mortier ou le béton.

2 Products

Part No. 800108 RD 8 KM STTZN R75M

GTIN 4013364018754, Customs tariff No. (EU): 72179020, Gross weight: 440.00 g/m, PU: 75.00 m


Images

Additional information


Diamètre Ø - conducteur: 8 mm
Section: 50 mm2
Matériau: St/tZn
Normes: NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Diamètre Ø extérieur: 11 mm

produit : DEHN
Type: RD 8 KM STTZN R75M
Référence: 800108
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Diamètre Ø - conducteur 8 mm
Section 50 mm2
Matériau St/tZn
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Diamètre Ø extérieur 11 mm
Matériau - enveloppe matière plastique
Epaisseur - enveloppe 1,5 mm
Conductance spécifique ≥ 6,66 m / ohm mm2
Résistance spécifique ≤ 0,15 ohm mm2 / m
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 3,5 kA

Product 800108 was added to Notepad.

Product 800108 was added to the cart.

Part No. 800110 RD 10 KM STTZN R50M

GTIN 4013364018761, Customs tariff No. (EU): 72179020, Gross weight: 680.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information


Diamètre Ø - conducteur: 10 mm
Section: 78 mm2
Matériau: St/tZn
Normes: NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Diamètre Ø extérieur: 13 mm

produit : DEHN
Type: RD 10 KM STTZN R50M
Référence: 800110
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Diamètre Ø - conducteur 10 mm
Section 78 mm2
Matériau St/tZn
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Diamètre Ø extérieur 13 mm
Matériau - enveloppe matière plastique
Epaisseur - enveloppe 1,5 mm
Conductance spécifique ≥ 6,66 m / ohm mm2
Résistance spécifique ≤ 0,25 ohm mm2 / m
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 5,5 kA

Product 800110 was added to Notepad.

Product 800110 was added to the cart.


Conducteur en acier inoxydable

Lors de l'installation d'un conducteur rond en acier inoxydable (10 mm) dans la terre, le matériau INOX (V4A) avec un pourcentage > 2 % de molybdène, comme par ex. 1.4571 ou 1.4404 doit être utilisé, en conformité avec les normes NF EN 62561-2 et NF EN 62305-3.

8 Products

Part No. 860908 RD 8 V2A R125M

GTIN 4013364019362, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 395.00 g/m, PU: 125.00 m


Images

Additional information


Diamètre Ø - conducteur: 8 mm
Section: 50 mm2
Matériau: INOX
Matériau n°: 1.4301/1.4303
Normes: NF EN 62561-2 (voir rapport de test)

produit : DEHN
Type: RD 8 V2A R125M
Référence: 860908
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Diamètre Ø - conducteur 8 mm
Section 50 mm2
Matériau INOX
Matériau n° 1.4301/1.4303
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Conductance spécifique ≥ 1,25 m / ohm mm2
Résistance spécifique ≤ 0,8 ohm mm2 / m
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 1,9 kA

Product 860908 was added to Notepad.

Product 860908 was added to the cart.

Part No. 860920 RD 10 V2A R20M

GTIN 4013364092679, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 20.00 m


Images

Additional information


Diamètre Ø - conducteur: 10 mm
Section: 78 mm2
Matériau: INOX
Matériau n°: 1.4301/1.4303
Normes: NF EN 62561-2 (voir rapport de test)

produit : DEHN
Type: RD 10 V2A R20M
Référence: 860920
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Diamètre Ø - conducteur 10 mm
Section 78 mm2
Matériau INOX
Matériau n° 1.4301/1.4303
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Conductance spécifique ≥ 1,25 m / ohm mm2
Résistance spécifique ≤ 0,8 ohm mm2 / m
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 2,9 kA

Product 860920 was added to Notepad.

Product 860920 was added to the cart.

Part No. 860950 RD 10 V2A R50M

GTIN 4013364155596, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information


Diamètre Ø - conducteur: 10 mm
Section: 78 mm2
Matériau: INOX
Matériau n°: 1.4301 / 1.4303
Normes: NF EN 62561-2 (voir rapport de test)

produit : DEHN
Type: RD 10 V2A R50M
Référence: 860950
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Diamètre Ø - conducteur 10 mm
Section 78 mm2
Matériau INOX
Matériau n° 1.4301 / 1.4303
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Conductance spécifique ≥1,25 m / ohm mm2
Résistance spécifique ≤ 0,8 ohm mm2 / m
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 2,9 kA

Product 860950 was added to Notepad.

Product 860950 was added to the cart.

Part No. 860910 RD 10 V2A R80M

GTIN 4013364019300, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 80.00 m


Images

Additional information


Diamètre Ø - conducteur: 10 mm
Section: 78 mm2
Matériau: INOX
Matériau n°: 1.4301/1.4303
Normes: NF EN 62561-2 (voir rapport de test)

produit : DEHN
Type: RD 10 V2A R80M
Référence: 860910
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Diamètre Ø - conducteur 10 mm
Section 78 mm2
Matériau INOX
Matériau n° 1.4301/1.4303
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Conductance spécifique ≥ 1,25 m / ohm mm2
Résistance spécifique ≤ 0,8 ohm mm2 / m
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 2,9 kA

Product 860910 was added to Notepad.

Product 860910 was added to the cart.

Part No. 860008 RD 8 V4A R125M

GTIN 4013364018808, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 395.00 g/m, PU: 125.00 m


Images

Additional information


Diamètre Ø - conducteur: 8 mm
Section: 50 mm2
Matériau: INOX (V4A)
Matériau n°: 1.4571/1.4404
Normes: NF EN 62561-2 (voir rapport de test)

produit : DEHN
Type: RD 8 V4A R125M
Référence: 860008
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Diamètre Ø - conducteur 8 mm
Section 50 mm2
Matériau INOX (V4A)
Matériau n° 1.4571/1.4404
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Conductance spécifique ≥ 1,25 m / ohm mm2
Résistance spécifique ≤ 0,8 ohm mm2 / m
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 1,9 kA

Product 860008 was added to Notepad.

Product 860008 was added to the cart.

Part No. 860010 RD 10 V4A R80M

GTIN 4013364019997, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 80.00 m


Images

Additional information


Diamètre Ø - conducteur: 10 mm
Section: 78 mm2
Matériau: INOX (V4A)
Matériau n°: 1.4571/1.4404
Normes: NF EN 62561-2 (voir rapport de test)

produit : DEHN
Type: RD 10 V4A R80M
Référence: 860010
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Diamètre Ø - conducteur 10 mm
Section 78 mm2
Matériau INOX (V4A)
Matériau n° 1.4571/1.4404
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Conductance spécifique ≥ 1,25 m / ohm mm2
Résistance spécifique ≤ 0,8 ohm mm2 / m
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 2,9 kA

Product 860010 was added to Notepad.

Product 860010 was added to the cart.

Part No. 860020 RD 10 V4A R20M

GTIN 4013364092662, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 20.00 m


Images

Additional information


Diamètre Ø - conducteur: 10 mm
Section: 78 mm2
Matériau: INOX (V4A)
Matériau n°: 1.4571/1.4404
Normes: NF EN 62561-2 (voir rapport de test)

produit : DEHN
Type: RD 10 V4A R20M
Référence: 860020
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Diamètre Ø - conducteur 10 mm
Section 78 mm2
Matériau INOX (V4A)
Matériau n° 1.4571/1.4404
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Conductance spécifique ≥ 1,25 m / ohm mm2
Résistance spécifique ≤ 0,8 ohm mm2 / m
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 2,9 kA

Product 860020 was added to Notepad.

Product 860020 was added to the cart.

Part No. 860050 RD 10 V4A R50M

GTIN 4013364139923, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information


Diamètre Ø - conducteur: 10 mm
Section: 78 mm2
Matériau: INOX (V4A)
Matériau n°: 1.4571/1.4404
Normes: NF EN 62561-2 (voir rapport de test)

produit : DEHN
Type: RD 10 V4A R50M
Référence: 860050
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Diamètre Ø - conducteur 10 mm
Section 78 mm2
Matériau INOX (V4A)
Matériau n° 1.4571/1.4404
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Conductance spécifique ≥ 1,25 m / ohm mm2
Résistance spécifique ≤ 0,8 ohm mm2 / m
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 2,9 kA

Product 860050 was added to Notepad.

Product 860050 was added to the cart.


back to top