Part No. 810225 BA 20X2.5 STTZN R100M
GTIN 4013364018815, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 400.00 g/m, PU: 100.00 m
Technical data
Largeur | 20 mm |
Epaisseur | 2,5 mm |
Section | 50 mm2 |
Matériau | St/tZn |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 3,5 kA |
Part No. 810335 BA 30X3.5 STTZN R50M
GTIN 4013364032880, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 840.00 g/m, PU: 50.00 m
Technical data
Largeur | 30 mm |
Epaisseur | 3,5 mm |
Section | 105 mm2 |
Matériau | St/tZn |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |
Part No. 852335 BA 30X3.5 STTZN R25M
GTIN 4013364031067, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 840.00 g/m, PU: 25.00 m
Technical data
Largeur | 30 mm |
Epaisseur | 3,5 mm |
Section | 105 mm2 |
Matériau | St/tZn |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |
Part No. 854335 BA 30X3.5 STTZN EASY R25M
GTIN 4013364439955, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 1.19 m/kg, PU: 1.00 kg
Technical data
Largeur | 30 mm |
Epaisseur | 3,5 mm |
Section | 105 mm2 |
Matériau | St/tZn |
Normes | Conformément à la norme DIN EN 62561-2 |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |
Part No. 814335 BA 30X3.5 STTZN EASY R50M
GTIN 4013364442979, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 1.19 m/kg, PU: 1.00 kg
Technical data
Largeur | 30 mm |
Epaisseur | 3,5 mm |
Section | 105 mm2 |
Matériau | St/tZn |
Normes | Conformément à la norme DIN EN 62561-2 |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |
Part No. 810304 BA 30X4 STTZN R52M
GTIN 4013364019232, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 960.00 g/m, PU: 52.00 m
Technical data
Largeur | 30 mm |
Epaisseur | 4 mm |
Section | 120 mm2 |
Matériau | St/tZn |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 8,4 kA |
Part No. 810404 BA 40X4 STTZN R40M
GTIN 4013364048256, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 1.28 kg/m, PU: 40.00 m
Technical data
Largeur | 40 mm |
Epaisseur | 4 mm |
Section | 160 mm2 |
Matériau | St/tZn |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 11,2 kA |
Part No. 810405 BA 40X5 STTZN R30M
GTIN 4013364032897, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 1.60 kg/m, PU: 30.00 m
Technical data
Largeur | 40 mm |
Epaisseur | 5 mm |
Section | 200 mm2 |
Matériau | St/tZn |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 14 kA |
Part No. 810504 BA 50X4 STTZN R30M
GTIN 4013364456303, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 1.60 kg/m, PU: 30.00 m
Technical data
Largeur | 50 mm |
Epaisseur | 4 mm |
Section | 200 mm2 |
Matériau | St/tZn |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 14 kA |
Part No. 831225 BA 20X2.5 CU R100M
GTIN 4013364018891, Customs tariff No. (EU): 74091100, Gross weight: 450.00 g/m, PU: 100.00 m
Technical data
Largeur | 20 mm |
Epaisseur | 2,5 mm |
Section | 50 mm2 |
Matériau | Cu |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 9,7 kA |
Part No. 831302 BA 30X2 CUGALSN R50M
GTIN 4013364308916, Customs tariff No. (EU): 74091100, Gross weight: 534.00 g/m, PU: 50.00 m
Technical data
Largeur | 30 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Section | 60 mm2 |
Matériau | Cu / gal Sn |
Part No. 860925 BA 30X3.5 V2A R25M
GTIN 4013364093140, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 825.00 g/m, PU: 25.00 m
Technical data
Largeur | 30 mm |
Epaisseur | 3,5 mm |
Section | 105 mm2 |
Matériau | INOX |
Matériau n° | 1.4301/1.4303 |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 3,9 kA |
Part No. 860900 BA 30X3.5 V2A R60M
GTIN 4013364143395, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 824.00 g/m, PU: 60.00 m
Technical data
Largeur | 30 mm |
Epaisseur | 3,5 mm |
Section | 105 mm2 |
Matériau | INOX |
Matériau n° | 1.4301/1.4303 |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 3,9 kA |
Part No. 860325 BA 30X3.5 V4A R25M
GTIN 4013364093157, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 825.00 g/m, PU: 25.00 m
Technical data
Largeur | 30 mm |
Epaisseur | 3,5 mm |
Section | 105 mm2 |
Matériau | INOX (V4A) |
Matériau n° | 1.4571/1.4404 |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 3,9 kA |
Part No. 860335 BA 30X3.5 V4A R60M
GTIN 4013364143388, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 827.00 g/m, PU: 60.00 m
Technical data
Largeur | 30 mm |
Epaisseur | 3,5 mm |
Section | 105 mm2 |
Matériau | INOX (V4A) |
Matériau n° | 1.4571/1.4404 |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 3,9 kA |
Part No. 860404 BA 40X4 V4A R40M
GTIN 4013364276482, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 1.26 kg/m, PU: 40.00 m
Technical data
Largeur | 40 mm |
Epaisseur | 4 mm |
Section | 160 mm2 |
Matériau | INOX (V4A) |
Matériau n° | 1.4571/1.4404 |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 6 kA |
Part No. 860405 BA 40X5 V4A R30M
GTIN 4013364276499, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 1.57 kg/m, PU: 30.00 m
Technical data
Largeur | 40 mm |
Epaisseur | 5 mm |
Section | 200 mm2 |
Matériau | INOX (V4A) |
Matériau n° | 1.4571/1.4404 |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |