Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNvap

  • Parafoudre combiné à éclateur à air de type 1 + type 2, pré-câblé, optimisé pour la protection des systèmes radio mobiles
  • Continuité de service accrue grâce au système Rapid Arc Control / RADAX Flow
  • Capacité de décharge jusqu'à 100 kA (10/350 µs)
  • Pas de déclenchement de fusibles 32 A gG jusqu'à des courants de court-circuit de 25 kArms
  • Indication visuelle d'état intégrée dans le module (vert = ok, rouge = défectueux); l'état est signalé via le contact de signalisation à distance
  • Différents produits adaptés aux exigences spécifiques des systèmes radio mobiles

DVA M NG 3P 100 FM

1 Product

Part No. 900352 DVA M NG 3P 100 FM

GTIN 4013364455931, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 598.33 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

 

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11 / ... CEI 61643-11 Type 1 + Type 2 / Classe I + Classe II
Tension maximale de service permanent AC [L-N]/[N-PE] (UC ) 255 V (50/60 Hz)
Courant de choc de foudre (10/350) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Courant de choc de foudre (10/350) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 25/100 kA
Courant nominal de décharge (8/20 µs) [L-N]/[N-PE] (In ) 25/100 kA
Niveau de protection [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Certifications KEMA
Contacts de télésignalisation/Type de contact Inverseur

Product 900352 was added to Notepad.

Product 900352 was added to the cart.


DVA M NG 1P 50 FM

1 Product

Part No. 900351 DVA M NG 1P 50 FM

GTIN 4013364455948, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 320.37 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Certificates

 

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11 / ... CEI 61643-11 Type 1 + Type 2 / Classe I + Classe II
Tension maximale de service permanent AC [L-N]/[N-PE] (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Courant de choc de foudre (10/350) [L+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Courant de choc de foudre (10/350) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 25/50 kA
Courant nominal de décharge (8/20 µs) [L-N]/[N-PE] (In ) 25/50 kA
Niveau de protection [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Certifications KEMA
Contacts de télésignalisation/Type de contact Inverseur

Product 900351 was added to Notepad.

Product 900351 was added to the cart.


DVA CSP 3P 100 FM

1 Product

Part No. 900360 DVA CSP 3P 100 FM

GTIN 4013364111332, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.34 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Certificates

 

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11 / ... CEI 61643-11 Type 1 + Type 2 / Classe I + Classe II
Tension maximale de service permanent AC [L-N]/[N-PE] (UC ) 264 V (50/60 Hz)
Tension d’utilisation permanente max AC [N-PE] (UC (N-PE) ) 255 V (50/60 Hz)
Courant de choc de foudre (10/350) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Courant de choc de foudre (10/350) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 25/100 kA
Courant nominal de décharge (8/20) (In ) 25/100 kA
Niveau de protection [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV / ≤ 1,5 kV
Certifications KEMA
Contacts de télésignalisation/Type de contact Inverseur

Product 900360 was added to Notepad.

Product 900360 was added to the cart.


DVA CSP 3P 100 S FM

1 Product

Part No. 900367 DVA CSP 3P 100 S FM

GTIN 4013364322288, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 529.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Certificates

 

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11 / ... CEI 61643-11 Type 1 + Type 2 / Classe I + Classe II
Tension maximale de service permanent AC [L-N]/[N-PE] (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Courant de choc de foudre (10/350) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 25 / 100 kA
Courant nominal de décharge (8/20) (In ) 25 / 100 kA
Niveau de protection [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV / ≤ 1,5 kV
Certifications KEMA
Contacts de télésignalisation/Type de contact Inverseur

Product 900367 was added to Notepad.

Product 900367 was added to the cart.


DVA CSP 1P 50 S FM

1 Product

Part No. 900366 DVA CSP 1P 50 S FM

GTIN 4013364374669, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 265.52 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Certificates

 

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11 / ... CEI 61643-11 Type 1 + Type 2 / Classe I + Classe II
Tension maximale de service permanent AC [L-N]/[N-PE] (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Courant de choc de foudre (10/350) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 25/50 kA
Courant nominal de décharge (8/20) (In ) 25/50 kA
Niveau de protection [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV / ≤ 1,5 kV
Certifications KEMA
Contacts de télésignalisation/Type de contact Inverseur

Product 900366 was added to Notepad.

Product 900366 was added to the cart.


back to top