Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNguard ACI

  • Nouvelle technologie « Advanced-Circuit Interruption » (ACI) intégrée dans le module de protection, consistant d’une combinaison interrupteur/technologie d’éclateur à air
  • Grâce à la technologie ACI, aucun fusible externe n’est nécessaire
  • Sections de raccordement compactes 6 mm2 (Cu) absolument suffisant *)
  • Résistance aux surtensions temporaires assurée même à 440 V (AC)
  • Haute disponibilité de l’installation due à la sélectivité par rapport aux protections d’installation 35 A gG
  • Aucun courant de fuite grâce à la séparation galvanique de l’unité de commutation ACI
  • Coordonné énergétiquement au sein de la gamme de produits Red/Line
  • Testé contre les vibrations et les chocs selon la norme EN 60068-2
  • Avec technologie de connexion push-in
*) Le câblage de tous les conducteurs actifs doit être réalisé en assurant la mise à la terre et la protection contre les courts-circuits

DEHNguard MP TNC ACI 275 FM

Parafoudre ACI modulaire avec protection intégrée sélective pour systèmes TN-C.

1 Product

Part No. 942330 DG MP TNC ACI 275 FM

GTIN 4013364495319, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 348.11 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Parafoudre DEHNguard MP TNC ACI 275 FM
Parafoudre tripolaire, modulaire, enfichable
avec
interrupteur ACI/éclateur intégré
et borne de raccordement double push-in pour
le câblage de dérivation et le câblage en série
adapté aux systèmes TN-S, largeur 3 modules standard
avec contact de télésignalisation
Parafoudre type 2 selon EN 61643-11
Indication de défaut
Tension continue maximale : 275 V AC
Niveau de protection : <= 1,5 kV
Courant nominal de décharge : 20 kA
Résistance aux courts-circuits : 25 kAeff
Coordination énergétique selon DIN EN 62305-4
Parafoudre de la gamme Red/Line

produit : DEHN
Type: DG MP TNC ACI 275 FM
Référence: 942330
ou équivalent

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 Type 2/Classe II
Tension max. de régime permanent AC (UC ) 275 V (50/60 Hz)
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) 20 kA
Niveau de protection en tension (UP ) ≤ 1,5 kV
Protection externe supplémentaire nécessaire non
Caractéristique de la surtension temporaire (UT) 335 V / 5 sec. – Résistance
Caractéristique de la surtension temporaire (UT) 440 V / 120 min. – Résistance
Courant de fuite absence de courant de fuite
Certifications KEMA, VDE

Product 942330 was added to Notepad.

Product 942330 was added to the cart.


DEHNguard MP TNS ACI ... FM

Parafoudre modulaire contre les surtensions avec protection intégrée sélective (ACI) pour les systèmes TN-S.

1 Product

Part No. 942440 DG MP TNS ACI 275 FM

GTIN 4013364477148, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 377.08 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Parafoudre DEHNguard MP TNS ACI 275 FM
Parafoudre quadripolaire, modulaire, enfichable
avec
interrupteur ACI/éclateur intégré
et borne de raccordement double push-in pour
le câblage de dérivation et le câblage en série
adapté aux systèmes TN-S, largeur 4 modules standard
avec contact de télésignalisation
Parafoudre type 2 selon EN 61643-11
Indication de défaut
Tension continue maximale : 275 V AC
Niveau de protection : <= 1,5 kV
Courant nominal de décharge : 20 kA
Résistance aux courts-circuits : 25 kAeff
Coordination énergétique selon DIN EN 62305-4
Parafoudre de la gamme Red/Line

produit : DEHN
Type: DG MP TNS ACI 275 FM
Référence: 942440
ou équivalent

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 Type 2/Classe II
Tension d'utilisation permanente max AC [L-PE] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) 20 kA
Niveau de protection [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Protection externe supplémentaire nécessaire non
Caractéristique de la surtension temporaire (UT) 335 V / 5 sec. – Résistance
Caractéristique de la surtension temporaire (UT) 440 V / 120 min. – Résistance
Courant de fuite absence de courant de fuite
Certifications KEMA, VDE

Product 942440 was added to Notepad.

Product 942440 was added to the cart.


DEHNguard MP TT ACI ... FM

Parafoudre modulaire contre les surtensions avec protection intégrée sélective (ACI) pour systèmes TT et TN-S (circuit 3 + 1).

2 Products

Part No. 942341 DG MP TT ACI 275 FM

GTIN 4013364477186, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 377.71 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Parafoudre DEHNguard MP TT ACI 275 FM
Parafoudre quadripolaire, modulaire, enfichable
avec
interrupteur ACI/éclateur intégré
et borne de raccordement double push-in pour
le câblage de dérivation et le câblage en série
adapté aux systèmes TT et TN-S, largeur 4 modules standard
avec contact de télésignalisation
Parafoudre type 2 selon EN 61643-11
Indication de défaut
Tension continue maximale : 275 V AC
Niveau de protection : <= 1,5 kV
Courant nominal de décharge : 20 kA
Résistance aux courts-circuits : 25 kAeff
Coordination énergétique selon DIN EN 62305-4
Parafoudre de la gamme Red/Line

produit : DEHN
Type: DG MP TT ACI 275 FM
Référence: 942341
ou équivalent

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 Type 2/Classe II
Tension max. de régime permanent max AC [L-N] (UC ) 275 V (50/60 Hz)
Courant nominal de décharge (8/20 µs) [L-N] (In ) 20 kA
Niveau de protection [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Protection externe supplémentaire nécessaire non
Surtension temporaire [L-N], caractéristique (UT) 335 V / 5 sec. – Résistance
Surtension temporaire [L-N], caractéristique (UT) 440 V/120 min – résistance
Surtension temporaire [N-PE], caractéristique (UT) 1200 V/200 ms – résistance
Courant de fuite absence de courant de fuite
Certifications KEMA, VDE

Product 942341 was added to Notepad.

Product 942341 was added to the cart.

Part No. 942342 DG MP TT ACI 385 FM

GTIN 4013364484870, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 439.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Parafoudre DEHNguard MP TT ACI 385 FM
Parafoudre quadripolaire, modulaire, enfichable
avec
interrupteur ACI/éclateur intégré
et borne de raccordement double push-in pour
le câblage de dérivation et le câblage en série
adapté aux systèmes TT et TN-S, largeur 4 modules standard
avec contact de télésignalisation
Parafoudre type 2 selon EN 61643-11
Indication de défaut
Tension continue maximale : 385 V AC
Niveau de protection : <= 1,5 kV
Courant nominal de décharge : 20 kA
Résistance aux courts-circuits : 25 kAeff
Coordination énergétique selon DIN EN 62305-4
Parafoudre de la gamme Red/Line

produit : DEHN
Type: DG MP TT ACI 385 FM
Référence: 942342
ou équivalent

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 Type 2/Classe II
Tension max. de régime permanent max AC [L-N] (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) 20 kA
Courant max. de décharge (8/20 µs) [L-NE] (Imax ) 40 kA
Niveau de protection [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Protection externe supplémentaire nécessaire non
Surtension temporaire [L-N], caractéristique (UT) 335 V / 5 sec. – Résistance
Surtension temporaire [L-N], caractéristique (UT) 440 V/120 min – résistance
Surtension temporaire [N-PE], caractéristique (UT) 1200 V/200 ms – résistance
Courant de fuite absence de courant de fuite
Certifications KEMA, VDE

Product 942342 was added to Notepad.

Product 942342 was added to the cart.


DEHNguard MP TN ACI 275 FM

Parafoudre ACI modulaire avec protection intégrée sélective pour systèmes monophasés TN 230 V

1 Product

Part No. 942220 DG MP TN ACI 275 FM

GTIN 4013364495425, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 234.63 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Parafoudre DEHNguard MP TN ACI 275 FM
Parafoudre bipolaire, modulaire, enfichable
avec
interrupteur ACI/éclateur intégré
et borne de raccordement double push-in pour
le câblage de dérivation et le câblage en série
adapté aux systèmes TN, largeur 2 modules standard
avec contact de télésignalisation
Parafoudre type 2 selon EN 61643-11
Indication de défaut
Tension continue maximale : 275 V AC
Niveau de protection : <= 1,5 kV
Courant nominal de décharge : 20 kA
Résistance aux courts-circuits : 25 kAeff
Coordination énergétique selon DIN EN 62305-4
Parafoudre de la gamme Red/Line

produit : DEHN
Type: DG MP TN ACI 275 FM
Référence: 942220
ou équivalent

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 Type 2/Classe II
Tension d'utilisation permanente max AC [L-PE] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) 20 kA
Niveau de protection [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Protection externe supplémentaire nécessaire non
Caractéristique de la surtension temporaire (UT) 335 V / 5 sec. – Résistance
Caractéristique de la surtension temporaire (UT) 440 V / 120 min. – Résistance
Courant de fuite absence de courant de fuite
Certifications KEMA, VDE

Product 942220 was added to Notepad.

Product 942220 was added to the cart.


DEHNguard MP TT 2P ACI ... FM

2 Products

Part No. 942121 DG MP TT 2P ACI 275 FM

GTIN 4013364495364, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 250.04 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Parafoudre DEHNguard MP TT 2P ACI 275 FM
Parafoudre bipolaire, modulaire, enfichable
avec
interrupteur ACI/éclateur intégré
et borne de raccordement double push-in pour
le câblage de dérivation et le câblage en série
adapté aux systèmes TT et TN, largeur 2 modules standard
avec contact de télésignalisation
Parafoudre type 2 selon EN 61643-11
Indication de défaut
Tension continue maximale : 275 V AC
Niveau de protection : <= 1,5 kV
Courant nominal de décharge : 20 kA
Résistance aux courts-circuits : 25 kAeff
Coordination énergétique selon DIN EN 62305-4
Parafoudre de la gamme Red/Line

produit : DEHN
Type: DG MP TT 2P ACI 275 FM
Référence: 942121
ou équivalent

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 Type 2/Classe II
Tension max. de régime permanent max AC [L-N] (UC ) 275 V (50/60 Hz)
Courant nominal de décharge (8/20 µs) [L-N] (In ) 20 kA
Niveau de protection [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Protection externe supplémentaire nécessaire non
Surtension temporaire [L-N], caractéristique (UT) 335 V / 5 sec. – Résistance
Surtension temporaire [L-N], caractéristique (UT) 440 V / 120 min – Résistance
Surtension temporaire [N-PE], caractéristique (UT) 1200 V/200 ms – résistance
Courant de fuite absence de courant de fuite
Certifications KEMA, VDE

Product 942121 was added to Notepad.

Product 942121 was added to the cart.

Part No. 942122 DG MP TT 2P ACI 385 FM

GTIN 4013364495371, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 250.24 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Parafoudre DEHNguard MP TT 2P ACI 385 FM
Parafoudre bipolaire, modulaire, enfichable
avec
interrupteur ACI/éclateur intégré
et borne de raccordement double push-in pour
le câblage de dérivation et le câblage en série
adapté aux systèmes TT et TN, largeur 2 modules standard
avec contact de télésignalisation
Parafoudre type 2 selon EN 61643-11
Indication de défaut
Tension continue maximale : 385 V AC
Niveau de protection : <= 1,5 kV
Courant nominal de décharge : 20 kA
Résistance aux courts-circuits : 25 kAeff
Coordination énergétique selon DIN EN 62305-4
Parafoudre de la gamme Red/Line

produit : DEHN
Type: DG MP TT 2P ACI 385 FM
Référence: 942122
ou équivalent

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 Type 2/Classe II
Tension max. de régime permanent max AC [L-N] (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) 20 kA
Courant max. de décharge (8/20 µs) [L-NE] (Imax ) 40 kA
Niveau de protection [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Protection externe supplémentaire nécessaire non
Surtension temporaire [L-N], caractéristique (UT) 335 V / 5 sec. – Résistance
Surtension temporaire [L-N], caractéristique (UT) 440 V / 120 min – Résistance
Surtension temporaire [N-PE], caractéristique (UT) 1200 V/200 ms – résistance
Courant de fuite absence de courant de fuite
Certifications KEMA, VDE

Product 942122 was added to Notepad.

Product 942122 was added to the cart.


DEHNguard M TNC ACI 275 FM

Parafoudre ACI modulaire avec protection intégrée séléctive ≥ 40A pour système TN-C.

1 Product

Part No. 952330 DG M TNC ACI 275 FM

GTIN 4013364376649, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 360.00 g, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information

DEHNguard M TNC ACI 275 FM
Parafoudre modulaire débrochable de type 2 conforme à la norme NF EN 61643-11
Intégrant la technologie ACI : protection intégrée et sélectif avec la protection amont ≥ 40 A
Aucun fusible ou disjoncteur externe supplémentaire requis
pour schéma de liaison à la terre TN-C 230/400 V (3 pôles),
largeur 3 modules DIN
Avec contact de télésignalisation
Tension max. d'utilisation : 275V c.a.
Niveau de protection Up : ≤ 1,5kV
Courant nominal de décharge (In): 20kA
Tenue au courant de court-circuit : Isccr = 25kA max
Résistance aux TOV donnée à 440 V (AC)
Coordination énergétique avec les parafoudres de la famille Red / Line selon NF EN 62305-4

produit : DEHN
Type: DG M TNC ACI 275 FM
Référence: 952330
ou équivalent

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 Type 2/Classe II
Tension max. de régime permanent AC (UC ) 275 V (50/60 Hz)
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) 20 kA
Niveau de protection en tension (UP ) ≤ 1,5 kV
Protection externe supplémentaire nécessaire non
Caractéristique de la surtension temporaire (UT) 440 V/120 min – résistance
Courant de fuite absence de courant de fuite
Certifications KEMA

Product 952330 was added to Notepad.

Product 952330 was added to the cart.


DEHNguard M TNS ACI 275 FM

Parafoudre ACI modulaire avec protection intégrée séléctive ≥ 40A pour système TN-S.

1 Product

Part No. 952440 DG M TNS ACI 275 FM

GTIN 4013364376625, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 450.00 g, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information

DEHNguard M TNS ACI 275 FM
Parafoudre modulaire débrochable de type 2 conforme à la norme NF EN 61643-11
Intégrant la technologie ACI : protection intégrée et sélectif avec la protection amont ≥ 40 A
Aucun fusible ou disjoncteur externe supplémentaire requis
pour schéma de liaison à la terre TN-S 230/400 V (4 pôles),
largeur 4 modules DIN
Avec contact de télésignalisation
Tension max. d'utilisation : 275V c.a.
Niveau de protection Up : ≤ 1,5kV
Courant nominal de décharge (In): 20kA
Tenue au courant de court-circuit : Isccr = 25kA max
Résistance aux TOV donnée à 440 V (AC)
Coordination énergétique avec les parafoudres de la famille Red / Line selon NF EN 62305-4

produit : DEHN
Type: DG M TNS ACI 275 FM
Référence: 952440
ou équivalent

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 Type 2/Classe II
Tension d'utilisation permanente max AC [L-PE] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) 20 kA
Niveau de protection [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Protection externe supplémentaire nécessaire non
Caractéristique de la surtension temporaire (UT) 440 V/120 min – résistance
Courant de fuite absence de courant de fuite
Certifications KEMA

Product 952440 was added to Notepad.

Product 952440 was added to the cart.


DEHNguard M TT ACI ... FM

Parafoudre ACI modulaire avec protection intégrée séléctive ≥ 40A pour systèmes TT et TN-S (circuit 3 + 1)

2 Products

Part No. 952341 DG M TT ACI 275 FM

GTIN 4013364376632, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 455.00 g, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information

DEHNguard M TT ACI 275 FM
Parafoudre modulaire débrochable de type 2 conforme à la norme NF EN 61643-11
Intégrant la technologie ACI : protection intégrée et sélectif avec la protection amont ≥ 40 A
Aucun fusible ou disjoncteur externe supplémentaire requis
pour schéma de liaison à la terre TT-TNS 230/400 V (4 pôles),
largeur 4 modules DIN
Avec contact de télésignalisation
Tension max. d'utilisation : 275V c.a.
Niveau de protection Up : ≤ 1,5kV
Courant nominal de décharge (In): 20kA
Tenue au courant de court-circuit : Isccr = 25kA max
Résistance aux TOV donnée à 440 V (AC)
Coordination énergétique avec les parafoudres de la famille Red / Line selon NF EN 62305-4

produit : DEHN
Type: DG M TT ACI 275 FM
Référence: 952341
ou équivalent

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 Type 2/Classe II
Tension max. de régime permanent max AC [L-N] (UC ) 275 V (50/60 Hz)
Courant nominal de décharge (8/20 µs) [L-N] (In ) 20 kA
Niveau de protection [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Protection externe supplémentaire nécessaire non
Surtension temporaire [L-N], caractéristique (UT) 440 V/120 min – résistance
Surtension temporaire [N-PE], caractéristique (UT) 1200 V/200 ms – résistance
Courant de fuite absence de courant de fuite
Certifications KEMA

Product 952341 was added to Notepad.

Product 952341 was added to the cart.

Part No. 952342 DG M TT ACI 385 FM

GTIN 4013364387850, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 520.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Parafoudre avec technologie ACI DEHNguard M TT ACI 385 FM
Parafoudre quadripolaire, modulaire, enfichable
avec interrupteur ACI / éclateur
adapté aux systèmes TT et TN-S 230/400 V, largeur 4 modules standard
avec contact de télésignalisation
Parafoudre type 2 selon EN 61643-11
Tension continue maximale : 385 V AC
Niveau de protection : <= 1,5 kV
Courant nominal de décharge : 20 kA
Aucun fusible externe supplémentaire nécessaire
Coordination énergétique selon DIN EN 62305-4
Parafoudre de la gamme Red/Line
Affichage de défaut mécanique pour parafoudre

produit : DEHN
Type: DG M TT ACI 385 FM
Référence: 952342
ou équivalent

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 Type 2/Classe II
Tension max. de régime permanent max AC [L-N] (UC ) 385 V (50/60 Hz)
Courant nominal de décharge (8/20 µs) [L-N] (In ) 20 kA
Courant max. de décharge (8/20 µs) [L-NE] (Imax ) 40 kA
Courant max. de décharge (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) 120 kA
Niveau de protection [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Protection externe supplémentaire nécessaire non
Surtension temporaire [L-N], caractéristique (UT) 440 V/120 min – résistance
Surtension temporaire [N-PE], caractéristique (UT) 1200 V/200 ms – résistance
Courant de fuite absence de courant de fuite
Certifications KEMA

Product 952342 was added to Notepad.

Product 952342 was added to the cart.


DEHNguard M TN ACI 275 FM

Parafoudre ACI modulaire avec protection intégrée séléctive ≥ 40A pour système TN monophasé.

1 Product

Part No. 952220 DG M TN ACI 275 FM

GTIN 4013364376656, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 245.00 g, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information

DEHNguard M TN 2P ACI 275 FM
Parafoudre modulaire débrochable de type 2 conforme à la norme NF EN 61643-11
Intégrant la technologie ACI : protection intégrée et sélectif avec la protection amont ≥ 40 A
Aucun fusible ou disjoncteur externe supplémentaire requis
pour schéma de liaison à la terre TN 230/400 V (2 pôles),
largeur 2 modules DIN
Avec contact de télésignalisation
Tension max. d'utilisation : 275V c.a.
Niveau de protection Up : ≤ 1,5kV
Courant nominal de décharge (In): 20kA
Tenue au courant de court-circuit : Isccr = 25kA max
Résistance aux TOV donnée à 440 V (AC)
Coordination énergétique avec les parafoudres de la famille Red / Line selon NF EN 62305-4

produit : DEHN
Type: DG M TN ACI 275 FM
Référence: 952220
ou équivalent

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 Type 2/Classe II
Tension d'utilisation permanente max AC [L-PE] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) 20 kA
Niveau de protection [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Protection externe supplémentaire nécessaire non
Caractéristique de la surtension temporaire (UT) 440 V/120 min – résistance
Courant de fuite absence de courant de fuite
Certifications KEMA

Product 952220 was added to Notepad.

Product 952220 was added to the cart.


DEHNguard M TT 2P ACI ... FM

Parafoudre ACI modulaire avec protection intégrée séléctive ≥ 40A pour systèmes TT et TN (circuit 1 + 1).

2 Products

Part No. 952121 DG M TT 2P ACI 275 FM

GTIN 4013364376663, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 255.00 g, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information

DEHNguard M TT 2P ACI 275 FM
Parafoudre modulaire débrochable de type 2 conforme à la norme NF EN 61643-11
Intégrant la technologie ACI : protection intégrée et sélectif avec la protection amont ≥ 40 A
Aucun fusible ou disjoncteur externe supplémentaire requis
pour schéma de liaison à la terre TT 230/400 V (2 pôles),
largeur 2 modules DIN
Avec contact de télésignalisation
Tension max. d'utilisation : 275V c.a.
Niveau de protection Up : ≤ 1,5kV
Courant nominal de décharge (In): 20kA
Tenue au courant de court-circuit : Isccr = 25kA max
Résistance aux TOV donnée à 440 V (AC)
Coordination énergétique avec les parafoudres de la famille Red / Line selon NF EN 62305-4

produit : DEHN
Type: DG M TT 2P ACI 275 FM
Référence: 952121
ou équivalent

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 Type 2/Classe II
Tension max. de régime permanent max AC [L-N] (UC ) 275 V (50/60 Hz)
Courant nominal de décharge (8/20 µs) [L-N] (In ) 20 kA
Niveau de protection [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Protection externe supplémentaire nécessaire non
Surtension temporaire [L-N], caractéristique (UT) 440 V/120 min – résistance
Surtension temporaire [N-PE], caractéristique (UT) 1200 V/200 ms – résistance
Courant de fuite absence de courant de fuite
Certifications KEMA

Product 952121 was added to Notepad.

Product 952121 was added to the cart.

Part No. 952122 DG M TT 2P ACI 385 FM

GTIN 4013364387867, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 298.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Parafoudre avec technologie ACI DEHNguard M TT 2P ACI 385 FM
Parafoudre bipolaire, modulaire, enfichable
avec interrupteur ACI / éclateur
adapté aux systèmes TT et TN-S, largeur 2 modules standard
avec contact de télésignalisation
Parafoudre type 2 selon EN 61643-11
Tension continue maximale : 385 V AC
Niveau de protection : <= 1,5 kV
Courant nominal de décharge : 20 kA
Aucun fusible externe supplémentaire nécessaire
Coordination énergétique selon DIN EN 62305-4
Parafoudre de la gamme Red/Line
Affichage de défaut mécanique pour parafoudre

produit : DEHN
Type: DG M TT 2P ACI 385 FM
Référence: 952122
ou équivalent

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 Type 2/Classe II
Tension max. de régime permanent max AC [L-N] (UC ) 385 V (50/60 Hz)
Courant nominal de décharge (8/20 µs) [L-N] (In ) 20 kA
Courant max. de décharge (8/20 µs) [L-NE] (Imax ) 40 kA
Courant max. de décharge (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) 120 kA
Niveau de protection [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Protection externe supplémentaire nécessaire non
Surtension temporaire [L-N], caractéristique (UT) 440 V/120 min – résistance
Surtension temporaire [N-PE], caractéristique (UT) 1200 V/200 ms – résistance
Courant de fuite absence de courant de fuite
Certifications KEMA

Product 952122 was added to Notepad.

Product 952122 was added to the cart.


DEHNguard S ACI ... FM

Parafoudre ACI unipolaire avec protection intégrée séléctive ≥ 40A.

2 Products

Part No. 952100 DG S ACI 275 FM

GTIN 4013364376526, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 142.10 g, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information

DEHNguard S ACI 275 FM
Parafoudre modulaire débrochable de type 2 conforme à la norme NF EN 61643-11
Intégrant la technologie ACI : protection intégrée et sélectif avec la protection amont ≥ 40 A
Aucun fusible ou disjoncteur externe supplémentaire requis
largeur 1 modules DIN
Avec contact de télésignalisation
Tension max. d'utilisation : 275V c.a.
Niveau de protection Up : ≤ 1,5kV
Courant nominal de décharge (In): 20kA
Tenue au courant de court-circuit : Isccr = 25kA max
Résistance aux TOV donnée à 440 V (AC)
Coordination énergétique avec les parafoudres de la famille Red / Line selon NF EN 62305-4

produit : DEHN
Type: DG S ACI 275 FM
Référence: 952100
ou équivalent

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 Type 2/Classe II
Tension max. de régime permanent AC (UC ) 275 V (50/60 Hz)
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) 20 kA
Niveau de protection en tension (UP ) ≤ 1,5 kV
Protection externe supplémentaire nécessaire non
Caractéristique de la surtension temporaire (UT) 440 V/120 min – résistance
Courant de fuite absence de courant de fuite
Certifications KEMA

Product 952100 was added to Notepad.

Product 952100 was added to the cart.

Part No. 952113 DG S ACI 385 FM

GTIN 4013364387874, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 158.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

DEHNguard S ACI 385 FM
Parafoudre modulaire débrochable de type 2 conforme à la norme NF EN 61643-11
Intégrant la technologie ACI : protection intégrée et sélectif avec la protection amont ≥ 40 A
Aucun fusible ou disjoncteur externe supplémentaire requis
largeur 1 modules DIN
Avec contact de télésignalisation
Tension max. d'utilisation : 275V c.a.
Niveau de protection Up : ≤ 1,5kV
Courant nominal de décharge (In): 20kA
Tenue au courant de court-circuit : Isccr = 25kA max
Résistance aux TOV donnée à 440 V (AC)
Coordination énergétique avec les parafoudres de la famille Red / Line selon NF EN 62305-4

produit : DEHN
Type: DG S ACI 385 FM
Référence: 952113
ou équivalent

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 Type 2/Classe II
Tension max. de régime permanent AC (UC ) 385 V (50/60 Hz)
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) 20 kA
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Niveau de protection en tension (UP ) ≤ 1,5 kV
Protection externe supplémentaire nécessaire non
Caractéristique de la surtension temporaire (UT) 440 V/120 min – résistance
Courant de fuite absence de courant de fuite
Certifications KEMA

Product 952113 was added to Notepad.

Product 952113 was added to the cart.


back to top