Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNventil

  • Parafoudre combiné type 1 + type 2 + type 3 à base d'éclateurs à air, composé d'une embase et d'un module de protection
  • Technologie d'éclateur à air -RAC
  • La faible énergie résiduelle permet la protection des équipements terminaux
  • Non déclenchement d'un fusible de 20A gG jusqu'à des courants de court-circuit de 50kArms
  • Capacité d'écoulement jusqu'à 100 kA (10/350 µs)
  • La largeur de seulement 4 modules facilite l'installation et le respect de la règle des 50cm.
  • Indication optique de fonctionnement/défaut grâce à un voyant mécanique vert/rouge

Details

lorem ipsum


DEHNventil M2 TNC FM

Parafoudre combiné modulaire pour système TN-C

1 Product

Part No. 956305 DV M2 TNC 255 FM

GTIN 4013364510586, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 519.19 g, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information

Parafoudre combiné modulaire DEHNventil M2 TNC 255 FM
Parafoudre combiné enfichable, modulaire, tripolaire
pour systèmes TN-C 230/400 V, largeur 4 modules
avec contact de télésignalisation
Parafoudre type 1 + type 2 + type 3 selon EN 61643-11
Technologie d’éclateurs à air RAC
pour la limitation du courant de suite
Tension continue maximale : 255 V AC
Niveau de protection : <= 1,5 kV
Courant de foudre (10/350) : 75 kA
Tenue aux courants de court-circuit : jusqu’à 100 kAeff.
Certifié VDE, KEMA
Coordination énergétique selon DIN CLC/TS 61643-12
Parafoudre de la gamme Red/Line, ainsi que directement pour les appareils terminaux

produit : DEHN
Type: DV M2 TNC 255 FM
Référence: 956305
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11 / ... CEI 61643-11 Type 1 + Type 2 + Type 3/ Classe I + Classe II + Classe III
Tension max. de régime permanent AC (UC ) 255 V (50/60 Hz)
Courant de choc de décharge (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 75 kA
Courant de foudre (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 25 kA
Niveau de protection en tension (UP ) ≤ 1,5 kV
Fusible amont max. (L) jusqu'à IK = 50 kAeff 250 A gG
Certifications VDE, KEMA, UL
Contacts de télésignalisation/Type de contact Inverseur
Utilisation dans des tableaux de distribution présentants des court-circuits présumés > 50 kAeff (testé et contrôlé par VDE) ---------------------------------
– Courant de court-circuit présumé max. 100 kAeff (220 kApeak)

Product 956305 was added to Notepad.

Product 956305 was added to the cart.


DEHNventil M2 TNS FM

Parafoudre combiné modulaire pour système TN-S

1 Product

Part No. 956405 DV M2 TNS 255 FM

GTIN 4013364510562, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 583.68 g, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information

Parafoudre combiné modulaire DEHNventil M2 TNS 255 FM
Parafoudre combiné enfichable, modulaire, quadripolaire
pour systèmes TN(C)-S 230/400 V, largeur 4 modules
avec contact de télésignalisation
Parafoudre type 1 + type 2 + type 3 selon EN 61643-11
Technologie d’éclateurs à air RAC
pour la limitation du courant de suite
Tension continue maximale : 255 V AC
Niveau de protection : <= 1,5 kV
Courant de foudre (10/350) : 100 kA
Tenue aux courants de court-circuit : jusqu’à 100 kAeff.
Certifié VDE, KEMA
Coordination énergétique selon DIN CLC/TS 61643-12
Parafoudre de la gamme Red/Line, ainsi que directement pour les appareils terminaux

produit : DEHN
Type: DV M2 TNS 255 FM
Référence: 956405
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11 / ... CEI 61643-11 Type 1 + Type 2 + Type 3 / Classe I + Classe II + Classe III
Tension max. de régime permanent AC (UC ) 255 V (50/60 Hz)
Courant de choc de décharge (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Courant de foudre (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 25 kA
Niveau de protection en tension [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV/≤ 1,5 kV
Fusible amont max. (L) jusqu'à IK = 50 kAeff 250 A gG
Certifications VDE, KEMA, UL
Contacts de télésignalisation/Type de contact Inverseur
Utilisation dans des tableaux de distribution présentants des court-circuits présumés > 50 kAeff (testé et contrôlé par VDE) ---------------------------------
– Courant de court-circuit présumé max. 100 kAeff (220 kApeak)

Product 956405 was added to Notepad.

Product 956405 was added to the cart.


DEHNventil M2 TN FM

Parafoudre combiné modulaire pour système TN uniphasé.

1 Product

Part No. 956205 DV M2 TN 255 FM

GTIN 4013364510579, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 311.29 g, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information

Parafoudre combiné modulaire DEHNventil M2 TN 255 FM
Parafoudre combiné enfichable, modulaire, bipolaire
pour systèmes TN monophasés, largeur 2 modules
avec contact de télésignalisation
Parafoudre type 1 + type 2 + type 3 selon EN 61643-11
Technologie d’éclateurs à air RAC
pour la limitation du courant de suite
Tension continue maximale : 255 V AC
Niveau de protection : <= 1,5 kV
Courant de foudre (10/350) : 50 kA
Tenue aux courants de court-circuit : jusqu’à 100 kAeff.
Certifié VDE, KEMA
Coordination énergétique selon DIN CLC/TS 61643-12
Parafoudre de la gamme Red/Line, ainsi que directement pour les appareils terminaux

produit : DEHN
Type: DV M2 TN 255 FM
Référence: 956205
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11 / ... CEI 61643-11 Type 1 + Type 2 + Type 3 / Classe I + Classe II + Classe III
Tension max. de régime permanent AC (UC ) 255 V (50/60 Hz)
Courant de choc de décharge (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Courant de foudre (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 25 kA
Niveau de protection en tension [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV/≤ 1,5 kV
Fusible amont max. (L) jusqu'à IK = 50 kAeff 250 A gG
Certifications VDE, KEMA, UL
Contacts de télésignalisation/Type de contact Inverseur
Utilisation dans des tableaux de distribution présentants des court-circuits présumés > 50 kAeff (testé et contrôlé par VDE) ---------------------------------
– Courant de court-circuit présumé max. 100 kAeff (220 kApeak)

Product 956205 was added to Notepad.

Product 956205 was added to the cart.


DEHNventil M TNC (FM)

Parafoudre combiné modulaire pour système TN-C avec une tension nominale de 230 / 400 V (mode de connexion 3+0) ; version FM avec contact sec de télésignalisation.

2 Products

Part No. 951300 DV M TNC 255

GTIN 4013364108134, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1004.00 g, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information

DEHNventil M TNC 255

produit : DEHN
Type: DV M TNC 255
Référence: 951300
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11 / ... CEI 61643-11 Type 1 + Type 2 / Classe I + Classe II
Tension max. de régime permanent AC (UC ) 264 V (50/60 Hz)
Courant de choc de décharge (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 75 kA
Courant de foudre (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 25 kA
Niveau de protection en tension (UP ) ≤ 1,5 kV
Fusible amont max. (L) jusqu'à IK = 50 kAeff 315 A gG
Certifications KEMA, VDE, UL
Caractéristiques techniques supplémentaires : Utilisation dans des tableaux de distribution présentant des court-circuits présumés > 50 kAeff (testé et controlé par VDE)
– Courant de court-circuit présumé max. 100 kAeff (220 kApeak)

Product 951300 was added to Notepad.

Product 951300 was added to the cart.

Part No. 951305 DV M TNC 255 FM

GTIN 4013364108141, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1020.00 g, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information



produit : DEHN
Type: DV M TNC 255 FM
Référence: 951305
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11 / ... CEI 61643-11 Type 1 + Type 2 / Classe I + Classe II
Tension max. de régime permanent AC (UC ) 264 V (50/60 Hz)
Courant de choc de décharge (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 75 kA
Courant de foudre (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 25 kA
Niveau de protection en tension (UP ) ≤ 1,5 kV
Fusible amont max. (L) jusqu'à IK = 50 kAeff 315 A gG
Certifications KEMA, VDE, UL
Contacts de télésignalisation/Type de contact Inverseur
Caractéristiques techniques supplémentaires : Utilisation dans des tableaux de distribution présentant des court-circuits présumés > 50 kAeff (testé et controlé par VDE)
– Courant de court-circuit présumé max. 100 kAeff (220 kApeak)

Product 951305 was added to Notepad.

Product 951305 was added to the cart.


DEHNventil M TNS (FM)

Parafoudre combiné modulaire pour système TN-S avec une tension nominale de 230 / 400 V (mode de connexion 4+0) ; version FM avec contact sec de télésignalisation.

2 Products

Part No. 951400 DV M TNS 255

GTIN 4013364108158, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.40 kg, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information



produit : DEHN
Type: DV M TNS 255
Référence: 951400
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11 / ... CEI 61643-11 Type 1 + Type 2 / Classe I + Classe II
Tension max. de régime permanent AC (UC ) 264 V (50/60 Hz)
Courant de choc de décharge (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Courant de foudre (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 25 kA
Niveau de protection en tension [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5/≤ 1,5 kV
Fusible amont max. (L) jusqu'à IK = 50 kAeff 315 A gG
Certifications KEMA, VDE, UL
Caractéristiques techniques supplémentaires : Utilisation dans des tableaux de distribution présentant des court-circuits présumés > 50 kAeff (testé et controlé par VDE)
– Courant de court-circuit présumé max. 100 kAeff (220 kApeak)

Product 951400 was added to Notepad.

Product 951400 was added to the cart.

Part No. 951405 DV M TNS 255 FM

GTIN 4013364108165, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.40 kg, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information



produit : DEHN
Type: DV M TNS 255 FM
Référence: 951405
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11 / ... CEI 61643-11 Type 1 + Type 2 / Classe I + Classe II
Tension max. de régime permanent AC (UC ) 264 V (50/60 Hz)
Courant de choc de décharge (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Courant de foudre (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 25 kA
Niveau de protection en tension [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV/≤ 1,5 kV
Fusible amont max. (L) jusqu'à IK = 50 kAeff 315 A gG
Certifications KEMA, VDE, UL
Contacts de télésignalisation/Type de contact Inverseur
Caractéristiques techniques supplémentaires : Utilisation dans des tableaux de distribution présentant des court-circuits présumés > 50 kAeff (testé et controlé par VDE)
– Courant de court-circuit présumé max. 100 kAeff (220 kApeak)

Product 951405 was added to Notepad.

Product 951405 was added to the cart.


DEHNventil M TT (FM)

Parafoudre combiné modulaire pour systèmes TT et TN-S avec une tension nominale de 230 / 400 V (mode de connexion 3+1) ; version FM avec contact sec de télésignalisation.

2 Products

Part No. 951310 DV M TT 255

GTIN 4013364108172, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.31 kg, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information



produit : DEHN
Type: DV M TT 255
Référence: 951310
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11 / ... CEI 61643-11 Type 1 + Type 2 / Classe I + Classe II
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (UC ) 264 V (50/60 Hz)
Courant de choc de décharge (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Courant de foudre (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 25/100 kA
Niveau de protection en tension [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV/≤ 1,5 kV
Fusible amont max. (L) jusqu'à IK = 50 kAeff 315 A gG
Certifications KEMA, VDE, UL
Caractéristiques techniques supplémentaires : ---------------------------------
Niveau de protection [L-PE] (UP ) 2,2 kV
Utilisation dans des tableaux de distribution présentants des court-circuits présumés > 50 kAeff (testé et contrôlé par VDE) ---------------------------------
– Courant de court-circuit présumé max. 100 kAeff (220 kApeak)

Product 951310 was added to Notepad.

Product 951310 was added to the cart.

Part No. 951315 DV M TT 255 FM

GTIN 4013364108189, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.32 kg, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information



produit : DEHN
Type: DV M TT 255 FM
Référence: 951315
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11 / ... CEI 61643-11 Type 1 + Type 2 / Classe I + Classe II
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (UC ) 264 V (50/60 Hz)
Courant de choc de décharge (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Courant de foudre (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 25/100 kA
Niveau de protection en tension [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV/≤ 1,5 kV
Fusible amont max. (L) jusqu'à IK = 50 kAeff 315 A gG
Certifications KEMA, VDE, UL
Contacts de télésignalisation/Type de contact Inverseur
Caractéristiques techniques supplémentaires : ---------------------------------
Niveau de protection [L-PE] (UP ) 2,2 kV
Utilisation dans des tableaux de distribution présentants des court-circuits présumés > 50 kAeff (testé et contrôlé par VDE) ---------------------------------
– Courant de court-circuit présumé max. 100 kAeff (220 kApeak)

Product 951315 was added to Notepad.

Product 951315 was added to the cart.


DEHNventil M TN (FM)

Parafoudre combiné modulaire pour système TN avec une tension nominale de 230 V (mode de connexion 2+0) ; version FM avec contact sec de télésignalisation.

2 Products

Part No. 951200 DV M TN 255

GTIN 4013364108097, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 754.00 g, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information



produit : DEHN
Type: DV M TN 255
Référence: 951200
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11 / ... CEI 61643-11 Type 1 + Type 2 / Classe I + Classe II
Tension max. de régime permanent AC (UC ) 264 V (50/60 Hz)
Courant de choc de décharge (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Courant de foudre (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 25 kA
Niveau de protection en tension [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV/≤ 1,5 kV
Fusible amont max. (L) jusqu'à IK = 50 kAeff 315 A gG
Certifications KEMA, VDE, UL
Caractéristiques techniques supplémentaires : Utilisation dans des tableaux de distribution présentant des court-circuits présumés > 50 kAeff (testé et controlé par VDE)
– Courant de court-circuit présumé max. 100 kAeff (220 kApeak)

Product 951200 was added to Notepad.

Product 951200 was added to the cart.

Part No. 951205 DV M TN 255 FM

GTIN 4013364108103, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 698.50 g, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information



produit : DEHN
Type: DV M TN 255 FM
Référence: 951205
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11 / ... CEI 61643-11 Type 1 + Type 2 / Classe I + Classe II
Tension max. de régime permanent AC (UC ) 264 V (50/60 Hz)
Courant de choc de décharge (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Courant de foudre (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 25 kA
Niveau de protection en tension [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV/≤ 1,5 kV
Fusible amont max. (L) jusqu'à IK = 50 kAeff 315 A gG
Certifications KEMA, VDE, UL
Contacts de télésignalisation/Type de contact Inverseur
Caractéristiques techniques supplémentaires : Utilisation dans des tableaux de distribution présentant des court-circuits présumés > 50 kAeff (testé et controlé par VDE)
– Courant de court-circuit présumé max. 100 kAeff (220 kApeak)

Product 951205 was added to Notepad.

Product 951205 was added to the cart.


DEHNventil M TT 2P (FM)

Parafoudre combiné modulaire pour systèmes TT et TN-S avec une tension nominale de 230 V (mode de connexion 1+1) ; version FM avec contact sec de télésignalisation.

2 Products

Part No. 951110 DV M TT 2P 255

GTIN 4013364108110, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 688.59 g, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information



produit : DEHN
Type: DV M TT 2P 255
Référence: 951110
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11 / ... CEI 61643-11 Type 1 + Type 2 / Classe I + Classe II
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (UC ) 264 V (50/60 Hz)
Courant de choc de décharge (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Courant de foudre (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 25/50 kA
Niveau de protection en tension [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV/≤ 1,5 kV
Fusible amont max. (L) jusqu'à IK = 50 kAeff 315 A gG
Certifications KEMA, VDE, UL
Caractéristiques techniques supplémentaires : ---------------------------------
Niveau de protection [L-PE] (UP ) 2,2 kV
Utilisation dans des tableaux de distribution présentants des court-circuits présumés > 50 kAeff (testé et contrôlé par VDE) ---------------------------------
– Courant de court-circuit présumé max. 100 kAeff (220 kApeak)

Product 951110 was added to Notepad.

Product 951110 was added to the cart.

Part No. 951115 DV M TT 2P 255 FM

GTIN 4013364108127, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 694.38 g, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information



produit : DEHN
Type: DV M TT 2P 255 FM
Référence: 951115
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11 / ... CEI 61643-11 Type 1 + Type 2 / Classe I + Classe II
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (UC ) 264 V (50/60 Hz)
Courant de choc de décharge (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Courant de foudre (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 25/50 kA
Niveau de protection en tension [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV/≤ 1,5 kV
Fusible amont max. (L) jusqu'à IK = 50 kAeff 315 A gG
Certifications KEMA, VDE, UL
Contacts de télésignalisation/Type de contact Inverseur
Caractéristiques techniques supplémentaires : ---------------------------------
Niveau de protection [L-PE] (UP ) 2,2 kV
Utilisation dans des tableaux de distribution présentants des court-circuits présumés > 50 kAeff (testé et contrôlé par VDE) ---------------------------------
– Courant de court-circuit présumé max. 100 kAeff (220 kApeak)

Product 951115 was added to Notepad.

Product 951115 was added to the cart.


DEHNventil ACI TNC FM

Disponible fin 2024.

1 Product

Part No. 961305 DV ACI M TNC 264 FM

GTIN 4013364513440, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 2.42 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Parafoudre combiné modulaire DEHNventil ACI M TNC 264 FM
Parafoudre combiné enfichable modulaire tripolaire
pour systèmes TN-C 230/400 V avec
éclateur/interrupteur ACI intégré, largeur 11 modules
avec contact de télésignalisation
Parafoudre type 1 + type 2 + type 3 selon EN 61643-11
Technologie d’éclateurs à air RADAX-Flow
pour limiter le courant de suite
Tension continue maximale : 264 V AC
Niveau de protection : <= 1,5 kV
Courant de foudre (10/350): 75 kA
Tenue aux courants de court-circuit : jusqu’à 100 kAeff.
Certifié VDE, KEMA
Coordination énergétique selon IEC 61643-12
Parafoudre de la gamme Red/Line
ainsi que directement pour les appareils terminaux

produit : DEHN
Type: DV ACI M TNC 264 FM
Référence: 961305
ou équivalent

 

Technical data

SPD selon EN 61673-11 / IEC 61643-11 Type 1 + Type 2 + Type 3 / Classe I + Classe II + Classe III
Tension max. de régime permanent AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Courant de choc de décharge (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 75 kA
Courant de foudre (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 25 kA
Niveau de protection en tension (UP ) ≤ 1,5 kV
Utilisation dans des tableaux de distribution présentants des court-circuits présumés > 50 kAeff (testé et contrôlé par VDE) ---------------------------------
– Courant de court-circuit présumé max. 100 kAeff (220 kApeak)

Product 961305 was added to Notepad.

Product 961305 was added to the cart.


DEHNventil ACI TNS FM

Disponible fin 2024.

1 Product

Part No. 961405 DV ACI M TNS 264 FM

GTIN 4013364513365, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 2.42 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Parafoudre combiné modulaire DEHNventil ACI M TNS 264 FM
Parafoudre combiné enfichable modulaire quadripolaire
pour systèmes TN(C)-S 230/400 V avec
éclateur/interrupteur ACI intégré
Largeur 11 modules
avec contact de télésignalisation
Parafoudre type 1 + type 2 + type 3 selon EN 61643-11
Technologie d’éclateurs à air RADAX-Flow
pour limiter le courant de suite
Tension continue maximale : 264 V AC
Niveau de protection : <= 1,5 kV
Courant de foudre (10/350) : 100 kA
Tenue aux courants de court-circuit : jusqu’à 100 kAeff.
Certifié VDE, KEMA
Coordination énergétique selon IEC 61643-12
Parafoudre de la gamme Red/Line
ainsi que directement pour les appareils terminaux

produit : DEHN
Type: DV ACI M TNS 264 FM
Référence: 961405
ou équivalent

 

Technical data

SPD selon EN 61673-11 / IEC 61643-11 Type 1 + Type 2 + Type 3 / Classe I + Classe II + Classe III
Tension max. de régime permanent AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Courant de choc de décharge (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Courant de foudre (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 25 kA
Niveau de protection en tension [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Utilisation dans des tableaux de distribution présentants des court-circuits présumés > 50 kAeff (testé et contrôlé par VDE) ---------------------------------
– Courant de court-circuit présumé max. 100 kAeff (220 kApeak)

Product 961405 was added to Notepad.

Product 961405 was added to the cart.


back to top