Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNbloc Maxi 440 / 760

  • Parafoudre à base d'éclateurs à air
  • Éclateur à air encapsulé sans soufflage d'arc
  • Continuité de service accrue des installations grâce à la technologie de limitation du courant de suite « RADAX-Flow »
  • Directement coordonné avec les parafoudres DEHNguard sans nécessiter de longueur de câble ou d'inductance supplémentaire
  • Indication optique de fonctionnement/de défaut grâce à un voyant mécanique vert/rouge

Details

lorem ipsum

DEHNbloc Maxi 1 440 (FM)

Parafoudre coordonné unipolaire pour les systèmes 400 / 690 V ; type FM avec contact sec de télésignalisation.

2 Products

Part No. 961140 DBM 1 440

GTIN 4013364116269, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 592.00 g, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information



produit : DEHN
Type: DBM 1 440
Référence: 961140
ou équivalent

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11 / ... CEI 61643-11 Type 1/Classe 1
Tension max. de régime permanent AC (UC ) 440 V
Courant de choc de décharge (10/350 µs) (Iimp ) 35 kA
Niveau de protection en tension (UP ) ≤ 2,5 kV
Fusible amont max. (L) jusqu'à IK = 50 kAeff (ta ≤ 0,2 s) 500 A gG
Fusible amont max. (L) jusqu'à IK = 50 kAeff (ta ≤ 5 s) 250 A gG
Certifications UL, CSA

Product 961140 was added to Notepad.

Product 961140 was added to the cart.

Part No. 961145 DBM 1 440 FM

GTIN 4013364116276, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 601.60 g, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information



produit : DEHN
Type: DBM 1 440 FM
Référence: 961145
ou équivalent

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11 / ... CEI 61643-11 Type 1/Classe 1
Tension max. de régime permanent AC (UC ) 440 V
Courant de choc de décharge (10/350 µs) (Iimp ) 35 kA
Niveau de protection en tension (UP ) ≤ 2,5 kV
Fusible amont max. (L) jusqu'à IK = 50 kAeff (ta ≤ 0,2 s) 500 A gG
Fusible amont max. (L) jusqu'à IK = 50 kAeff (ta ≤ 5 s) 250 A gG
Certifications UL, CSA
Contacts de télésignalisation/Type de contact Inverseur

Product 961145 was added to Notepad.

Product 961145 was added to the cart.


DEHNbloc Maxi 1 760 FM

Parafoudre coordonné unipolaire pour les systèmes 690 V ; type FM avec contact sec de télésignalisation.

1 Product

Part No. 961175 DBM 1 760 FM

GTIN 4013364116283, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 589.80 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information



produit : DEHN
Type: DBM 1 760 FM
Référence: 961175
ou équivalent

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11 / ... CEI 61643-11 Type 1/Classe 1
Tension max. de régime permanent AC (UC ) 760 V
Courant de choc de décharge (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA
Niveau de protection en tension (UP ) ≤ 4 kV
Fusible amont max. (L) jusqu'à IK = 25 kAeff (ta ≤ 5 s) 250 A gG
Certifications UL, CSA
Contacts de télésignalisation/Type de contact Inverseur

Product 961175 was added to Notepad.

Product 961175 was added to the cart.


back to top