Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNgate - parafoudre coaxial

  • Parafoudre combiné universel
  • Capacité d'écoulement élevée pour systèmes coaxiaux
  • Le bas niveau de protection permet également la protection des équipements terminaux
  • Durabilité très élevée des matériaux de contact

Details

Raccordement F pour systèmes 75 ohm.
lorem ipsum
Technologie Lambda/4 sans entretien pour la protection d'applications haute fréquence (par ex. LTE (Long Term Evolution).
lorem ipsum
Parafoudre pour installations SAT et BK.
lorem ipsum
Parafoudre coaxial avec capsule de gaz.
lorem ipsum

DGA BNC VC

Parafoudre à encombrement réduit avec raccordement BNC pour montage sur rail DIN et conçu pour la protection de systèmes vidéo et de caméras. Avec mise à la terre directe (VCD) ou indirecte (VCID) du blindage afin d’éviter les interférences CEM.

2 Products

Part No. 909710 DGA BNC VCD

GTIN 4013364118942, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 126.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Tension d’utilisation permanente max DC: 6,4 V
D1 Courant de foudre (10/350 µs): 1 kA
Bande passante: 0-300 MHz

produit : DEHN
Type: DGA BNC VCD
Référence: 909710
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Classe SPD T
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) 6,4 V
Courant nominal (IL ) 0,1 A
D1 Courant de foudre (10/350 µs) (Iimp ) 1 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) cond-blindage (In ) 5 kA
Bande passante 0-300 MHz
Raccordement d'entrée/de sortie prise BNC/prise BNC
Certifications CSA, UL

Product 909710 was added to Notepad.

Product 909710 was added to the cart.

Part No. 909711 DGA BNC VCID

GTIN 4013364118980, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 127.50 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Tension d’utilisation permanente max DC: 6,4 V
D1 Courant de foudre (10/350 µs): 1 kA
Bande passante: 0-300 MHz

produit : DEHN
Type: DGA BNC VCID
Référence: 909711
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Classe SPD T
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) 6,4 V
Courant nominal (IL ) 0,1 A
D1 Courant de foudre (10/350 µs) (Iimp ) 1 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) cond-blindage (In ) 5 kA
Bande passante 0-300 MHz
Raccordement d'entrée/de sortie prise BNC/prise BNC
Certifications CSA, UL

Product 909711 was added to Notepad.

Product 909711 was added to the cart.


DGA TV

Les parafoudres DGA... TV sont des protections appropriées aux alimentations de systèmes de commande à distance et équipées d’un raccordement de type F pour installations SAT. Ces parafoudres sont disponibles en tant que parafoudre de type 1 combiné, parafoudre de type 1 coordonné et parafoudre de type 3 avec sortie de mesure intégrée pour le contrôle de l'installation.

3 Products

Part No. 909703 DGA FF TV

GTIN 4013364085664, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 233.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Tension d’utilisation permanente max DC: 24 V
D1 Courant de foudre (10/350 µs): 0,2 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs): 1,5 kA
Bande passante: DC / 5-3000 MHz

produit : DEHN
Type: DGA FF TV
Référence: 909703
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Classe SPD {
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) 24 V
Courant nominal (IL ) 2 A
D1 Courant de foudre (10/350 µs) (Iimp ) 0,2 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) 1,5 kA
Bande passante DC / 5-3000 MHz
Raccordement d'entrée/de sortie prise F/prise F

Product 909703 was added to Notepad.

Product 909703 was added to the cart.

Part No. 909704 DGA GF TV

GTIN 4013364105690, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 85.50 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Tension d’utilisation permanente max DC: 60 V
D1 Courant de foudre (10/350 µs): 2,5 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs): 10 kA
Bande passante: 0-2400 MHz

produit : DEHN
Type: DGA GF TV
Référence: 909704
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Classe SPD H
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) 60 V
Courant nominal (IL ) 2 A
D1 Courant de foudre (10/350 µs) (Iimp ) 2,5 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) 10 kA
Bande passante 0-2400 MHz
Raccordement d'entrée/de sortie prise F/connecteur F

Product 909704 was added to Notepad.

Product 909704 was added to the cart.

Part No. 909705 DGA GFF TV

GTIN 4013364105706, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 282.70 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Tension d’utilisation permanente max DC: 24 V
D1 Courant de foudre (10/350 µs): 2,5 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs): 10 kA
Bande passante: DC / 5-2400 MHz

produit : DEHN
Type: DGA GFF TV
Référence: 909705
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Classe SPD H{
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) 24 V
Courant nominal (IL ) 2 A
D1 Courant de foudre (10/350 µs) (Iimp ) 2,5 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) 10 kA
Bande passante DC / 5-2400 MHz
Raccordement d'entrée/de sortie prise F/prise F

Product 909705 was added to Notepad.

Product 909705 was added to the cart.


DGA FF5 TV

Parafoudre à cinq volets pour systèmes d'antennes de 75 ohms. Conception spéciale pour les distributeurs d'antennes SAT et les multi-interrupteurs. Le parafoudre répond aux exigences de blindage de la classe A selon la norme EN 50083-2.
L'étendue de la livraison comprend le matériel de montage et le câble PA.

1 Product

Part No. 909706 DGA FF5 TV

GTIN 4013364362437, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 284.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Tension d’utilisation permanente max DC: 20 V
D1 Courant de foudre (10/350 µs): 0,5 kA
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total: 2,5 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs): 2,5 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total: 10 kA
Bande passante: 47-2200 MHz

produit : DEHN
Type: DGA FF5 TV
Référence: 909706
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Classe SPD T
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) 20 V
Courant nominal (IL ) ≤ 0,4 A
D1 Courant de foudre (10/350 µs) (Iimp ) 0,5 kA
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) 2,5 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) 2,5 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) 10 kA
Bande passante 47-2200 MHz
Raccordement d'entrée/de sortie prise F/prise F

Product 909706 was added to Notepad.

Product 909706 was added to the cart.


DGA G

Parafoudre pour alimentation de systèmes de commande à distance avec éclateur à gaz intégré. Particulièrement adapté aux réseaux sans fil disposant d'un raccordement coaxial.
Disponible avec raccordement SMA, BNC ou N.

3 Products

Part No. 929039 DGA G SMA

GTIN 4013364135185, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 24.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Tension d’utilisation permanente max DC: 135 V
D1 Courant de foudre (10/350 µs): 1 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs): 5 kA
Bande passante: 0-5,8 GHz

produit : DEHN
Type: DGA G SMA
Référence: 929039
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Classe SPD B
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) 135 V
Courant nominal (IL ) 2 A
Puissance max. transmissible 60 W
D1 Courant de foudre (10/350 µs) (Iimp ) 1 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) 5 kA
Bande passante 0-5,8 GHz
Raccordement prise SMA/connecteur SMA

Product 929039 was added to Notepad.

Product 929039 was added to the cart.

Part No. 929042 DGA G BNC

GTIN 4013364091030, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 39.20 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Tension d’utilisation permanente max DC: 135 V
D1 Courant de foudre (10/350 µs): 1 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs): 5 kA
Bande passante: 0-4 GHz

produit : DEHN
Type: DGA G BNC
Référence: 929042
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Classe SPD B
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) 135 V
Courant nominal (IL ) 3,5 A
Puissance max. transmissible 25 W
D1 Courant de foudre (10/350 µs) (Iimp ) 1 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) 5 kA
Bande passante 0-4 GHz
Raccordement prise BNC/connecteur BNC

Product 929042 was added to Notepad.

Product 929042 was added to the cart.

Part No. 929044 DGA G N

GTIN 4013364091054, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 86.30 g, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information


Tension d’utilisation permanente max DC: 135 V
D1 Courant de foudre (10/350 µs): 1 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs): 5 kA
Bande passante: 0-5,8 GHz

produit : DEHN
Type: DGA G N
Référence: 929044
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Classe SPD B
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) 135 V
Courant nominal (IL ) 6 A
Puissance max. transmissible 60 W
D1 Courant de foudre (10/350 µs) (Iimp ) 1 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) 5 kA
Bande passante 0-5,8 GHz
Raccordement prise N/connecteur N

Product 929044 was added to Notepad.

Product 929044 was added to the cart.


DGA AG

Parafoudre pour alimentation éloignée avec éclateur à gaz remplaçable. Excellente endurance HF en raison d'une surface d'amorçage faible grâce à une large surface de contact de l'éclateur à gaz.

2 Products

Part No. 929043 DGA AG BNC

GTIN 4013364091047, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 89.60 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Tension d’utilisation permanente max DC: 180 V
D1 Courant de foudre (10/350 µs): 5 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs): 20 kA
Bande passante: 0-1 GHz

produit : DEHN
Type: DGA AG BNC
Référence: 929043
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Classe SPD A
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) 180 V
Courant nominal (IL ) 3,5 A
Puissance max. transmissible 150 W
D1 Courant de foudre (10/350 µs) (Iimp ) 5 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) 20 kA
Bande passante 0-1 GHz
Raccordement prise BNC/connecteur BNC

Product 929043 was added to Notepad.

Product 929043 was added to the cart.

Part No. 929045 DGA AG N

GTIN 4013364091061, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 266.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Tension d’utilisation permanente max DC: 180 V
D1 Courant de foudre (10/350 µs): 5 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs): 20 kA
Bande passante: 0-2,5 GHz

produit : DEHN
Type: DGA AG N
Référence: 929045
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Classe SPD A
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) 180 V
Courant nominal (IL ) 6 A
Puissance max. transmissible 150 W
D1 Courant de foudre (10/350 µs) (Iimp ) 5 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) 20 kA
Bande passante 0-2,5 GHz
Raccordement prise N/connecteur N

Product 929045 was added to Notepad.

Product 929045 was added to the cart.


DGA LG

Parafoudre adapté à une alimentation éloignée avec une technologie combinée d'éclateur à gaz et Lambda/4 (quart d'onde) pour applications multi-fréquences grâce à une intermodulation réduite. Parafoudre large bande passante particulièrement adapté aux services 4+3G et LTE.

1 Product

Part No. 929146 DGA LG 7 16 MFA

GTIN 4013364157156, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 493.00 g, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information


Tension d’utilisation permanente max DC: 65 V
D1 Courant de foudre (10/350 µs): 5 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs): 20 kA
Bande passante: 690 MHz - 2,7 GHz

produit : DEHN
Type: DGA LG 7 16 MFA
Référence: 929146
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Classe SPD A
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) 65 V
Courant nominal (IL ) 13 A
Puissance max. transmissible 1500 W
D1 Courant de foudre (10/350 µs) (Iimp ) 5 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) 20 kA
Bande passante 690 MHz - 2,7 GHz
Raccordement prise 7/16 / connecteur 7/16

Product 929146 was added to Notepad.

Product 929146 was added to the cart.


DGA L4

Parafoudre combiné à technologie Lambda/4 (quart d'onde), ne nécessitant pas de maintenance pour applications multi-fréquences. Le parafoudre peut également écouler des courants de foudre partiels élevés. La téléalimentation n'est pas possible car le parafoudre représente un court-circuit galvanique pour des signaux en basse fréquence.
Parafoudre large bande passante particulièrement adapté aux services 4+3G et LTE.

2 Products

Part No. 929047 DGA L4 7 16 S

GTIN 4013364091085, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 467.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Tension d’utilisation permanente max DC: 0 V
D1 Courant de foudre (10/350 µs): 25 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs): 50 kA
Bande passante: 380-512 MHz

produit : DEHN
Type: DGA L4 7 16 S
Référence: 929047
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Classe SPD M
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) 0 V
Courant nominal (IL ) 0 A
Puissance max. transmissible 3000 W
D1 Courant de foudre (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) 50 kA
Bande passante 380-512 MHz
Raccordement prise 7/16 / connecteur 7/16

Product 929047 was added to Notepad.

Product 929047 was added to the cart.

Part No. 929148 DGA L4 7 16 MFA

GTIN 4013364157163, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 476.00 g, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information


Tension d’utilisation permanente max DC: 0 V
D1 Courant de foudre (10/350 µs): 40 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs): 80 kA
Bande passante: 690 MHz - 2,7 GHz

produit : DEHN
Type: DGA L4 7 16 MFA
Référence: 929148
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Classe SPD M
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) 0 V
Courant nominal (IL ) 0 A
Puissance max. transmissible 1500 W
D1 Courant de foudre (10/350 µs) (Iimp ) 40 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) 80 kA
Bande passante 690 MHz - 2,7 GHz
Raccordement prise 7/16 / connecteur 7/16

Product 929148 was added to Notepad.

Product 929148 was added to the cart.


back to top