Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNpipe

Parafoudre à visser sur les équipements à protéger
  • Câblage en parallèle ou câblage en série
  • Fabriqué en acier inoxydable
  • Parafoudre pour la protection d’une deuxième interface (côté énergie ou côté données)
Différentes versions pour application Ex (i) ou Ex (d)
  • Pour la protection de circuits sécurité intrinsèque ou systèmes de bus Ex (i)
  • Enveloppe antidéflagrante Ex (d)
Nombreuses certificationsSelon le parafoudre : CEIEx, ATEX, FISCO, CSA Hazloc

Details

Certification ATEX et CEIEx.
lorem ipsum
Câblage en série.
lorem ipsum
Filetage métrique et npt.
lorem ipsum
Robuste : en acier inoxydable.
lorem ipsum

DPI MD

Parafoudre à deux niveaux, coordonné énergétiquement et sans courant de fuite vers la terre, pour interfaces 4-20 mA avec filetage M20 x 1,5 (intérieur/extérieur). Possibilités de mise à la terre directe, indirecte ou sans mise à la terre du blindage. Passe-câble à vis livrable comme accessoire.

1 Product

Part No. 929941 DPI MD 24 M 2S

GTIN 4013364098152, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 187.40 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Tension d’utilisation permanente max DC: 34,8 V
Courant nominal: 0,5 A
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total: 10 kA
Bande passante cond-cond: 14 MHz

produit : DEHN
Type: DPI MD 24 M 2S
Référence: 929941
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Classe SPD Q
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) 34,8 V
Courant nominal (IL ) 0,5 A
D1 Courant de foudre (10/350 µs) par conducteur (Iimp ) 1 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) 10 kA
Bande passante cond-cond (fG ) 14 MHz
Montage côté terrain/côté appareil Filetage intérieur M20 x 1,5 / Filetage extérieur M20 x 1,5
Certifications SIL
*) Information détaillée : www.dehn.fr

Product 929941 was added to Notepad.

Product 929941 was added to the cart.


DPI ME

Parafoudre à deux niveaux, coordonné énergétiquement, avec éclateur à gaz et diodes réliées à la terre. Pour interfaces asymétriques avec filetage 1/2-14 NPT (intérieur/extérieur). Passage du câble de mise à la terre.

1 Product

Part No. 929921 DPI ME 24 N A2G

GTIN 4013364098169, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 255.20 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Tension d’utilisation permanente max DC: 34,8 V
Courant nominal: 0,5 A
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total: 10 kA

produit : DEHN
Type: DPI ME 24 N A2G
Référence: 929921
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Classe SPD Q
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) 34,8 V
Courant nominal (IL ) 0,5 A
D1 Courant de foudre (10/350 µs) par conducteur (Iimp ) 1 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) 10 kA
Montage côté terrain/côté appareil Filetage extérieur 1/2-14 NPT / Filetage extérieur NPT 1/2-14
Certifications UL, SIL
*) Information détaillée : www.dehn.fr

Product 929921 was added to Notepad.

Product 929921 was added to the cart.


DPI MD EX

Parafoudre à deux étapes, coordonné énergétiquement, avec un circuit de protection de faible capacité. Pour la protection de circuits à sécurité intrinsèque et de systèmes de bus. Conforme aux préconisations FISCO. Résistance d'isolement > 500 V. Le passe-câble à vis est à commander séparément.

2 Products

Part No. 929960 DPI MD EX 24 M 2

GTIN 4013364098145, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 185.80 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Tension d’utilisation permanente max DC: 34,8 V
Courant nominal: 0,5 A
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total: 10 kA
Bande passante cond-cond: 7 MHz

produit : DEHN
Type: DPI MD EX 24 M 2
Référence: 929960
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Classe SPD T
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) 34,8 V
Courant nominal (IL ) 0,5 A
D1 Courant de foudre (10/350 µs) par conducteur (Iimp ) 1 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) 10 kA
Bande passante cond-cond (fG ) 7 MHz
Montage côté terrain/côté appareil Filetage intérieur M20 x 1,5 / Filetage extérieur M20 x 1,5
Certifications ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Information détaillée : www.dehn.fr

Product 929960 was added to Notepad.

Product 929960 was added to the cart.

Part No. 929965 DPI MD EX 24 N 2

GTIN 4013364360778, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 185.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Tension d’utilisation permanente max DC: 34,8 V
Courant nominal: 0,5 A
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total: 10 kA
Bande passante cond-cond: 7 MHz

produit : DEHN
Type: DPI MD EX 24 N 2
Référence: 929965
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Classe SPD T
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) 34,8 V
Courant nominal (IL ) 0,5 A
D1 Courant de foudre (10/350 µs) par conducteur (Iimp ) 1 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) 10 kA
Bande passante cond-cond (fG ) 7 MHz
Montage côté terrain/côté appareil Filetage intérieur 1/2-14 NPT / Filetage extérieur 1/2-14 NPT
Certifications ATEX, IECEx, CCC, SIL
*) Information détaillée : www.dehn.fr

Product 929965 was added to Notepad.

Product 929965 was added to the cart.


DPI CD EXI

Parafoudre avec un circuit de protection de faible capacité. Pour la protection de circuits à sécurité intrinsèque et de systèmes de bus. Conforme aux préconisations FISCO. Résistance d'isolement > 500 V.

2 Products

Part No. 929961 DPI CD EXI 24 M

GTIN 4013364101784, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 183.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Tension d’utilisation permanente max DC: 32 V
Courant nominal: 0,55 A
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total: 10 kA
Bande passante cond-cond: 67 MHz

produit : DEHN
Type: DPI CD EXI 24 M
Référence: 929961
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Classe SPD T
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) 32 V
Courant nominal (IL ) 0,55 A
D1 Courant de foudre (10/350 µs) cond-terre (Iimp ) 1 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) 10 kA
Bande passante cond-cond (fG ) 67 MHz
Montage côté terrain/côté appareil Filetage extérieur M20 x 1,5
Certifications ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Information détaillée : www.dehn.fr

Product 929961 was added to Notepad.

Product 929961 was added to the cart.

Part No. 929963 DPI CD EXI 24 N

GTIN 4013364101807, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 196.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Tension d’utilisation permanente max DC: 32 V
Courant nominal: 0,55 A
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total: 10 kA
Bande passante cond-cond: 67 MHz

produit : DEHN
Type: DPI CD EXI 24 N
Référence: 929963
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Classe SPD T
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) 32 V
Courant nominal (IL ) 0,55 A
D1 Courant de foudre (10/350 µs) cond-terre (Iimp ) 1 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) 10 kA
Bande passante cond-cond (fG ) 67 MHz
Montage côté terrain/côté appareil Filetage extérieur 1/2-14 NPT
Certifications ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Information détaillée : www.dehn.fr

Product 929963 was added to Notepad.

Product 929963 was added to the cart.


DPI CD EXD

Parafoudre avec circuit de protection de faible capacité dans un coffret blindé antidéflagrant pour l'utilisation dans les zones à risque d'explosion pour la protection de circuits de mesure et de systèmes de bus. Niveau d'isolement > 500 V contre la terre. Certifications CSA, USA Hazloc.

2 Products

Part No. 929962 DPI CD EXD 24 M

GTIN 4013364101791, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 183.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Tension d’utilisation permanente max DC: 32 V
Courant nominal: 0,55 A
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total: 10 kA
Bande passante cond-cond: 67 MHz

produit : DEHN
Type: DPI CD EXD 24 M
Référence: 929962
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Classe SPD T
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) 32 V
Courant nominal (IL ) 0,55 A
D1 Courant de foudre (10/350 µs) cond-terre (Iimp ) 1 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) 10 kA
Bande passante cond-cond (fG ) 67 MHz
Montage côté terrain/côté appareil Filetage extérieur M20 x 1,5
Certifications ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr

Product 929962 was added to Notepad.

Product 929962 was added to the cart.

Part No. 929964 DPI CD EXD 24 N

GTIN 4013364101814, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 183.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Tension d’utilisation permanente max DC: 32 V
Courant nominal: 0,55 A
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total: 10 kA
Bande passante cond-cond: 67 MHz

produit : DEHN
Type: DPI CD EXD 24 N
Référence: 929964
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Classe SPD T
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) 32 V
Courant nominal (IL ) 0,55 A
D1 Courant de foudre (10/350 µs) cond-terre (Iimp ) 1 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) 10 kA
Bande passante cond-cond (fG ) 67 MHz
Montage côté terrain/côté appareil Filetage extérieur 1/2-14 NPT
Certifications ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr

Product 929964 was added to Notepad.

Product 929964 was added to the cart.


DPI CD HF EXD

Parafoudre avec circuit de protection de faible capacité dans un coffret blindé antidéflagrant pour l'utilisation dans les zones à risque d'explosion pour la protection de circuits de mesure et de systèmes de bus.

1 Product

Part No. 929971 DPI CD HF EXD 5 M

GTIN 4013364120761, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 285.60 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Tension d’utilisation permanente max DC: 6 V
Courant nominal à 80° C: 0,1 A
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total: 20 kA
Bande passante cond-cond: 100 MHz

produit : DEHN
Type: DPI CD HF EXD 5 M
Référence: 929971
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Classe SPD T
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) 6 V
Courant nominal à 80° C (IL ) 0,1 A
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Bande passante cond-cond (fG ) 100 MHz
Montage côté terrain/côté appareil Filetage extérieur M20 x 1,5
Certifications ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Information détaillée : www.dehn.fr

Product 929971 was added to Notepad.

Product 929971 was added to the cart.


DPI CD EXD 230 24

Parafoudre combiné pour côté énergie et côté données. Dans un coffret blindé antidéflagrant pour l’utilisation dans des zones à risque d’explosion 1 et 2, pour la protection d’une alimentatuin 120/230 V et d’une interface de données 24 V des équipements. Protection supplémentaire pour l’alimentation 120/230 V grâce au câblage en étoile anti-méprise.

Utilisation universelle dans les zones à risque d'explosion 1 et 2 grâce à la version II 2 G Ex d IIC T5/T6. Certifications CSA et USA Hazloc.

2 Products

Part No. 929969 DPI CD EXD 230 24 M

GTIN 4013364127418, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 280.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Tension d’utilisation permanente max DC: 32 V
Courant nominal à 80 °C: 0,55 A
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total: 10 kA

produit : DEHN
Type: DPI CD EXD 230 24 M
Référence: 929969
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Protection côté données
Classe SPD U
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) 32 V
Courant nominal à 80 °C (IL ) 0,55 A
D1 Courant de foudre (10/350 µs) cond-terre (Iimp ) 1 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) 10 kA
Montage côté terrain/côté appareil Filetage extérieur M20 x 1,5
Certifications ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/
Protection côté énérgie
SPD selon NF EN 61643-11 / ... CEI 61643-11 Type 2 / Classe II
Tension d’utilisation permanente max AC (UC ) 255 V
Courant de décharge total (8/20 µs) L+N-PE (Itotal ) 5 kA
Niveau de protection [L-N] (UP ) ≤ 1,4 kV
Protection max. contre les surintensités 16 A gG ou B 16 A

Product 929969 was added to Notepad.

Product 929969 was added to the cart.

Part No. 929970 DPI CD EXD 230 24 N

GTIN 4013364127425, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 273.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Tension d’utilisation permanente max DC: 32 V
Courant nominal à 80 °C: 0,55 A
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total: 10 kA

produit : DEHN
Type: DPI CD EXD 230 24 N
Référence: 929970
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Protection côté données
Classe SPD U
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) 32 V
Courant nominal à 80 °C (IL ) 0,55 A
D1 Courant de foudre (10/350 µs) cond-terre (Iimp ) 1 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) 10 kA
Montage côté terrain/côté appareil Filetage extérieur 1/2-14 NPT
Certifications ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/
Protection côté énérgie
SPD selon NF EN 61643-11 / ... CEI 61643-11 Type 2 / Classe II
Tension d’utilisation permanente max AC (UC ) 255 V
Courant de décharge total (8/20 µs) L+N-PE (Itotal ) 5 kA
Niveau de protection [L-N] (UP ) ≤ 1,4 kV
Protection max. contre les surintensités 16 A gG ou B 16 A

Product 929970 was added to Notepad.

Product 929970 was added to the cart.


DPI CD EXI+D 2X24

Parafoudre dans un coffret blindé antidéflagrant pour l'utilisation dans des zones à risque d'explosion pour la protection de deux interfaces 24 V.

2 Products

Part No. 929950 DPI CD EXI+D 2X24 M

GTIN 4013364137387, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 247.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Tension d’utilisation permanente max DC: 36 V
Courant nominal: 0,55 A
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total: 20 kA

produit : DEHN
Type: DPI CD EXI+D 2X24 M
Référence: 929950
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Classe SPD T
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) 36 V
Courant nominal (IL ) 0,55 A
D1 Courant de foudre (10/350 µs) cond-terre (Iimp ) 1,5 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Montage côté terrain/côté appareil Filetage extérieur M20 x 1,5
Certifications ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Information détaillée : www.dehn.fr

Product 929950 was added to Notepad.

Product 929950 was added to the cart.

Part No. 929951 DPI CD EXI+D 2X24 N

GTIN 4013364137394, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 247.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Tension d’utilisation permanente max DC: 36 V
Courant nominal: 0,55 A
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total: 20 kA

produit : DEHN
Type: DPI CD EXI+D 2X24 N
Référence: 929951
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Classe SPD T
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) 36 V
Courant nominal (IL ) 0,55 A
D1 Courant de foudre (10/350 µs) cond-terre (Iimp ) 1,5 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Montage côté terrain/côté appareil Filetage extérieur 1/2-14 NPT
Certifications ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Information détaillée : www.dehn.fr

Product 929951 was added to Notepad.

Product 929951 was added to the cart.