DEHNguard
- Unité complète prête pour le raccordement comprenant une embase et des modules de protection enfichables
- Coordonné énergétiquement au sein de la gamme de produits Red/Line
- Capacité d’écoulement élevée grâce à des varistances à oxyde de zinc/éclateurs à air performants
- Fiabilité élevée grâce à la surveillance du parafoudre via « Thermo-Dynamic-Control »
- Remplacement simple et sans outils du module de protection grâce au système de verrouillage avec touche de verrouillage du module
- Testé contre les vibrations et les chocs selon la norme EN 60068-2
- Pour les variantes DG MP avec bornes doubles push-in pour un câblage traversant facile
Details
Part No. 942300 DG MP TNC 275
GTIN 4013364495272, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 316.66 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2 + Type 3 / Classe II + Classe III |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 275 V (50/60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Certifications | KEMA |
Part No. 942318 DG MP TNC 150 FM
GTIN 4013364495265, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 324.71 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2 + Type 3 / Classe II + Classe III |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 150 V (50 / 60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 15 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 0,7 kV |
Certifications | KEMA |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |
Part No. 942305 DG MP TNC 275 FM
GTIN 4013364495289, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 323.13 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2 + Type 3 / Classe II + Classe III |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 275 V (50/60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Certifications | KEMA |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |
Part No. 942319 DG MP TNC 385 FM
GTIN 4013364495296, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 324.71 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2 + Type 3 / Classe II + Classe III |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 1,75 kV |
Certifications | KEMA |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |
Part No. 942308 DG MP TNC 440 FM
GTIN 4013364495258, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 355.78 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2 + Type 3 / Classe II + Classe III |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 440 V (50 / 60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 2 kV |
Certifications | KEMA |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |
Part No. 942400 DG MP TNS 275
GTIN 4013364484115, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 407.53 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2 + Type 3 / Classe II + Classe III |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 275 V (50/60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Certifications | KEMA |
Part No. 942408 DG MP TNS 150 FM
GTIN 4013364484863, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 385.91 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2 + Type 3 / Classe II + Classe III |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 150 V (50 / 60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 15 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 0,7 / ≤ 0,7 kV |
Certifications | KEMA |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |
Part No. 942405 DG MP TNS 275 FM
GTIN 4013364477124, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 350.91 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2 + Type 3 / Classe II + Classe III |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 275 V (50/60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Certifications | KEMA |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |
Part No. 942409 DG MP TNS 385 FM
GTIN 4013364484832, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 441.67 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2 + Type 3 / Classe II + Classe III |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,75 / ≤ 1,75 kV |
Certifications | KEMA |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |
Part No. 942310 DG MP TT 275
GTIN 4013364484108, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 343.84 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2 + Type 3 / Classe II + Classe III |
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (UC ) | 275 V (50/60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Certifications | KEMA |
Part No. 942328 DG MP TT 150 FM
GTIN 4013364484856, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 388.86 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2 + Type 3 / Classe II + Classe III |
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (UC ) | 150 V (50 / 60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) [L-N] (In ) | 15 kA |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) [N-PE] (In ) | 20 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 0,7 / ≤ 1,5 kV |
Certifications | KEMA |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |
Part No. 942315 DG MP TT 275 FM
GTIN 4013364477162, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 346.63 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2 + Type 3 / Classe II + Classe III |
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (UC ) | 275 V (50/60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Certifications | KEMA |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |
Part No. 942325 DG MP TT 320 FM
GTIN 4013364484849, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 418.85 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2 + Type 3 / Classe II + Classe III |
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (UC ) | 320 V (50 / 60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Certifications | KEMA |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |
Part No. 942317 DG MP TT 385 FM
GTIN 4013364484825, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 430.48 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2 + Type 3 / Classe II + Classe III |
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,75 / ≤ 1,5 kV |
Certifications | KEMA |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |
Part No. 942200 DG MP TN 275
GTIN 4013364495395, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 228.88 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2 + Type 3 / Classe II + Classe III |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 275 V (50/60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Certifications | KEMA |
Part No. 942207 DG MP TN 150 FM
GTIN 4013364495418, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 231.67 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2 + Type 3 / Classe II + Classe III |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 150 V (50 / 60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 15 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 0,7 / ≤ 0,7 kV |
Certifications | KEMA |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |
Part No. 942205 DG MP TN 275 FM
GTIN 4013364495401, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 231.32 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2 + Type 3 / Classe II + Classe III |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 275 V (50/60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Certifications | KEMA |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |
Part No. 942110 DG MP TT 2P 275
GTIN 4013364495326, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 220.36 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2 + Type 3 / Classe II + Classe III |
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (UC ) | 275 V (50/60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Certifications | KEMA |
Part No. 942115 DG MP TT 2P 275 FM
GTIN 4013364495333, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 226.75 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2 + Type 3 / Classe II + Classe III |
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (UC ) | 275 V (50/60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Certifications | KEMA |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |
Part No. 942135 DG MP TT 2P 320 FM
GTIN 4013364495340, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 230.96 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2 + Type 3 / Classe II + Classe III |
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (UC ) | 320 V (50 / 60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Certifications | KEMA |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |
Part No. 942117 DG MP TT 2P 385 FM
GTIN 4013364495357, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 227.23 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2 + Type 3 / Classe II + Classe III |
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,75 / ≤ 1,5 kV |
Certifications | KEMA |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |
Part No. 942307 DG MP WE 600 FM
GTIN 4013364495302, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 384.26 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2 + Type 3 / Classe II + Classe III |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 600 V (50/60 Hz) |
Tension assignée par varistance (Umov ) | 750 V |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 15 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 25 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 3 kV |
Certifications | KEMA |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |
Part No. 952300 DG M TNC 275
GTIN 4013364108431, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 355.40 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2/Classe II |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 275 V (50/60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Protection max. contre les surintensités | 125 A gG |
Certifications | KEMA, VDE, UL |
Part No. 952303 DG M TNC 440
GTIN 4013364120709, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 376.30 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2/Classe II |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 440 V (50/60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 2 kV |
Protection max. contre les surintensités | 125 A gG |
Certifications | KEMA, UL |
Part No. 952305 DG M TNC 275 FM
GTIN 4013364108448, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 348.80 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2/Classe II |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 275 V (50/60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Protection max. contre les surintensités | 125 A gG |
Certifications | KEMA, VDE, UL |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |
Part No. 952308 DG M TNC 440 FM
GTIN 4013364120716, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 383.20 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2/Classe II |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 440 V (50/60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 2 kV |
Protection max. contre les surintensités | 125 A gG |
Certifications | KEMA, UL |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |
Part No. 952400 DG M TNS 275
GTIN 4013364108455, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 444.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2/Classe II |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 275 V (50/60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Protection max. contre les surintensités | 125 A gG |
Certifications | KEMA, VDE, UL |
Part No. 952405 DG M TNS 275 FM
GTIN 4013364108462, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 479.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2/Classe II |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 275 V (50/60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Protection max. contre les surintensités | 125 A gG |
Certifications | KEMA, VDE, UL |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |
Part No. 952402 DG M TNS 275 NL
GTIN 4013364110014, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 436.70 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2/Classe II |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 275 V (50/60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Protection max. contre les surintensités | 125 A gG |
Certifications | KEMA, VDE, UL |
Part No. 952407 DG M TNS 275 NL FM
GTIN 4013364110021, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 440.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2/Classe II |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Protection max. contre les surintensités | 125 A gG |
Certifications | KEMA, VDE, UL |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |
Part No. 952310 DG M TT 275
GTIN 4013364108479, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 435.03 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2/Classe II |
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (UC ) | 275 V (50/60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Protection max. contre les surintensités | 125 A gG |
Certifications | KEMA, VDE, UL |
Part No. 952315 DG M TT 275 FM
GTIN 4013364108486, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 441.30 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2/Classe II |
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (UC ) | 275 V (50/60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Protection max. contre les surintensités | 125 A gG |
Certifications | KEMA, VDE, UL |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |
Part No. 952332 DG M TT 385/305 FM
GTIN 4013364469945, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 464.30 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2/Classe II |
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (UC ) | 385 V (50/60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,75 / ≤ 1,5 kV |
Protection max. contre les surintensités | 125 A gG |
Certifications | UL |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |
Part No. 952312 DG M TT 275 NL
GTIN 4013364113992, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 441.60 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2/Classe II |
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection en tension [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Niveau de protection en tension [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Protection max. contre les surintensités | 125 A gG |
Certifications | KEMA, VDE, UL |
Part No. 952317 DG M TT 275 NL FM
GTIN 4013364114005, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 445.10 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Typ 2 / Classe II |
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection en tension [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Niveau de protection en tension [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Protection max. contre les surintensités | 125 A gG |
Certifications | KEMA, VDE, UL |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |
Part No. 952200 DG M TN 275
GTIN 4013364108394, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 244.60 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2/Classe II |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 275 V (50/60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Protection max. contre les surintensités | 125 A gG |
Certifications | KEMA, VDE, UL, ATEX, IECEx |
Part No. 952205 DG M TN 275 FM
GTIN 4013364108400, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 247.70 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2/Classe II |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 275 V (50/60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Protection max. contre les surintensités | 125 A gG |
Certifications | KEMA, VDE, UL, ATEX, IECEx |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |
Part No. 952202 DG M TN 275 NL
GTIN 4013364109964, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 241.80 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Typ 2/Classe II |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Protection max. contre les surintensités | 125 A gG |
Certifications | KEMA, VDE, UL |
Part No. 952207 DG M TN 275 NL FM
GTIN 4013364109971, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 246.70 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Typ 2/Classe II |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Protection max. contre les surintensités | 125 A gG |
Certifications | KEMA, VDE, UL |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |
Part No. 952110 DG M TT 2P 275
GTIN 4013364108417, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 258.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2/Classe II |
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (UC ) | 275 V (50/60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Protection max. contre les surintensités | 125 A gG |
Certifications | KEMA, VDE, UL, ATEX, IECEx |
Part No. 952115 DG M TT 2P 275 FM
GTIN 4013364108424, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 244.10 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2/Classe II |
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (UC ) | 275 V (50/60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Protection max. contre les surintensités | 125 A gG |
Certifications | KEMA, VDE, UL, ATEX, IECEx |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |
Part No. 952112 DG M TT 2P 275 NL
GTIN 4013364109995, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 241.10 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection en tension [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Niveau de protection en tension [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Protection max. contre les surintensités | 125 A gG |
Certifications | KEMA, VDE, UL |
Part No. 952117 DG M TT 2P 275 NL FM
GTIN 4013364110007, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 244.80 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Typ 2/Classe II |
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection en tension [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Niveau de protection en tension [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Protection max. contre les surintensités | 125 A gG |
Certifications | KEMA, VDE, UL |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |
Part No. 952302 DG M WE 600
GTIN 4013364113305, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 406.60 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2/Classe II |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 600 V (50/60 Hz) |
Tension assignée par varistance (Umov ) | 750 V |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 15 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 25 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 3 kV |
Protection max. contre les surintensités | 100 A gG |
Certifications | KEMA, UL |
Part No. 952307 DG M WE 600 FM
GTIN 4013364113312, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 409.50 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2/Classe II |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 600 V (50/60 Hz) |
Tension assignée par varistance (Umov ) | 750 V |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 15 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 25 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 3 kV |
Protection max. contre les surintensités | 100 A gG |
Certifications | KEMA, UL |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |