Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNcord

  • Parafoudre unipolaire, bipolaire ou tripolaire avec dispositif de surveillance et de déconnexion
  • Indication optique de défaut
  • Versions disponibles avec interruption du circuit de charge en cas de défaut et avec protection de la phase de commande
  • Boîtier compact aussi pour l'extérieur
  • Pour une utilisation dans les boîtes de jonction, les goulottes, les planchers techniques et les boîtes d'encastrement

Details

lorem ipsum

DEHNcord 3P TT 275 FM

Parafoudre triphasé compact pour les systèmes TT et TN-S.

1 Product

Part No. 900439 DCOR 3P TT 275 FM

GTIN 4013364436053, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 129.38 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Parafoudre DEHNcord 3P TT 275 FM
Parafoudre multipolaire de type 2 + type 3 conforme à la norme NF EN 61643-11
Dimension compacte : 94 x 39.5 x 36 mm
Avec contact de télésignalisation
Tension max. de fonctionnement continue: 275 V AC
Tension max. de fonctionnement continue: 350 V DC
Niveau de protection en tension: <= 1,5 kV
Courant de décharge nominal (8/20): 10 kA
Courant de décharge total (8/20): 40 kA
Suivre la capacité d'extinction actuelle [N-PE]: 100 A eff.
Max. protection contre les surintensités côté réseau: 25 A gG (connexion série) / 40 A gG (connexion parallèle)
Max. courant de charge (a.c.): 25 A
Coordination énergétique avec les parafoudres
de la série Red/Line : EN 62305-4

produit : DEHN
Type: DCOR 3P TT 275 FM
Référence: 900439
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 Type 2 + Type 3 / Class II + Class III
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Tension d’utilisation permanente max DC (Uc) 350 V
Courant nominal de décharge (8/20 µs) [L-N] (In ) 10 kA
Courant max. de décharge (8/20 µs) [L-NE] (Imax ) 20 kA
Courant nominal de décharge (8/20 µs) [N-PE] (In ) 10 kA
Courant max. de décharge (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) 40 kA
Niveau de protection en tension [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Niveau de protection en tension [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Certifications KEMA

Product 900439 was added to Notepad.

Product 900439 was added to the cart.


DEHNcord L 2P

Parasurtenseur bipolaire pour tous les systèmes d'installation (circuit 1 + 1) et luminaires de la classe de protection I; dimensions compactes.

2 Products

Part No. 900430 DCOR L 2P 275

GTIN 4013364157286, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 73.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

DEHNcord L 2P 275
Parafoudre bipolaire type 2
conforme à la norme EN 61643-11
Pour une utilisation dans les boîtes de jonction,
les goulottes, les planchers techniques
et les boîtes d'encastrement.
Indicateur de défaut
Tension max. d'utilisation : 275V AC
Niveau de protection Up : <= 1.5kV
Courant nominal de décharge In : 5 kA
Courant de décharge total : 20 kA
Protection contre les surintensités : 25 A gG ou B/C 16 A
Coordoné avec la gamme Red/Line

produit : DEHN
Type: DCOR L 2P 275
Référence: 900430
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 Type 2/Classe II
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (UC ) 275 V (50/60 Hz)
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) 5 kA
Courant de décharge max. (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Niveau de protection en tension [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Niveau de protection en tension [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Protection max. contre les surintensités 25 A gG
Certifications KEMA

Product 900430 was added to Notepad.

Product 900430 was added to the cart.

Part No. 900432 DCOR L 2P 320

GTIN 4013364157309, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 74.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

DEHNcord L 2P 320
Tension d'utilisation 230/277 V
Parafoudre bipolaire type 2
conforme à la norme EN 61643-11
Pour une utilisation dans les boîtes de jonction,
les goulottes, les planchers techniques
et les boîtes d'encastrement.
Indicateur de défaut
Tension max. d'utilisation : 320V AC
Niveau de protection Up : <= 1.75kV
Courant nominal de décharge In : 5 kA
Courant de décharge total : 20 kA
Protection contre les surintensités : 25 A gG ou B/C 16 A
Coordoné avec la gamme Red/Line

produit : DEHN
Type: DCOR L 2P 320
Référence: 900432
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 Type 2/Classe II
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (UC ) 320 V (50/60 Hz)
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) 5 kA
Courant de décharge max. (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Niveau de protection en tension [L-N] (UP ) ≤ 1,75 kV
Niveau de protection en tension [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Protection max. contre les surintensités 25 A gG
Certifications KEMA

Product 900432 was added to Notepad.

Product 900432 was added to the cart.


DEHNcord L 1P

Parafoudre unipolaire pour luminaires avec classe de protection II; dimensions compactes.

2 Products

Part No. 900431 DCOR L 1P 275

GTIN 4013364310827, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 60.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

DEHNcord L 1P 275
Tension d'utilisation 230 V
Parafoudre bipolaire type 2
conforme à la norme EN 61643-11
Pour une utilisation dans les boîtes de jonction,
les goulottes, les planchers techniques
et les boîtes d'encastrement.
Indicateur de défaut
Tension max. d'utilisation : 275V AC
Niveau de protection Up : <= 1.5kV
Courant nominal de décharge In : 5 kA
Courant de décharge total : 20 kA
Protection contre les surintensités : 25 A gG ou B/C 16 A
Coordoné avec la gamme Red/Line

produit : DEHN
Type: DCOR L 1P 275
Référence: 900431
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 Type 2/Classe II
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (UC ) 275 V (50/60 Hz)
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) 5 kA
Courant de décharge max. (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Niveau de protection en tension [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Protection max. contre les surintensités 25 A gG
Certifications KEMA

Product 900431 was added to Notepad.

Product 900431 was added to the cart.

Part No. 900433 DCOR L 1P 320

GTIN 4013364157316, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 61.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

DEHNcord L 1P 320
Tension d'utilisation 230/277 V
Parafoudre bipolaire type 2
conforme à la norme EN 61643-11
Pour une utilisation dans les boîtes de jonction,
les goulottes, les planchers techniques
et les boîtes d'encastrement.
Indicateur de défaut
Tension max. d'utilisation : 320V AC
Niveau de protection Up : <= 1.75kV
Courant nominal de décharge In : 5 kA
Courant de décharge total : 20 kA
Protection contre les surintensités : 25 A gG ou B/C 16 A
Coordoné avec la gamme Red/Line

produit : DEHN
Type: DCOR L 1P 320
Référence: 900433
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 Type 2/Classe II
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (UC ) 320 V (50/60 Hz)
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) 5 kA
Courant de décharge max. (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Niveau de protection en tension [L-N] (UP ) ≤ 1,75 kV
Protection max. contre les surintensités 25 A gG
Certifications KEMA

Product 900433 was added to Notepad.

Product 900433 was added to the cart.


DEHNcord L 2P SN1864

Parafoudre pour luminaires avec classe de protection II; dimensions compactes. Avec fonction d'arrêt en cas d'erreur.

1 Product

Part No. 999906 DCOR L 2P SN1864

GTIN 4013364310926, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 70.50 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information



produit : DEHN
Type: DCOR L 2P SN1864
Référence: 999906
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 Type 2/Classe II
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (UC ) 275 V (50/60 Hz)
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) 5 kA
Courant de décharge max. (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Niveau de protection en tension [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Protection max. contre les surintensités B 16 A

Product 999906 was added to Notepad.

Product 999906 was added to the cart.


DEHNcord L 2P SN1860

Parafoudre pour tout type de systèmes avec classe de protection II; dimensions compactes. Avec fonction d'arrêt en cas d'erreur.

1 Product

Part No. 999937 DCOR L 2P SN1860

GTIN 4013364303195, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 86.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

DEHNcord L 2P 275 SN1860
Parafoudre bipolaire type 2
conforme à la norme EN 61643-11
Pour une utilisation dans les boîtes de jonction.
Protection de la phase de contrôle.
Indicateur de défaut
Tension max. d'utilisation : 275V AC
Niveau de protection Up : <= 1.5kV
Courant nominal de décharge (8/20) : 5 kA
Courant de décharge total (8/20) : 20 kA
Capacité d'extinction du courant de court circuit [N-PE]: 100 A eff
Protection contre les surintensités : 16 A gG
Courant de charge max. ac : 10 A
Coordoné avec la gamme Red/Line

produit : DEHN
Type: DCOR L 2P SN1860
Référence: 999937
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 Type 2/Classe II
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (UC ) 275 V (50/60 Hz)
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) 5 kA
Courant de décharge max. (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Niveau de protection en tension [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Niveau de protection en tension [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Protection max. contre les surintensités B 16 A

Product 999937 was added to Notepad.

Product 999937 was added to the cart.


DEHNcord L 2P 275 SO LTG

Parafoudre pour tout type de systèmes avec classe de protection II; dimensions compactes. Avec fonction d'arrêt en cas d'erreur.

1 Product

Part No. 900446 DCOR L 2P 275 SO LTG

GTIN 4013364292970, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 62.50 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

DEHNcord L 2P 275 SO LTG
Parafoudre bipolaire type 2
conforme à la norme EN 61643-11
Pour une utilisation dans les boîtes de jonction.
Protection de la phase de contrôle.
Indicateur de défaut
Tension max. d'utilisation : 275V AC
Niveau de protection Up : <= 1.5kV
Courant nominal de décharge (8/20) : 5 kA
Courant de décharge total (8/20) : 20 kA
Capacité d'extinction du courant de court circuit [N-PE]: 100 A eff
Protection contre les surintensités : 16 A gG
Courant de charge max. ac : 10 A
Coordoné avec la gamme Red/Line

produit : DEHN
Type: DCOR L 2P 275 SO LTG
Référence: 900446
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 Type 2/Classe II
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (UC ) 275 V (50/60 Hz)
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) 5 kA
Courant de décharge max. (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Niveau de protection en tension [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Niveau de protection en tension [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Protection max. contre les surintensités B 16 A
Certifications KEMA

Product 900446 was added to Notepad.

Product 900446 was added to the cart.


DEHNcord L 3P 275 SO LTG

Parafoudre tripolaire pour tous les systèmes d'installation; dimensions compactes. Avec fonction d'arrêt du circuit de charge en cas de défaut et protection de la phase de contrôle.

1 Product

Part No. 900445 DCOR L 3P 275 SO LTG

GTIN 4013364280380, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 71.50 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

DEHNcord L 3P 275 SO LTG
Tension d'utilisation 230
Parafoudre bipolaire type 2
conforme à la norme EN 61643-11
Pour une utilisation dans les boîtes de jonction.
Protection de la phase de contrôle.
Indicateur de défaut
Tension max. d'utilisation : 275V AC
Niveau de protection Up : <= 1.5kV
Courant nominal de décharge (8/20) : 5 kA
Courant de décharge total (8/20) : 20 kA
Capacité d'extinction du courant de court circuit [N-PE]: 100 A eff
Protection contre les surintensités : 25 A gG
Coordoné avec la gamme Red/Line

produit : DEHN
Type: DCOR L 3P 275 SO LTG
Référence: 900445
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 Type 2/Classe II
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (UC ) 275 V (50/60 Hz)
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) 5 kA
Courant de décharge max. (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Niveau de protection en tension [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Niveau de protection en tension [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Protection max. contre les surintensités B 16 A
Certifications KEMA

Product 900445 was added to Notepad.

Product 900445 was added to the cart.


SK EK480 G2S-2d LM DCOR

La boîte à fusibles EK480 est un produit de qualité de Langmatz, caractérisé par une finition de haute qualité et des propriétés éprouvées. La gamme EK480 répond à toutes les exigences et normes mécaniques et électriques. Les luminaires dotés d'une électronique de haute qualité peuvent ainsi être efficacement protégés contre les surtensions causées par les opérations de commutation ou par un éclairage proche de la gâche.

1 Product

Part No. 900443 SK EK480 G2S-2d LM DCOR

GTIN 4013364394322, Customs tariff No. (EU): 85362010, Gross weight: 788.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Boîte à fusibles EK480 avec parafoudre
DEHNcord L 3P 275 SO LTG
pour la protection des feux à LED
Avec protection de la phase de contrôle
Possibilité d'éteindre le luminaire en cas de défaut
ainsi qu'un affichage séparé intégré des défauts optiques
pour la tension d'alimentation et la phase de contrôle
Plus haute tension continue: 275 V ca
Niveau de protection: <= 1,5 kV
Courant de décharge nominal (8/20): 5 kA
Courant total de décharge (8/20): 20 kA
Suivre la capacité d'extinction actuelle [N-PE]: 100 A eff
Protection maximale contre les surintensités côté réseau: 16 A gG
Courant de charge max. AC: 10 A
Coordination énergétique selon DIN EN 62305-4
avec des parafoudres de la famille Red / Line
Boîte de dimension: 277x80x67 mm
Degré de protection: IP54 selon DIN VDE 0470
Classe de protection: II

produit : DEHN
Type: SK EK480 G2S-2d LM DCOR
Référence: 900443
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Daten Sicherungskasten
Dimensions 276 x 81 x 70 mm
à partir du diamètre intérieur du mât 89 mm
technologie terminale Accès: Technique de pince coulissante / sortie: Technologie de pince à ressort
Section de câble maximale pouvant être serrée 1 - 3 câbles (4 ou 5 x 16 mm2)
Bornes de sortie max. 2,5 mm2
Daten Überspannungsschutzgerät DEHNcord L 3P 275 SO LTG
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 Type2 / Class II
Tension max. de régime permanent max AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) 5 kA
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Niveau de protection [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Niveau de protection en tension [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Protection max. contre les surintensités B 16 A

Product 900443 was added to Notepad.

Product 900443 was added to the cart.


DEHNcord L 2P 275 SO LT

Parafoudre bipolaire pour les systèmes TNC; dimensions compactes. Avec fonction d'arrêt du circuit de charge en cas de défaut et protection de la phase de contrôle.

1 Product

Part No. 900435 DCOR L 2P 275 SO LT

GTIN 4013364292963, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 70.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

DEHNcord L 2P 275 SO LT
Parafoudre bipolaire type 2
conforme à la norme EN 61643-11
Avec câble, pour une utilisation dans les boîtes de jonction.
Protection de la phase de contrôle.
Indicateur de défaut
Tension max. d'utilisation : 275V AC
Niveau de protection Up : <= 1.5kV
Courant nominal de décharge (8/20) : 5 kA
Courant de décharge total (8/20) : 20 kA
Capacité d'extinction du courant de court circuit [N-PE]: 100 A eff
Protection contre les surintensités : 16 A gG
Courant de charge max. ac : 10 A
Coordoné avec la gamme Red/Line

produit : DEHN
Type: DCOR L 2P 275 SO LT
Référence: 900435
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 Type 2/Classe II
Tension max. de régime permanent AC [L-PEN] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) 5 kA
Courant de décharge max. (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Niveau de protection en tension [L-PEN] (UP ) ≤ 1,5 kV
Protection max. contre les surintensités B 16 A
Certifications KEMA

Product 900435 was added to Notepad.

Product 900435 was added to the cart.


DEHNcord L 3P 275 SO IP

Parafoudre bipolaire pour luminaires avec classe de protection II; dimensions compactes. Indice de protection IP 65. Avec fonction de désactivation en cas d'erreur.

1 Product

Part No. 900447 DCOR L 3P 275 SO IP

GTIN 4013364282216, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 146.60 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information



produit : DEHN
Type: DCOR L 3P 275 SO IP
Référence: 900447
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 Type 2/Classe II
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (UC ) 275 V (50/60 Hz)
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) 5 kA
Courant de décharge max. (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Niveau de protection en tension [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Niveau de protection en tension [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Protection max. contre les surintensités B 16 A

Product 900447 was added to Notepad.

Product 900447 was added to the cart.


DEHNcord L 2P 275 SO IP

Parafoudre bipolaire pour tout type de systèmes avec classe de protection II; dimensions compactes. Indice de protection IP 65. Avec fonction de désactivation en cas d'erreur.

1 Product

Part No. 900448 DCOR L 2P 275 SO IP

GTIN 4013364293007, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 139.90 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information



produit : DEHN
Type: DCOR L 2P 275 SO IP
Référence: 900448
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 Type 2/Classe II
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (UC ) 275 V (50/60 Hz)
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) 5 kA
Courant de décharge max. (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Niveau de protection en tension [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Niveau de protection en tension [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Protection max. contre les surintensités B 16 A

Product 900448 was added to Notepad.

Product 900448 was added to the cart.


DEHNcord R 3P

Parafoudre pour stores électrique; dimensions compactes.

1 Product

Part No. 900449 DCOR R 3P 275

GTIN 4013364320031, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 151.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information



produit : DEHN
Type: DCOR R 3P 275
Référence: 900449
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 Type 2/Classe II
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (UC ) 275 V (50/60 Hz)
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) 5 kA
Courant de décharge max. (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Niveau de protection en tension [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Niveau de protection en tension [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Protection max. contre les surintensités 25 A gG
Connecteur Hirschmann STAK 3 / STAS 3

Product 900449 was added to Notepad.

Product 900449 was added to the cart.


back to top