DEHNcord
- Parafoudre unipolaire, bipolaire ou tripolaire avec dispositif de surveillance et de déconnexion
- Indication optique de défaut
- Versions disponibles avec interruption du circuit de charge en cas de défaut et avec protection de la phase de commande
- Boîtier compact aussi pour l'extérieur
- Pour une utilisation dans les boîtes de jonction, les goulottes, les planchers techniques et les boîtes d'encastrement
Details
Part No. 900439 DCOR 3P TT 275 FM
GTIN 4013364436053, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 129.38 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2 + Type 3 / Class II + Class III |
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Tension d’utilisation permanente max DC (Uc) | 350 V |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) [L-N] (In ) | 10 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) [L-NE] (Imax ) | 20 kA |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) [N-PE] (In ) | 10 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection en tension [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Niveau de protection en tension [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Certifications | KEMA |
Part No. 900430 DCOR L 2P 275
GTIN 4013364157286, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 73.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2/Classe II |
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (UC ) | 275 V (50/60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Courant de décharge max. (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Niveau de protection en tension [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Niveau de protection en tension [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Protection max. contre les surintensités | 25 A gG |
Certifications | KEMA |
Part No. 900432 DCOR L 2P 320
GTIN 4013364157309, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 74.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2/Classe II |
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (UC ) | 320 V (50/60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Courant de décharge max. (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Niveau de protection en tension [L-N] (UP ) | ≤ 1,75 kV |
Niveau de protection en tension [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Protection max. contre les surintensités | 25 A gG |
Certifications | KEMA |
Part No. 900431 DCOR L 1P 275
GTIN 4013364310827, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 60.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2/Classe II |
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (UC ) | 275 V (50/60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Courant de décharge max. (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Niveau de protection en tension [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Protection max. contre les surintensités | 25 A gG |
Certifications | KEMA |
Part No. 900433 DCOR L 1P 320
GTIN 4013364157316, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 61.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2/Classe II |
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (UC ) | 320 V (50/60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Courant de décharge max. (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Niveau de protection en tension [L-N] (UP ) | ≤ 1,75 kV |
Protection max. contre les surintensités | 25 A gG |
Certifications | KEMA |
Part No. 999906 DCOR L 2P SN1864
GTIN 4013364310926, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 70.50 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2/Classe II |
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (UC ) | 275 V (50/60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Courant de décharge max. (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Niveau de protection en tension [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Protection max. contre les surintensités | B 16 A |
Part No. 999937 DCOR L 2P SN1860
GTIN 4013364303195, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 86.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2/Classe II |
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (UC ) | 275 V (50/60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Courant de décharge max. (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Niveau de protection en tension [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Niveau de protection en tension [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Protection max. contre les surintensités | B 16 A |
Part No. 900446 DCOR L 2P 275 SO LTG
GTIN 4013364292970, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 62.50 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2/Classe II |
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (UC ) | 275 V (50/60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Courant de décharge max. (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Niveau de protection en tension [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Niveau de protection en tension [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Protection max. contre les surintensités | B 16 A |
Certifications | KEMA |
Part No. 900445 DCOR L 3P 275 SO LTG
GTIN 4013364280380, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 71.50 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2/Classe II |
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (UC ) | 275 V (50/60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Courant de décharge max. (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Niveau de protection en tension [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Niveau de protection en tension [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Protection max. contre les surintensités | B 16 A |
Certifications | KEMA |
SK EK480 G2S-2d LM DCOR
La boîte à fusibles EK480 est un produit de qualité de Langmatz, caractérisé par une finition de haute qualité et des propriétés éprouvées. La gamme EK480 répond à toutes les exigences et normes mécaniques et électriques. Les luminaires dotés d'une électronique de haute qualité peuvent ainsi être efficacement protégés contre les surtensions causées par les opérations de commutation ou par un éclairage proche de la gâche.
1 Product
Part No. 900443 SK EK480 G2S-2d LM DCOR
GTIN 4013364394322, Customs tariff No. (EU): 85362010, Gross weight: 788.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Daten Sicherungskasten | |
Dimensions | 276 x 81 x 70 mm |
à partir du diamètre intérieur du mât | 89 mm |
technologie terminale | Accès: Technique de pince coulissante / sortie: Technologie de pince à ressort |
Section de câble maximale pouvant être serrée | 1 - 3 câbles (4 ou 5 x 16 mm2) |
Bornes de sortie | max. 2,5 mm2 |
Daten Überspannungsschutzgerät DEHNcord L 3P 275 SO LTG | |
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type2 / Class II |
Tension max. de régime permanent max AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Niveau de protection [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Niveau de protection en tension [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Protection max. contre les surintensités | B 16 A |
Part No. 900435 DCOR L 2P 275 SO LT
GTIN 4013364292963, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 70.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2/Classe II |
Tension max. de régime permanent AC [L-PEN] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Courant de décharge max. (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Niveau de protection en tension [L-PEN] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Protection max. contre les surintensités | B 16 A |
Certifications | KEMA |
Part No. 900447 DCOR L 3P 275 SO IP
GTIN 4013364282216, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 146.60 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2/Classe II |
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (UC ) | 275 V (50/60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Courant de décharge max. (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Niveau de protection en tension [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Niveau de protection en tension [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Protection max. contre les surintensités | B 16 A |
Part No. 900448 DCOR L 2P 275 SO IP
GTIN 4013364293007, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 139.90 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2/Classe II |
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (UC ) | 275 V (50/60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Courant de décharge max. (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Niveau de protection en tension [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Niveau de protection en tension [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Protection max. contre les surintensités | B 16 A |
Part No. 900449 DCOR R 3P 275
GTIN 4013364320031, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 151.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2/Classe II |
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (UC ) | 275 V (50/60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Courant de décharge max. (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Niveau de protection en tension [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Niveau de protection en tension [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Protection max. contre les surintensités | 25 A gG |
Connecteur | Hirschmann STAK 3 / STAS 3 |