Part No. 319201 KS 8.10 8.10 FL30 ZP STTZN
GTIN 4013364024519, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 324.00 g, PU: 25.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - borne | St/tZn |
Plage de serrage rd/rd | 8-10 / 8-10 mm |
Plage de serrage rd/pl | 8-10 / 30 mm |
Plage de serrage pl/pl | 30 / 30 mm |
Dimensions | 60 x 60 x 3 mm |
Normes | NF EN 62561-1 |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 14 kA |
*) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle. |
Part No. 319207 KS 8.10 8.10 FL30 ZP CU
GTIN 4013364020047, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 353.00 g, PU: 25.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - borne | Cu |
Plage de serrage rd/rd | 8-10 / 8-10 mm |
Plage de serrage rd/pl | 8-10 / 30 mm |
Plage de serrage pl/pl | 30 / 30 mm |
Plage de serrage (multi-brins / câble) | 50-70 mm2 |
Dimensions | 60 x 60 x 3 mm |
Normes | NF EN 62561-1 |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 29 kA |
*) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle. |
Part No. 319209 KS 8.10 8.10 FL30 ZP V4A
GTIN 4013364035980, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 316.90 g, PU: 25.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - borne | INOX (V4A) |
Plage de serrage rd/rd | 8-10 / 8-10 mm |
Plage de serrage rd/pl | 8-10 / 30 mm |
Plage de serrage pl/pl | 30 / 30 mm |
Plage de serrage (multi-brins / câble) | 50-70 mm2 |
Dimensions | 60 x 60 x 3 mm |
Normes | NF EN 62561-1 |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7 kA |
*) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle. |
Part No. 321045 KS 8.10 FL40 STTZN
GTIN 4013364021518, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 417.80 g, PU: 25.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - borne | St/tZn |
Plage de serrage rd/pl | 8-10 / 30-40 mm |
Plage de serrage pl/pl | 30-40 / 30-40 mm |
Dimensions | 70 x 70 x 3 mm |
Normes | NF EN 62561-1 |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,6 kA |
*) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle. |
Part No. 321047 KS 8.10 FL40 CU
GTIN 4013364021525, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 457.80 g, PU: 25.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - borne | Cu |
Plage de serrage rd/pl | 8-10 / 30-40 mm |
Plage de serrage pl/pl | 30-40 / 30-40 mm |
Plage de serrage (multi-brins / câble) | 50-70 mm2 |
Dimensions | 70 x 70 x 3 mm |
Normes | NF EN 62561-1 |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 35,1 kA |
*) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle. |
Part No. 319229 KS 7.10 7.10 FL40 ZP V4A
GTIN 4013364108752, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 413.80 g, PU: 25.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - borne | INOX (V4A) |
Plage de serrage rd/rd | 7-10 / 7-10 mm |
Plage de serrage rd/pl | 7-10 / 30-40 mm |
Plage de serrage pl/pl | 30-40 / 30-40 mm |
Plage de serrage (multi-brins / câble) | 35-70 mm2 |
Dimensions | 70 x 70 x 3 mm |
Normes | NF EN 62561-1 |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 5,0 kA |
*) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle. |
Part No. 319202 KS 8.10 16 FL30 ZP STTZN
GTIN 4013364024526, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 337.80 g, PU: 25.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - borne | St/tZn |
Plage de serrage rd/rd | 16 / 8-10 mm |
Plage de serrage rd/pl | 16 / 30 mm |
Dimensions | 60 x 60 x 3 mm |
Normes | NF EN 62561-1 |
*) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle. |
Part No. 319219 KS 8.10 16 FL30 ZP V4A
GTIN 4013364069916, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 323.90 g, PU: 25.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - borne | INOX (V4A) |
Plage de serrage rd/rd | 16 / 8-10 mm |
Plage de serrage rd/pl | 16 / 30 mm |
Plage de serrage (multi-brins / câble) | 50-70 / 120 mm2 |
Dimensions | 60 x 60 x 3 mm |
Normes | NF EN 62561-1 |
*) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle. |
Part No. 318201 KS 8.10 FL30 STTZN
GTIN 4013364021464, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 238.00 g, PU: 25.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - borne | St/tZn |
Plage de serrage rd/pl | 8-10 / 30 mm |
Plage de serrage pl/pl | 30 / 30 mm |
Dimensions | 60 x 60 x 3 mm |
Normes | NF EN 62561-1 |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 14 kA |
*) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle. |
Part No. 318207 KS 8.10 FL30 CU
GTIN 4013364021488, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 257.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - borne | Cu |
Plage de serrage rd/pl | 8-10 / 30 mm |
Plage de serrage pl/pl | 30 / 30 mm |
Plage de serrage (multi-brins / câble) | 50-70 mm2 |
Dimensions | 60 x 60 x 3 mm |
Normes | NF EN 62561-1 |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 29 kA |
*) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle. |
Part No. 318209 KS 8.10 FL30 V4A
GTIN 4013364035973, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 249.40 g, PU: 25.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - borne | INOX (V4A) |
Plage de serrage rd/pl | 8-10 / 30 mm |
Plage de serrage pl/pl | 30 / 30 mm |
Plage de serrage (multi-brins / câble) | 50-70 mm2 |
Dimensions | 60 x 60 x 3 mm |
Normes | NF EN 62561-1 |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |
*) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle. |
Part No. 318251 KS 8.10 8.10 FL30 STTZN
GTIN 4013364046559, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 245.00 g, PU: 25.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - borne | St/tZn |
Plage de serrage rd/rd | 8-10 / 8-10 mm |
Plage de serrage rd/pl | 8-10 / 30 mm |
Plage de serrage pl/pl | 30 / 30 mm |
Dimensions | 60 x 60 x 3 mm |
Normes | NF EN 62561-1 |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 14 kA |
*) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle. |
Part No. 318219 KS 8.10 8.10 FL30 V4A
GTIN 4013364129320, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 239.00 g, PU: 25.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - borne | INOX (V4A) |
Plage de serrage rd/rd | 8-10 / 8-10 mm |
Plage de serrage rd/pl | 8-10 / 30 mm |
Plage de serrage pl/pl | 30 / 30 mm |
Plage de serrage (multi-brins / câble) | 50-70 mm2 |
Dimensions | 60 x 60 x 3 mm |
Normes | NF EN 62561-1 |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |
*) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle. |
Part No. 318033 KS FL30 STTZN
GTIN 4013364021471, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 240.00 g, PU: 25.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - borne | St/tZn |
Plage de serrage pl/pl | 30 / 30 mm |
Dimensions | 60 x 60 x 3 mm |
Normes | NF EN 62561-1 |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,4 kA |
*) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle. |
Part No. 318233 KS FL30 V4A
GTIN 4013364096646, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 229.30 g, PU: 25.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - borne | INOX (V4A) |
Plage de serrage pl/pl | 30 / 30 mm |
Dimensions | 60 x 60 x 3 mm |
Normes | NF EN 62561-1 |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,0 kA |
*) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle. |
Part No. 320044 KS FL40 STTZN
GTIN 4013364021501, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 305.80 g, PU: 25.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - borne | St/tZn |
Plage de serrage pl/pl | 30-40 / 30-40 mm |
Dimensions | 70 x 70 x 3 mm |
Normes | NF EN 62561-1 |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,6 kA |
*) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle. |
Part No. 318252 KS 8.10 16 FL30 STTZN
GTIN 4013364048454, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 255.80 g, PU: 25.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - borne | St/tZn |
Plage de serrage rd/rd | 8-10 / 16 mm |
Plage de serrage rd/pl | 16 / 30 mm |
Dimensions | 60 x 60 x 3 mm |
Normes | NF EN 62561-1 |
*) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle. |