Your dashboard services.
Register to access all tools.

Bornes de raccordement

Pour le raccordement en croix ou parallèle de conducteurs ronds, de conducteurs plats à des piquets de terre.

Pour piquet de terre Ø20-30 mm

1 Product

Part No. 610010 AK TE 20.30 8.12 FL40 STTZN

GTIN 4013364022010, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 786.00 g, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information

Borne de connexion pourpiquet de terre D 20-30mm St / TZn
Bornes pour la connexion transversale et parallèle de conducteurs ronds,
Rubans ou cordes au fond de la terre
Matériau: St/tZn
Plage de serrage rd/pl: 8-12,5 / -40 mm
Plage de serrage (multi-brins / câble) : 50-95 mm2
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC): 18 kA
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: AK TE 20.30 8.12 FL40 STTZN
Référence: 610010
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau St/tZn
Plage de serrage rd/pl 8-12,5 / -40 mm
Plage de serrage (multi-brins / câble) 50-95 mm2
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 18 kA
Normes NF EN 62561-1
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test.

Product 610010 was added to Notepad.

Product 610010 was added to the cart.


Pour piquet de terre Ø20-25mm

Borne de connexion pour la connexion de tuyaux (par exemple, colonnes d’antenne) dans la liaison équipotentielle de foudre au moyen d’un conducteur rigide / multibrins à la terre.

1 Product

Part No. 540121 AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A

GTIN 4013364380660, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 147.00 g, PU: 25.00 pièce(s)


Images

Additional information

Borne de connexion pour piquet de terre D 20-25mm INOX (V4A)
Bornes pour connexion croisée et parallèle
des échelles rondes ou des cordes sur des profondeurs
Matériau: INOX (V4A)
Matériau n°: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Plage de serrage rd: 8-10 mm
Raccordement (rigide / multi-brins): 4-50 mm2
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A
Référence: 540121
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau INOX (V4A)
Matériau n° 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Plage de serrage rd 8-10 mm
Raccordement (rigide / multi-brins) 4-50 mm2
Normes NF EN 62561-1
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test.

Product 540121 was added to Notepad.

Product 540121 was added to the cart.


Pour piquet de terre Ø20 mm

1 Product

Part No. 610020 AK TE 20 7.10 FL40 V4A

GTIN 4013364054110, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 446.00 g, PU: 25.00 pièce(s)


Images

Additional information

Borne de connexion pour piquet de terre D 20mm INOX (V4A)
Borne pour la connexion transversale et parallèle de conducteurs ronds,
Rubans ou cordes au fond de la terre
Matériau: INOX (V4A)
Matériau n°: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Plage de serrage rd/pl: 7-10 / -40 mm
Plage de serrage (multi-brins / câble) : 35-70 mm2
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC): 8 kA
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: AK TE 20 7.10 FL40 V4A
Référence: 610020
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau INOX (V4A)
Matériau n° 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Plage de serrage rd/pl 7-10 / -40 mm
Plage de serrage (multi-brins / câble) 35-70 mm2
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8 kA
Normes NF EN 62561-1
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test.

Product 610020 was added to Notepad.

Product 610020 was added to the cart.


back to top