Part No. 923402 DASD 45 LP 100 T
GTIN 4013364442269, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 3.69 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Courant de décharge transitoire (10/350 µs) | 75 kA |
Courant de décharge transitoire (8/20 µs) | 100 kA |
Courant de décharge temporaire (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 5,0 kArms (jusqu'à 40 ms) |
Courant de décharge temporaire (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 3,7 kArms (jusqu'à 200 ms) |
Courant de décharge temporaire (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 2,0 kArms (jusqu'à 600 ms) |
Courant de décharge longue durée (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 45 Arms |
Tension de limitation transitoire (1 ms max.) | ≤ 1,35 kV |
Tension de limitation longue durée (> 600 ms) | ≤ 3 V |
Certifications CEIEx | IECEx TUR 22.0029X |
Sigle EX selon EN 60079-0 et EN 60079-7 | Ex ec IIC T4 Gc |