Your dashboard services.
Register to access all tools.

Barres d'équilibrage de potentiel K12 avec bornes à cage

Barres d'équilibrage de potentiel pour l'équilibrage principal de potentiel pour la protection contre la foudre selon NF EN 62305-3.

Version :
- Testée selon DIN VDE 0618-1
- Marquage VDE
- Marquage CE
- Supports de fixation et couvercle en matière plastique, gris ou noir (non halogéné)
- Couvercle plombable/étiquetable
- Bornes à cage en St/gal Zn
- Avec 12 lames de contact

Affectation :
- Pour chaque conducteur rond 1 lame de contact
- Pour chaque conducteur plat 2 lames de contact

Version Standard

Connexions pour :
10 bornes pour conducteurs ronds 2,5-95 mm2 (rigide/multi-brins) ou ronds Ø10 mm.
1 borne pour conducteur plat jusqu'à 30 x 4 mm.

1 Product

Part No. 563200 PAS 11AK

GTIN 4013364056558, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 410.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Barres de liaison équipotentielle K12 avec bornes à pression
Barres de liaison équipotentielle K12 avec
bornes à pression pour la liaison équipotentielle principale selon
DIN VDE 0100 partie 410/540
et la liaison équipotentielle de protection contre la foudre
selon EN 62305-3
Raccordement (rigide / multi-brins): 10 x 2,5-95 mm2
Raccordement - conducteur rond: ou 10 x -10 mm
Raccordement - conducteur plat: 1 x -30 x 4 mm
Barre de contact : Cu/gal Sn
Section: 30 mm2
Fixation: [2x] 6 x 8 mm
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: PAS 11AK
Référence: 563200
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Barre de contact Cu /gal Sn
Section 30 mm2
Fixation [2x] 6 x 8 mm
Normes NF EN 62561-1
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test.

Product 563200 was added to Notepad.

Product 563200 was added to the cart.


Version résistante aux UV

Connexions pour :
10 bornes pour conducteurs ronds 2,5-95 mm2 (rigide/multi-brins) ou ronds Ø10 mm.
1 borne pour conducteur plat jusqu'à 30 x 4 mm.

1 Product

Part No. 563201 PAS 11AK UV

GTIN 4013364101234, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 397.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Barres de liaison équipotentielle K12 résistantes aux rayons UV
Barres de liaison équipotentielle K12 avec
bornes à pression pour la liaison équipotentielle principale selon
DIN VDE 0100 partie 410/540
et la liaison équipotentielle de protection contre la foudre
selon EN 62305-3
Raccordement (rigide / multi-brins): 10 x 2,5-95 mm2
Raccordement - conducteur rond: ou 10 x -10 mm
Raccordement - conducteur plat: 1 x -30 x 4 mm
Barre de contact : Cu/gal Sn
Section: 30 mm2
Fixation: [2x] 6 x 8 mm
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: PAS 11AK UV
Référence: 563201
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Barre de contact Cu /gal Sn
Section 30 mm2
Fixation [2x] 6 x 8 mm
Normes NF EN 62561-1
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test.

Product 563201 was added to Notepad.

Product 563201 was added to the cart.


back to top