Your dashboard services.
Register to access all tools.

Colliers de serrage pour antennes

Collier de serrage pour l'équilibrage de potentiel pour la protection contre la foudre de mâts / tuyaux / conduits (par ex. des mâts d’antennes) selon NF EN 62305-3.

Avec une bande de serrage réglable, pour 1 ou 2 conducteurs, câblage en V possible.

Colliers de serrage pour mât d'antenne

Raccordement pour :
1 conducteur rond Ø10 mm ou 1-2 conducteurs ronds Ø6-8 mm ou 4-50 mm2 (rigide/multi-brins).

2 Products

Part No. 540103 BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A

GTIN 4013364101302, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 119.71 g, PU: 10.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information

Pince à bande d'antenne NIRO (16-89mm)
Pinces de bande d'antenne pour connexion de transport de courant de foudre
z. B. des bornes-fontaines d'antenne et pour le
Protection contre la foudre équipotentielle
selon DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Avec sangle réglable en continu, pour 1 ou 2
Connexions du conducteur et câblage traversant
pour le raccordement: 1 conducteur Rd 10 mm,
1 ou 2 conducteurs Rd 6-8 mm ou 4-50 mm2
Matériau: INOX
Plage de serrage - tube Ø: 16-89 mm (3/8-3'')
Dimensions - bande: 330 x 25 x 0,3 mm
Raccordement (rigide/multi-brins): 4-50 mm2
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A
Référence: 540103
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau INOX
Plage de serrage - tube Ø 16-89 mm (3/8-3'')
Dimensions - bande (l1 x l x p) 330 x 25 x 0,3 mm
Raccordement rd 1-2 conducteurs ronds Ø6-8 mm / 1x Ø10 mm
Raccordement (rigide/multi-brins) 4-50 mm2
Vis di M8 x 20 mm
Matériau - vis INOX
Normes NF EN 62561-1
*) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle.

Product 540103 was added to Notepad.

Product 540103 was added to the cart.

Part No. 540100 BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A

GTIN 4013364094109, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 133.00 g, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information

Pince à bande d'antenne NIRO (16-89mm)
Pinces de bande d'antenne pour connexion de transport de courant de foudre
z. B. des bornes-fontaines d'antenne et pour le
Protection contre la foudre équipotentielle
selon DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Avec sangle réglable en continu, pour 1 ou 2
Connexions du conducteur et câblage traversant
pour le raccordement: 1 conducteur Rd 10 mm,
1 ou 2 conducteurs Rd 6-8 mm ou 4-50 mm2
Matériau: INOX
Plage de serrage - tube Ø: 16-168 mm (3/8-6'')
Dimensions - bande: 570 x 25 x 0,3 mm
Raccordement (rigide/multi-brins): 4-50 mm2
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A
Référence: 540100
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau INOX
Plage de serrage - tube Ø 16-168 mm (3/8-6'')
Dimensions - bande (l1 x l x p) 570 x 25 x 0,3 mm
Raccordement rd 1-2 conducteurs ronds Ø6-8 mm / 1x Ø10 mm
Raccordement (rigide/multi-brins) 4-50 mm2
Vis di M8 x 20 mm
Matériau - vis INOX
Normes NF EN 62561-1
*) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle.

Product 540100 was added to Notepad.

Product 540100 was added to the cart.


Tête de serrage séparée

À combiner avec bande de serrage continue (réf. 540 901).
Raccordement pour : 1 conducteur rond Ø10 mm ou 1-2 conducteurs ronds Ø6-8 mm ou 4-50 mm2 (rigide/multi-brins).

1 Product

Part No. 540110 SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A

GTIN 4013364094116, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 100.00 g, PU: 50.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: INOX
Raccordement (rigide/multi-brins): 4-50 mm2
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A
Référence: 540110
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau INOX
Raccordement rd 1-2 conducteurs ronds Ø6-8 mm / 1x Ø10 mm
Raccordement (rigide/multi-brins) 4-50 mm2
Vis di M8 x 20 mm
Matériau - vis INOX
Normes NF EN 62561-1
*) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle.

Product 540110 was added to Notepad.

Product 540110 was added to the cart.


Bande de serrage continue

À couper, par ex. avec une cisaille.

1 Product

Part No. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A

GTIN 4013364076525, Customs tariff No. (EU): 73269098, Gross weight: 6.30 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: INOX
Dimensions - bande: 25 x 0,3 mm
Longueur: 100 m

produit : DEHN
Type: SPB 25X0.3 L100M V2A
Référence: 540901
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau INOX
Dimensions - bande (l x p) 25 x 0,3 mm
Longueur 100 m

Product 540901 was added to Notepad.

Product 540901 was added to the cart.


Borne de connexion pour piquet de terre

Borne de connexion pour la connexion de tuyaux (par exemple d’antenne) dans la liaison équipotentielle de foudre au moyen d’un conducteur rigide / multibrins à la terre.

1 Product

Part No. 540121 AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A

GTIN 4013364380660, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 147.00 g, PU: 25.00 pièce(s)


Images

Additional information

Borne pour piquet de terre 20-25mm D INOX (V4A)
Bornes pour connexion croisée et parallèle
des conducteurs ronds ou des cordes sur des piquet de terre
Matériau: INOX (V4A)
Matériau n°: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM/AISI :: 316Ti / 316L / 316
Pour piquet de terre Ø: 20-25 mm
Plage de serrage rd: 8-10 mm
Raccordement (rigide/multi-brins): 4-50 mm2
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A
Référence: 540121
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau INOX (V4A)
Matériau n° 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM/AISI : 316Ti / 316L / 316
Pour piquet de terre Ø 20-25 mm
Plage de serrage rd 8-10 mm
Raccordement (rigide/multi-brins) 4-50 mm2
Vis d M8 x 20 / 25 mm
Normes NF EN 62561-1
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test.

Product 540121 was added to Notepad.

Product 540121 was added to the cart.


Borne KS UNI

Raccord universel à vis de serrage pour le raccordement résistant au courant de foudre des connecteurs ronds et des connecteurs rigides et flexibles, par ex. les profilés plats, les colliers pour descente de gouttière ainsi que les barres de liaison équipotentielle.

1 Product

Part No. 540122 UKSV 6.10 AQ16 50 V4A

GTIN 4013364379930, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 66.00 g, PU: 25.00 pièce(s)


Images

Additional information

Connecteur KS monobloc INOX (V4A)
Connecteur KS pour la connexion à des profils plats
avec guide et zone clé
Matériau: INOX (V4A)
Matériau n°: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM/AISI :: 316Ti / 316L / 316
Plage de serrage rd: 6-10 mm
Raccordement (rigide/multi-brins): 16-50 mm2
Normes: NF EN 62561-1
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC): 3,9 kA

produit : DEHN
Type: UKSV 6.10 AQ16 50 V4A
Référence: 540122
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau INOX (V4A)
Matériau n° 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM/AISI : 316Ti / 316L / 316
Plage de serrage rd 6-10 mm
Raccordement (rigide/multi-brins) 16-50 mm2
Vis M10 mm
Normes NF EN 62561-1
*) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle.

Product 540122 was added to Notepad.

Product 540122 was added to the cart.


Borne pour gouttière

Borne à gouttières, pour la connexion / le raccordement de la mise à la terre d’antenne (par ex. 16 mm2) au point d’intersection avec / sur une gouttière.

1 Product

Part No. 540120 DRK 8.10 AQ4 50 W16.22 V2A

GTIN 4013364379947, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 147.00 g, PU: 25.00 pièce(s)


Images

Additional information

Borne de gouttière avec borne de terre Uni INOX
Bornes de gouttière pour la connexion avec gouttières
Matériau: INOX
Plage de serrage - bossage : 16-22 mm
Plage de serrage rd: 8-10 mm
Raccordement (rigide/multi-brins): 4-50 mm2
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: DRK 8.10 AQ4 50 W16.22 V2A
Référence: 540120
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau INOX
Plage de serrage - bossage 16-22 mm
Plage de serrage rd 8-10 mm
Raccordement (rigide/multi-brins) 4-50 mm2
Vis d M8 x 20 / 25 mm
Matériau - vis INOX
Normes NF EN 62561-1
*) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle.

Product 540120 was added to Notepad.

Product 540120 was added to the cart.


back to top