Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNguard SE H ... FM

  • Parafoudre type 2 comprenant une embase et un module de protection débrochable
  • Coordonné énergétiquement avec la gamme de produits Red/Line
  • Capacité d'écoulement élevée
  • Fiabilité élevé grâce à la surveillance "Thermo Dynamic Control" du parafoudre
  • Remplacement simple et sans outillage des modules de protection grâce au système de verrouillage avec touche de déverrouillage

DEHNguard SE H 1000 FM

Parafoudre unipolaire et débrochable comprenant une embase et un module de protection débrochable; avec contact sec de télésignalisation.

1 Product

Part No. 952938 DG SE H 1000 FM

GTIN 4013364264014, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 229.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information



produit : DEHN
Type: DG SE H 1000 FM
Référence: 952938
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11 / ... CIE 61643-11 Type 2/Classe II
Tension max. de régime permanent AC (UC ) 1000 V (50/60 Hz)
Courant de décharge total (8/20 µs) (In ) 20 kA
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Niveau de protection en tension (UP ) ≤ 4,5 kV
Protection max. contre les surintensités 100 A gG
Indication de fonctionnement/de défaut vert / rouge
Contacts de télésignalisation/Type de contact Inverseur

Product 952938 was added to Notepad.

Product 952938 was added to the cart.


DEHNguard SE H 1000 VA FM

Parafoudre unipolaire, modulaire comprenant une embase et un module de protection débrochable; avec contact sec de télésignalisation. Module de protection à base d'une varistance et un éclateur à gaz en série.

1 Product

Part No. 952940 DG SE H 1000 VA FM

GTIN 4013364308329, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 229.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information



produit : DEHN
Type: DG SE H 1000 VA FM
Référence: 952940
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

SPD selon NF EN 61643-11 / ... CIE 61643-11 Type 2/Classe II
Tension max. de régime permanent AC (UC ) 1000 V (50/60 Hz)
Courant de décharge total (8/20 µs) (In ) 15 kA
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Niveau de protection en tension (UP ) ≤ 5 kV
Protection max. contre les surintensités 100 A gG
Indication de fonctionnement/de défaut vert / rouge
Certifications UL
Contacts de télésignalisation/Type de contact Inverseur
Détails supplémentaires : ---------------------------------------
– Tension d’amorçage éclateur (Uagmin ) 2200 V

Product 952940 was added to Notepad.

Product 952940 was added to the cart.


back to top