Your dashboard services.
Register to access all tools.

Accessoires de câblage STAK

Permet le câblage en V optimisé CEM selon la norme CEI 60364-5-53

Details

Réalisation d'un câblage en V
selon la norme NF C15-100 grâce au bornier STAK 2X16.
lorem ipsum

Borne de raccordement mâle STAK 25

Borne de raccordement mâle pour la réalisation d'un câblage en V pour les parafoudres selon la norme NF C15-100.

1 Product

Part No. 952589 STAK 25

GTIN 4013364132306, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 17.40 g, PU: 4.00 pièce(s)


Images

Additional information



produit : DEHN
Type: STAK 25
Référence: 952589
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Tension nominale AC / DC (UN ) 600 V
Tension PV max. [UCPV] avec DEHNguard M YPV ... 1200 V
Courant de foudre (10/350 µs) 25 kA
Courant maximal de décharge (8/20 µs) 50 kA
Capacité de raccordement (min.) 1,5 mm2 rigide/brins souples
Capacité de raccordement (max.) 25 mm2 multi-brins/16 mm2 brins souples
Mode de raccordement par l'avant

Product 952589 was added to Notepad.

Product 952589 was added to the cart.


Borne de raccordement mâle STAK 3X16

Bornier de raccordement pour optimiser le câblage des parafoudres selon la norme NF C15-100.

1 Product

Part No. 900588 STAK 3X16

GTIN 4013364323933, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 40.00 g, PU: 4.00 pièce(s)


Images

Additional information



produit : DEHN
Type: STAK 3X16
Référence: 900588
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Tension nominale AC / DC (UN ) 690 V / 1000 V
Courant de charge avec câblage en V 80 A
Courant de foudre (10/350 µs) 25 kA
Capacité de raccordement (min.) 1,5 mm2 rigide/brins souples
Capacité de raccordement (max.) 16 mm2 multi-brins/10 mm2 brins souples
Mode de raccordement par l'avant

Product 900588 was added to Notepad.

Product 900588 was added to the cart.


Borne de raccordement mâle STAK 2X16

Bornier de raccordement pour optimiser le câblage des parafoudres selon la norme NF C15-100.

1 Product

Part No. 900589 STAK 2X16

GTIN 4013364109339, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 20.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information



produit : DEHN
Type: STAK 2X16
Référence: 900589
ou équivalent

 

Technical data

Courant de foudre (10/350 µs) 25 kA
Capacité de raccordement (min.) 2 x 1,5 mm2
Capacité de raccordement (max.) 2 x 16 mm2 max.
Mode de raccordement par l'avant (borne double)

Product 900589 was added to Notepad.

Product 900589 was added to the cart.


back to top