Part No. 105185 FS T D40 1500 5200 AL
GTIN 4013364481411, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.40 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale | 5200 mm |
Pointe de capture (Ø Longueur) | 10-1000 mm |
mât de terminaison (Ø Longueur) | 40/30/20-4200 mm |
Longueur Transport | 1650 mm |
Éléments du mât | 4 |
Ø Base du mât | 40 mm |
Longueur utile max. avec tige de capture | 4200 mm |
Longueur de serrage | 500 mm et 1 000 mm |
Nombre de fixations | 2 |
Matériau, tige de capture | Alu |
Norme | DIN EN 62561-(1+2) |
Part No. 105186 FS T D50 1600 6500 AL
GTIN 4013364481435, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 6.39 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale | 6500 mm |
Pointe de capture (Ø Longueur) | 10-1000 mm |
mât de terminaison (Ø Longueur) | 50/40/30/20-5500 mm |
Longueur Transport | 1650 mm |
Éléments du mât | 5 |
Ø Base du mât | 50 mm |
Longueur utile max. avec tige de capture | 5200 mm |
Longueur de serrage | 1 000 mm et 1 300 mm |
Nombre de fixations | 2-3 |
Matériau, tige de capture | Alu |
Norme | DIN EN 62561-(1+2) |
Part No. 105188 FS T D60 1800 8000 AL
GTIN 4013364481442, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 9.35 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale | 8000 mm |
Pointe de capture (Ø Longueur) | 10-1000 mm |
mât de terminaison (Ø Longueur) | 50/60/50/40/30/20-7000 mm |
Longueur Transport | 1850 mm |
Éléments du mât | 6 |
Ø Base du mât | 60 mm |
Longueur utile max. avec tige de capture | 6300 mm |
Longueur de serrage | 1 700 mm |
Nombre de fixations | 3 |
Matériau, tige de capture | Alu |
Norme | DIN EN 62561-(1+2) |