DEHNbloc Maxi 1 440 / 760
- Szikraköz alapú villámáram-levezető
- Nagy villámáram-levezető képesség
- Nagy utánfolyóáram-, kioltási ill. korlátozási képesség a RADAX-Flow technológiának köszönhetően
- Energetikailag koordinált a DEHNguard túlfeszültségkorlátozó készülékekkel kiegészítő kábelszakaszok nélkül
- Működés- /hibaállapot jelzése, zöld / piros színnel a kémlelőablakban
Details
Part No. 961140 DBM 1 440
GTIN 4013364116269, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 592.00 g, PU: 1.00 db.
PredecessorTechnical data
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján | 1.típus / I. osztály |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) | 440 V |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) (Iimp ) | 35 kA |
Védelmi feszültségszint (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Max. előtét-biztosító (L) IK = 50 kAeff értékig (ta ≤ 0.2 s) | 500 A gG |
Max. előtét-biztosító (L) IK = 50 kAeff értékig (ta ≤ 5 s) | 250 A gG |
Tanúsítványok | UL, CSA |
Part No. 961145 DBM 1 440 FM
GTIN 4013364116276, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 601.60 g, PU: 1.00 db.
PredecessorTechnical data
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján | 1.típus / I. osztály |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) | 440 V |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) (Iimp ) | 35 kA |
Védelmi feszültségszint (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Max. előtét-biztosító (L) IK = 50 kAeff értékig (ta ≤ 0.2 s) | 500 A gG |
Max. előtét-biztosító (L) IK = 50 kAeff értékig (ta ≤ 5 s) | 250 A gG |
Tanúsítványok | UL, CSA |
Jelzőérintkező / Érintkezőtípus | váltóérintkező |
Part No. 961175 DBM 1 760 FM
GTIN 4013364116283, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 589.80 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján | 1.típus / I.osztály |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) | 760 V |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Védelmi feszültségszint (UP ) | ≤ 4 kV |
Max. előtét-biztosító (L) IK = 25 kAeff értékig (ta ≤ 5 s) | 250 A gG |
Tanúsítványok | UL, CSA |
Jelzőérintkező / Érintkezőtípus | váltóérintkező |