Part No. 102010 BES 17KG KT16 D337 SET
GTIN 4013364057814, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 17.62 kg, PU: 54.00 pz.
Technical data
Fissaggio | cuneo Ø16 mm |
Diametro Ø | 337 mm |
Materiale | cemento (C45/55) |
Materiale cuneo | INOX |
Part No. 102340 BES 17KG KT16 ULP D337 SET
GTIN 4013364105119, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 17.82 kg, PU: 54.00 pz.
Technical data
Fissaggio | cuneo Ø16 mm |
Diametro Ø | 337 mm |
Materiale | cemento (C45/55) |
Materiale cuneo | INOX |
Part No. 102002 BES 17KG M16 D337
GTIN 4013364105126, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 17.02 kg, PU: 54.00 pz.
Technical data
Fissaggio | filetto M16 |
Diametro Ø | 337 mm |
Materiale | cemento (C45/55) |
Materiale adattatore | materiale plastica |
Part No. 102012 BES 17KG KT16 D337
GTIN 4013364105089, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 17.10 kg, PU: 54.00 pz.
Technical data
Fissaggio | Ø16 mm |
Diametro Ø | 337 mm |
Materiale | malta (C45/55) |
Part No. 102075 BES 8.5KG KT10 16 D240 SET
GTIN 4013364094215, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 8.46 kg, PU: 120.00 pz.
Technical data
Fissaggio | cuneo Ø10 / 16 mm |
Diametro Ø | 240 mm |
Materiale | cemento (C45/55) |
Materiale cuneo | INOX |
Part No. 102003 BES 8.5KG M16 D240
GTIN 4013364105133, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 8.52 kg, PU: 120.00 pz.
Technical data
Fissaggio | filetto M16 |
Diametro Ø | 240 mm |
Materiale | cemento (C45/55) |
Materiale adattatore | materiale plastica |