Your dashboard services.
Register to access all tools.

Morsetti di messa a terra UNI

Per integrazione dei sistemi di montaggio p.es. di impianti FV, nell'equipotenzialità funzionale/messa a terra funzionale (colore del conduttore nero) ed equipotenzilità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (classificazione CEI 81-10/3).
Tramite la piastra di contatto (elemento intermedio) in INOX possono essere collegati conduttori in materiali diversi (Cu, Al, Fe/tZn e INOX) con i più comuni sistemi di montaggio p.es. in alluminio, senza alcuna effetto di corrosione.

Con vite a martello M8 e dado zigrinato

2 Products

Part No. 540249 UEK 8.10 AQ4 50 HKSM8X25 V2A

GTIN 4013364512320, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 59.02 g, PU: 50.00 pz.


Images

Additional information

Morsetto di messa a terra UNI con vite a martello M8x25 acciaio inox
Morsetti di messa a terra per l’integrazione dei
sistemi di montaggio, ad es. di impianti FV
nel collegamento equipotenziale funzionale / nella messa a terra funzionale
e nel collegamento equipotenziale antifulmine
con vite M8x25 mm e dado zigrinato
Materiale morsetto: INOX
Campo di serraggio Td: 8-10 mm
Collegamento (rigido / semirigido): 4-50 mm2
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: UEK 8.10 AQ4 50 HKSM8X25 V2A
Art.: 540249
o similare.

 

Technical data

Materiale morsetto INOX
Campo di serraggio Td 8-10 mm
Collegamento (rigido / semirigido) 4-50 mm2
Vite Vite a martello M8 x 25 mm
Materiale vite / dado INOX
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 540249 was added to Notepad.

Product 540249 was added to the cart.

Part No. 540250 UEK 8.10 AQ4 50 HKSM8 V2A

GTIN 4013364138650, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 61.60 g, PU: 50.00 pz.


Images

Additional information

Morsetto di messa a terra UNI con vite a martello M8x30 acciaio inox
Morsetti di messa a terra per l’integrazione dei
sistemi di montaggio, ad es. di impianti FV
nel collegamento equipotenziale funzionale / nella messa a terra funzionale
e nel collegamento equipotenziale antifulmine
con vite M8x30 mm e dado zigrinato
Materiale morsetto: INOX
Campo di serraggio Td: 8-10 mm
Collegamento (rigido / semirigido): 4-50 mm2
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: UEK 8.10 AQ4 50 HKSM8 V2A
Art.: 540250
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale morsetto INOX
Campo di serraggio Td 8-10 mm
Collegamento (rigido / semirigido) 4-50 mm2
Vite vite a martello M8 x 30 mm
Materiale vite / dado INOX
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 540250 was added to Notepad.

Product 540250 was added to the cart.


Con vite a martello M10 e dado zigrinato

2 Products

Part No. 540260 UEK 8.10 AQ4 50 HKSM10 V2A

GTIN 4013364138667, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 61.60 g, PU: 50.00 pz.


Images

Additional information

Morsetto di messa a terra UNI con vite a martello in acciaio inox
Morsetto di messa a terra per integrazione dei sistemi di montaggio
p.es. di impianti FV nel
collegamento equipotenziale funzionale/messa a terra funzionale
e collegamento equipotenziale antifulmine
con vite M10 e dado zigrinato
Materiale morsetto: INOX
Campo di serraggio Td: 8-10 mm
Collegamento (rigido / semirigido): 4-50 mm2
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: UEK 8.10 AQ4 50 HKSM10 V2A
Art.: 540260
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale morsetto INOX
Campo di serraggio Td 8-10 mm
Collegamento (rigido / semirigido) 4-50 mm2
Vite Vite a martello (23 x 11 mm), M10 x 30 mm
Materiale vite / dado INOX
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 540260 was added to Notepad.

Product 540260 was added to the cart.

Part No. 540262 UEK 8.10 AQ4 50 HKSBM10 V2A

GTIN 4013364449237, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 79.50 g, PU: 50.00 pz.


Images

Additional information

Morsetto di messa a terra UNI con vite a martello in acciaio inox
Morsetto di messa a terra per integrazione dei sistemi di montaggio
nel collegamento equipotenziale funzionale/messa a terra funzionale
e collegamento equipotenziale antifulmine
con vite M10 e dado zigrinato
Materiale morsetto: INOX
Campo di serraggio Td: 8-10 mm
Collegamento (rigido / semirigido): 4-50 mm2
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: UEK 8.10 AQ4 50 HKSBM10 V2A
Art.: 540262
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale morsetto INOX
Campo di serraggio Td 8-10 mm
Collegamento (rigido / semirigido) 4-50 mm2
Vite Vite a martello (31 x 13 mm), M10 x 30 mm
Materiale vite / dado INOX
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 540262 was added to Notepad.

Product 540262 was added to the cart.


Con vite a testa piatta M10 e dado zigrinato

1 Product

Part No. 540263 KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL11 FRSM10 V2A

GTIN 4013364449244, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 80.76 g, PU: 10.00 pz.


Images

Additional information

Morsetto di messa a terra UNI con piastra di contatto e cavallotto doppio di fissaggio in acciaio inox
Morsetto di messa a terra per integrazione dei sistemi di montaggio
nel collegamento equipotenziale funzionale/messa a terra funzionale
e collegamento equipotenziale antifulmine
con vite M10 e dado zigrinato
Materiale morsetto: INOX
Campo di serraggio Td: 8-10 mm
Collegamento (rigido / semirigido): 4-50 mm2

Fabbricato: DEHN
Tipo: KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL11 FRSM10 V2A
Art.: 540263
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale morsetto INOX
Campo di serraggio Td 8-10 mm
Collegamento (rigido / semirigido) 4-50 mm2
Vite eM10 x 35 mm
Materiale vite / dado INOX

Product 540263 was added to Notepad.

Product 540263 was added to the cart.


Piastra di contatto e cavallotto doppio separato con foro quadrato per vite M8

1 Product

Part No. 540251 KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL9 V2A

GTIN 4013364138674, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 37.88 g, PU: 100.00 pz.


Images

Additional information

Morsetto di messa a terra UNI con piastra di contatto e cavallotto doppio di fissaggio in acciaio inox
Morsetto di messa a terra per integrazione
dei sistemi di montaggio ad es. di
impianti FV nel
collegamento equipotenziale funzionale/messa a terra funzionale
e collegamento equipotenziale antifulmine
senza vite e dado M8
Materiale morsetto: INOX
Campo di serraggio Td: 8-10 mm
Collegamento (rigido / semirigido): 4-50 mm2

Fabbricato: DEHN
Tipo: KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL9 V2A
Art.: 540251
o similare.

 

Technical data

Materiale morsetto INOX
Campo di serraggio Td 8-10 mm
Collegamento (rigido / semirigido) 4-50 mm2

Product 540251 was added to Notepad.

Product 540251 was added to the cart.


Piastra di contatto e cavallotto doppio separato con foro quadrato per vite M10

1 Product

Part No. 540261 KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL11 V2A

GTIN 4013364138681, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 36.52 g, PU: 100.00 pz.


Images

Additional information

Morsetto di messa a terra UNI con piastra di contatto e cavallotto doppio di fissaggio in acciaio inox
Morsetto di messa a terra per integrazione
dei sistemi di montaggio ad es. di
impianti FV nel
collegamento equipotenziale funzionale/messa a terra funzionale
e collegamento equipotenziale antifulmine
con vite M10 e dado zigrinato
Materiale morsetto: INOX
Campo di serraggio Td: 8-10 mm
Collegamento (rigido / semirigido): 4-50 mm2

Fabbricato: DEHN
Tipo: KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL11 V2A
Art.: 540261
o similare.

 

Technical data

Materiale morsetto INOX
Campo di serraggio Td 8-10 mm
Collegamento (rigido / semirigido) 4-50 mm2

Product 540261 was added to Notepad.

Product 540261 was added to the cart.


back to top