Your dashboard services.
Register to access all tools.

Staffa portafilo per tetti con base adesiva

Per la realizzazione di impianti di captazione p.es. su tetti metallici trapezoidali. La staffa portafilo può essere utilizzata su superfici piane (senza struttura) come p.es. tetti metallici/superfici metalliche. Le staffe portafilo vengono incollate sul tetto (togliere la guaina protettiva).

Il punto d’incollaggio è da pulire secondo le indicazioni nelle istruzioni di montaggio con un detergente speciale, (p.es. alcool ISOPROPILICO).
Con un litro possono essere puliti fino a 1000 punti d'incollaggio.
È da osservare che la lavorazione delle staffe portafilo deve avvenire ad una temperatura ≥ +15 °C .
Esecuzione robusta, stabilizzata ai raggi UV e alle intemperie.

Staffa portafilo DEHNsnap con montante in alluminio adattabile

1 Product

Part No. 297130 DLH DS 8 H16 KP K AL

GTIN 4013364492523, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 19.84 g, PU: 50.00 pz.


Images

Additional information

Staffa portafilo per tetti con montante in alluminio e base adesiva (DEHNsnap)
Staffa portafilo per tetti con base adesiva e
montante in alluminio adattabile per l’installazione
di dispositivi di captazione su
tetti in lamiera di diverse forme.
La staffa portafilo può essere utilizzata su superfici piane
(non strutturate),
come tetti metallici
o superfici metalliche.
Materiale del montante: Alluminio - adattabile
Materiale staffa portafilo: Materiale plastico
Colore staffa portafilo: grigio ●
Staffa portafilo serraggio Td: 8 mm
Modello staffa portafilo: DEHNsnap
Posa del conduttore: libera

Fabbricato: DEHN
Tipo: DLH DS 8 H16 KP K AL
Art.: 297130
o similare.

 

Technical data

Materiale del montante Alluminio - adattabile
Materiale staffa portafilo Materiale plastico
Colore staffa portafilo grigio
Staffa portafilo serraggio Td 8 mm
Modello staffa portafilo DEHNsnap
Altezza staffa portafilo 16 mm
Posa del conduttore libera
Dimensioni come da CAD

Product 297130 was added to Notepad.

Product 297130 was added to the cart.


Staffa portafilo DEHNgrip con montante in alluminio adattabile

1 Product

Part No. 297140 DLH DG 8 H20 KP V2A AL

GTIN 4013364492530, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 28.40 g, PU: 50.00 pz.


Images

Additional information

Staffa portafilo per tetti con montante in alluminio e base adesiva (DEHNgrip)
Staffa portafilo per tetti con base adesiva e
montante in alluminio adattabile per l’installazione
di dispositivi di captazione su
tetti in lamiera di diverse forme.
La staffa portafilo può essere utilizzata su superfici piane
(non strutturate),
come tetti metallici
o superfici metalliche.
Materiale del montante: Alluminio - adattabile
Materiale staffa portafilo: INOX
Staffa portafilo serraggio Td: 8 mm
Modello staffa portafilo: DEHNgrip
Posa del conduttore: libera

Fabbricato: DEHN
Tipo: DLH DG 8 H20 KP V2A AL
Art.: 297140
o similare.

 

Technical data

Materiale del montante Alluminio - adattabile
Materiale staffa portafilo INOX
Staffa portafilo serraggio Td 8 mm
Modello staffa portafilo DEHNgrip
Altezza staffa portafilo 20 mm
Posa del conduttore libera
Dimensioni come da CAD

Product 297140 was added to Notepad.

Product 297140 was added to the cart.


Staffa portafilo DEHNsnap con piastra di base

1 Product

Part No. 297110 DLH DS 8 H36 KP67 K GR

GTIN 4013364100886, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 34.72 g, PU: 50.00 pz.


Images

Additional information

Staffa portafilo per tetti con base adesiva (DEHNsnap)
Staffa portafilo per tetti con base adesiva per
l’installazione di dispositivi di captazione ad es.
su tetti in lamiera trapezoidali.
La staffa portafilo può essere utilizzata su superfici piane
(non strutturate),
come tetti metallici
o superfici metalliche.
Materiale della piastra di base: materiale plastico
Colore della piastra di base: grigio ●
Materiale staffa portafilo: materiale plastico
Colore staffa portafilo: grigio ●
Staffa portafilo serraggio Td: 8 mm
Modello staffa portafilo: DEHNsnap
Posa del conduttore: libera

Fabbricato: DEHN
Tipo: DLH DS 8 H36 KP67 K GR
Art.: 297110
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale della piastra di base materiale plastico
Colore della piastra di base grigio
Materiale staffa portafilo materiale plastico
Colore staffa portafilo grigio
Staffa portafilo serraggio Td 8 mm
Modello staffa portafilo DEHNsnap
Altezza staffa portafilo 36 mm
Posa del conduttore libera
Dimensioni Ø 67 mm

Product 297110 was added to Notepad.

Product 297110 was added to the cart.


Staffa portafilo DEHNgrip con piastra di base

1 Product

Part No. 297120 DLH DG 8 H32 KP67 V2A K GR

GTIN 4013364100916, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 46.00 g, PU: 50.00 pz.


Images

Additional information

Staffa portafilo per tetti con base adesiva (DEHNgrip)
Staffa portafilo per tetti con base adesiva per
l’installazione di dispositivi di captazione ad es.
su tetti in lamiera trapezoidali.
La staffa portafilo può essere utilizzata su superfici piane
(non strutturate),
come tetti metallici
o superfici metalliche.
Materiale della piastra di base: materiale plastico
Colore della piastra di base: grigio ●
Materiale staffa portafilo: INOX
Staffa portafilo serraggio Td: 8 mm
Modello staffa portafilo: DEHNgrip
Posa del conduttore: libera

Fabbricato: DEHN
Tipo: DLH DG 8 H32 KP67 V2A K GR
Art.: 297120
o similare.

 

Technical data

Materiale della piastra di base materiale plastico
Colore della piastra di base grigio
Materiale staffa portafilo INOX
Staffa portafilo serraggio Td 8 mm
Modello staffa portafilo DEHNgrip
Altezza staffa portafilo 32 mm
Posa del conduttore libera
Dimensioni Ø 67 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-4

Product 297120 was added to Notepad.

Product 297120 was added to the cart.


back to top