Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNguard modular (Y)PV SCI ...

  • Unità modulare completa pronta per il cablaggio per impianti fotovoltaici costituita da basetta e moduli di protezione innestati
  • Disconnettore e dispositivo di corto circuito combinato con sezionamento elettrico sicuro nel modulo di protezione (principio SCI brevettato)
  • Il circuito a "Y" collaudato e resistente ai guasti di DEHNguard M YPV SCI … (FM) evita danni della protezione da sovratensioni in caso di guasti all’isolamento nel circuito del generatore
  • Collaudato secondo la noma EN 61643-31
  • Utilizzabile in tutti i sistemi FV a norma IEC 60364-7-712

Details

Dispositivo di manovra in DC a 3 gradini (principio SCI brevettato)
lorem ipsum
lorem ipsum

DEHNguard M YPV SCI ...

Limitatore di sovratensione modulare, multipolare, per impianti fotovoltaici con unità di manovra in corrente continua a 3 gradini

3 Products

Part No. 952513 DG M YPV SCI 150

GTIN 4013364136663, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 289.70 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Limitatore di sovratensione DEHNguard M YPV SCI 150
Limitatore di sovratensione per impianti FV fino a 150 V DC, multipolare, modulare, innestabile con unità di manovra in corrente continua a tre gradini
Dimensioni: 3 unità
Indicazione di guasto
SPD Tipo 2 secondo CEI EN 50539-11
Utilizzabile secondo IEC 60364-7-712
Sezionamento elettrico sicuro nel modulo di protezione
Massima tensione FV: <= 150 V DC
Corrente impulsiva nominale di scarica: 40 kA
Grado di protezione: <= 0,8 kV
Tenuta al corto circuito Iscpv: 10 kA

Fabbricato: DEHN
Tipo: DG M YPV SCI 150
Art.: 952513
o similare.

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Tipo 2
Tensione max FV (UCPV ) 150 V
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) 10 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 10 kA
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 20 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 0,8 kV
Omologazioni KEMA, UL, CSA

Product 952513 was added to Notepad.

Product 952513 was added to the cart.

Part No. 952510 DG M YPV SCI 1000

GTIN 4013364126428, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 361.40 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Limitatore di sovratensione DEHNguard M YPV SCI 1000
SPD fotovoltaico multipolare, modulare, innestabile fino a 1000 V DC
con dispositivo di commutazione DC a 3 stadi, larghezza 3 unità modulari
Indicazione di guasti
Tipo 2 secondo la norma EN 61643-31
Utilizzabile secondo la norma IEC 60364-7-712
Sezionamento elettrico sicuro nel modulo di protezione
Tensione FV massima: <= 1000 V DC
Corrente impulsiva complessiva di scarica: 40 kA
Livello di protezione: <= 4 kV
Tenuta al cortocircuito Iscpv: 10 kA

Fabbricato: DEHN
Tipo: DG M YPV SCI 1000
Art.: 952510
o similare.

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Tipo 2 / Classe II
Tensione max FV (UCPV ) 1000 V
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) 10 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 12,5 kA
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 25 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 4 kV
Omologazioni KEMA, UL, CSA

Product 952510 was added to Notepad.

Product 952510 was added to the cart.

Part No. 952512 DG M YPV SCI 1200

GTIN 4013364127951, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 356.50 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Limitatore di sovratensione DEHNguard M YPV SCI 1200
SPD fotovoltaico multipolare, modulare, innestabile fino a 1200 V DC
con dispositivo di commutazione DC a 3 stadi, larghezza 3 unità modulari
Indicazione di guasti
Tipo 2 secondo la norma EN 61643-31
Utilizzabile secondo la norma IEC 60364-7-712
Sezionamento elettrico sicuro nel modulo di protezione
Tensione FV massima: <= 1200 V DC
Corrente impulsiva complessiva di scarica: 30 kA
Livello di protezione: <= 4,5 kV
Tenuta al cortocircuito Iscpv: 10 kA

Fabbricato: DEHN
Tipo: DG M YPV SCI 1200
Art.: 952512
o similare.

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Tipo 2 / Classe II
Tensione max FV (UCPV ) 1200 V
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) 10 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 12,5 kA
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 25 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 4,5 kV
Omologazioni KEMA, CSA

Product 952512 was added to Notepad.

Product 952512 was added to the cart.


DEHNguard M YPV SCI ... FM

Limitatore di sovratensione modulare, multipolare, per impianti fotovoltaici con unità di manovra in corrente continua a 3 gradini; con contatto di telesegnalamento (FM) per il controllo a distanza (contatto a scambio pulito)

3 Products

Part No. 952518 DG M YPV SCI 150 FM

GTIN 4013364136670, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 297.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Limitatore di sovratensione DEHNguard M YPV SCI 150 FM
Limitatore di sovratensione per impianti FV fino a 150 V DC, multipolare, modulare, innestabile con unità di manovra in corrente continua a tre gradini
Dimensioni: 3 unità
Indicazione di guasto, con contatto di telesegalamento
Tipo 2 secondo EN 50539-11
Utilizzabile secondo IEC 60364-7-712
Sezionamento elettrico sicuro nel modulo di protezione
Massima tensione FV: <= 150 V DC
Corrente impulsiva nominale di scarica: 40 kA
Livello di protezione: <= 0,8 kV
Tenuta al corto circuito Iscpv: 10 kA

Fabbricato: DEHN
Tipo: DG M YPV SCI 150 FM
Art.: 952518
o similare.

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD conforme alla norma EN 50539-11 Tipo 2
Tensione max FV (UCPV ) 150 V
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) 10 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 10 kA
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 20 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 0,8 kV
Omologazioni KEMA, UL, CSA
Contatto di segnalamento FM / tipo di contatto scambio

Product 952518 was added to Notepad.

Product 952518 was added to the cart.

Part No. 952515 DG M YPV SCI 1000 FM

GTIN 4013364126435, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 343.90 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Limitatore di sovratensione DEHNguard M YPV SCI 1000 FM
SPD fotovoltaico multipolare, modulare, innestabile fino a 1000 V DC
con dispositivo di commutazione DC a 3 stadi, larghezza 3 unità modulari
Indicatore di guasto con contatto di telesegnalamento
Tipo 2 secondo la norma EN 61643-31
Utilizzabile secondo la norma IEC 60364-7-712
Sezionamento elettrico sicuro nel modulo di protezione
Tensione FV massima: <= 1000 V DC
Corrente impulsiva complessiva di scarica: 40 kA
Livello di protezione: <= 4 kV
Tenuta al cortocircuito Iscpv: 10 kA

Fabbricato: DEHN
Tipo: DG M YPV SCI 1000 FM
Art.: 952515
o similare.

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Tipo 2 / Classe II
Tensione max FV (UCPV ) 1000 V
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) 10 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 12,5 kA
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 25 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 4 kV
Omologazioni KEMA, UL, CSA
Contatto di segnalamento FM / tipo di contatto scambio

Product 952515 was added to Notepad.

Product 952515 was added to the cart.

Part No. 952517 DG M YPV SCI 1200 FM

GTIN 4013364127968, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 359.30 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Limitatore di sovratensione DEHNguard M YPV SCI 1200 FM
SPD fotovoltaico multipolare, modulare, innestabile fino a 1200 V DC
con dispositivo di commutazione DC a 3 stadi, larghezza 3 unità modulari
Indicatore di guasto con contatto di telesegnalamento
Tipo 2 secondo la norma EN 61643-31
Utilizzabile secondo la norma IEC 60364-7-712
Sezionamento elettrico sicuro nel modulo di protezione
Tensione FV massima: <= 1200 V DC
Corrente impulsiva complessiva di scarica: 30 kA
Livello di protezione: <= 4,5 kV
Tenuta al cortocircuito Iscpv: 10 kA

Fabbricato: DEHN
Tipo: DG M YPV SCI 1200 FM
Art.: 952517
o similare.

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Tipo 2 / Classe II
Tensione max FV (UCPV ) 1200 V
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) 10 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 12,5 kA
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 25 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 4,5 kV
Omologazioni KEMA, CSA
Contatto di segnalamento FM / tipo di contatto scambio

Product 952517 was added to Notepad.

Product 952517 was added to the cart.


DEHNguard M PV2 SCI ... (FM)

Limitatore di sovratensione modulare, multipolare, per impianti fotovoltaici fino a 1000 V con unità di manovra in corrente continua a tre gradini per la protezione di 2 entrate MPP; in esecuzione FM con contatto di telesegnalamento a scambio pulito.

2 Products

Part No. 952514 DG M PV2 SCI 1000

GTIN 4013364224964, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 588.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Limitatore di sovratensione DEHNguard M PV2 SCI 1000
SPD fotovoltaico multipolare, modulare, innestabile fino a 1000 V DC
con dispositivo di commutazione DC a 3 stadi, larghezza 5 unità modulari
Indicazione di guasti
Tipo 2 secondo la norma EN 61643-31
Utilizzabile secondo la norma IEC 60364-7-712
Per la protezione di 2 ingressi MPP
Sezionamento elettrico sicuro nel modulo di protezione
Tensione FV massima: <= 1000 V DC
Corrente impulsiva complessiva di scarica: 40 kA
Livello di protezione: <= 4 kV
Tenuta al cortocircuito Iscpv: 10 kA

Fabbricato: DEHN
Tipo: DG M PV2 SCI 1000
Art.: 952514
o similare.

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Tipo 2 / Classe II
Tensione max FV (UCPV ) 1000 V
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) 10 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 12,5 kA
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 25 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 4 kV
Omologazioni UL, KEMA

Product 952514 was added to Notepad.

Product 952514 was added to the cart.

Part No. 952519 DG M PV2 SCI 1000 FM

GTIN 4013364224971, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 599.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Limitatore di sovratensione DEHNguard M PV2 SCI 1000 FM
SPD fotovoltaico multipolare, modulare, innestabile fino a 1000 V DC
con dispositivo di commutazione DC a 3 stadi, larghezza 5 unità modulari
Indicatore di guasto con contatto di telesegnalamento
Tipo 2 secondo la norma EN 61643-31
Utilizzabile secondo la norma IEC 60364-7-712
Per la protezione di 2 ingressi MPP
Sezionamento elettrico sicuro nel modulo di protezione
Tensione FV massima: <= 1000 V DC
Corrente impulsiva complessiva di scarica: 40 kA
Livello di protezione: <= 4 kV
Tenuta al cortocircuito Iscpv: 10 kA

Fabbricato: DEHN
Tipo: DG M PV2 SCI 1000 FM
Art.: 952519
o similare.

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Tipo 2 / Classe II
Tensione max FV (UCPV ) 1000 V
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) 10 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 12,5 kA
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 25 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 4 kV
Omologazioni UL, KEMA
Contatto di segnalamento FM / tipo di contatto scambio

Product 952519 was added to Notepad.

Product 952519 was added to the cart.


DEHNguard M SN1868

Limitatore di sovratensione modulare, multipolare, con unità di manovra in corrente continua a tre gradini per la protezione di 3 entrate MPP; per impianti FV con contatto di telesegnalamento (FM) per il controllo a distanza (contatto a scambio pulito).

1 Product

Part No. 999799 DG M PV2 SCI SN1868 FM

GTIN 4013364328723, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 598.30 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Limitatore di sovratensione DEHNguard M PV2 SCI SN1868 FM
SPD fotovoltaico multipolare, modulare, innestabile fino a 1000 V DC
con dispositivo di commutazione DC a 3 stadi
Con contatto di telesegnalamento, larghezza 5 unità modulari
Tipo 2 secondo la norma EN 61643-31
Utilizzabile secondo la norma IEC 60364-7-712
Per la protezione di 3 ingressi MPP
Sezionamento elettrico sicuro nel modulo di protezione
Tensione FV massima: <= 1000 V DC
Corrente impulsiva complessiva di scarica: 40 kA
Livello di protezione: <= 4 kV
Tenuta al cortocircuito Iscpv: 10 kA
Indicazione di guasti

Fabbricato: DEHN
Tipo: DG M PV2 SCI SN1868 FM
Art.: 999799
o similare.

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Tipo 2 / Classe II
Tensione max FV (UCPV ) 1000 V
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) 10 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 12,5 kA
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 25 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 4 kV
Omologazioni UL, KEMA
Contatto di segnalamento FM / tipo di contatto scambio

Product 999799 was added to Notepad.

Product 999799 was added to the cart.


back to top