Set di fissaggio per conduttura HVI long Ø20 mm per posa interna al tubo
Elementi di connessione per attestare la conduttura HVI long su entrambe le estremità, per la realizzazione della connessione terminale della conduttura nel tubo portante (elemento terminale) ed elemento di connessione per il collegamento ad altri parti della protezione esterna dai fulmini o dell’impianto di messa a terra (sono compresi due tubi termorestringenti).
Questi elementi di connessione possono essere utilizzati con i tubi portanti per HVI long.
1 Product
Part No. 819145 HVI LO ASS RIV KF 20 V2A
GTIN 4013364152533, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 348.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | INOX |
Connessione | perno Ø10 mm, L 50 mm |
Diametro Ø elemento di connessione | 23 mm |
Riferimento normativo | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Set di fissaggio per conduttura HVI long Ø20 mm per posa esterna al tubo
Elementi di connessione per la terminazione della conduttura HVI long su entrambe le estremità, per la realizzazione della connessione terminale della conduttura all’esterno sul tubo portante (elemento terminale per piastra di connessione) ed elemento di connessione per il collegamento ad altri componenti della protezione esterna dai fulmini o dell’impianto di messa a terra (incl. due tubi termorestringenti).
Questi elementi di connessione possono essere utilizzati solo in combinazione con il set di fissaggio (n. art. 819 294) per i tubi portanti di HVI long.
1 Product
Part No. 819146 HVI LO ASS RAV KF 20 V2A
GTIN 4013364152540, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 380.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | INOX |
Connessione | perno Ø10 mm, L 50 mm |
Diametro Ø elemento di connessione | 23 mm |
Riferimento normativo | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Elementi di connessione (elemento terminale) per conduttura HVI long Ø20 mm per posa esterna al tubo
Elemento di connessione per la terminazione della conduttura HVI long, per la realizzazione della connessione terminale della conduttura all’esterno sul tubo portante (elemento terminale per piastra di connessione, incl. un tubo termorestringente).
1 Product
Part No. 819197 AEA KO KF HVI 20 SW V2A
GTIN 4013364222236, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 195.98 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | INOX |
Connessione | filetto M12 |
Diametro Ø elemento di connessione | 23 mm |
Riferimento normativo | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Elementi di connessione per conduttura HVI long Ø20 mm
Elemento di connessione per la terminazione della conduttura HVI long, per la realizzazione della connessione terminale della conduttura per altre parti della protezione da fulmini esterna o dell’impianto di messa a terra (incl. un tubo termorestringente).
1 Product
Part No. 819199 AE BO10 KF HVI 20 SW V2A
GTIN 4013364222274, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 196.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | INOX |
Connessione | perno Ø10 mm, L 50 mm |
Diametro Ø elemento di connessione | 23 mm |
Riferimento normativo | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Set di fissaggio per conduttura HVI long Ø23 mm per posa interna al tubo
Elementi di connessione per la terminazione della conduttura HVI long su entrambe le estremità; per la realizzazione della connessione terminale della conduttura nel tubo portante (elemento terminale) ed elemento di connessione per il collegamento ad altri componenti della protezione dai fulmini esterna o dell’impianto di messa a terra (compresi quattro tubi termorestringenti, 2 neri, 2 grigi).
Questi elementi di connessione possono essere utilizzati con i tubi portanti per HVI long.
1 Product
Part No. 819147 HVI LO ASS RIV KF 23 V2A
GTIN 4013364152557, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 360.01 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | INOX |
Connessione | perno Ø10 mm, L 50 mm |
Diametro Ø elemento di connessione | 23 mm |
Riferimento normativo | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Set di fissaggio per conduttura HVI long Ø23 mm per posa esterna al tubo
Elementi di connessione per la terminazione della conduttura HVI long su entrambe le estremità, per la realizzazione della connessione terminale della conduttura all’esterno sul tubo portante (elemento terminale per piastra di connessione) ed elemento di connessione per il collegamento ad altri componenti della protezione dai fulmini esterna o dell’impianto di messa a terra (incl. quattro tubi termorestringenti, 2 neri, 2 grigi).
Questi elementi di connessione possono essere utilizzati solo in combinazione con il set di fissaggio (art. n. 819 294) e con i tubi portanti di HVI long.
1 Product
Part No. 819148 HVI LO ASS RAV KF 23 V2A
GTIN 4013364152564, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 388.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | INOX |
Connessione | perno Ø10 mm, L 50 mm |
Diametro Ø elemento di connessione | 23 mm |
Riferimento normativo | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Elementi di connessione (elemento terminale) per conduttura HVI long Ø23 mm per posa esterna al tubo
Elemento di connessione per la terminazione della conduttura HVI long, per la realizzazione della connessione terminale della conduttura all’esterno sul tubo portante (elemento terminale per piastra di connessione, incl. due tubi termorestringenti, 1 nero, 1 grigio).
1 Product
Part No. 819196 AEA KO KF HVI 23 GR V2A
GTIN 4013364222229, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 195.50 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | INOX |
Connessione | filetto M12 |
Diametro Ø elemento di connessione | 23 mm |
Riferimento normativo | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Elementi di connessione per conduttura HVI long Ø23 mm
Elemento di connessione per la terminazione della conduttura HVI long, per la realizzazione della connessione terminale della conduttura per altre parti della protezione dai fulmini esterna o dell’impianto di messa a terra (incl. due tubi termorestringenti, 1 nero, 1 grigio).
1 Product
Part No. 819198 AE BO10 KF HVI 23 GR V2A
GTIN 4013364222250, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 202.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | INOX |
Connessione | perno Ø10 mm, L 50 mm |
Diametro Ø elemento di connessione | 23 mm |
Riferimento normativo | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Set di fissaggio per conduttura HVI long nero / grigio
Set di fissaggio per il montaggio della conduttura HVI long sui tubi portanti HVI long, composto da piastra di connessione (quadrupla, compresi due dadi zigrinati) e anello di fissaggio con quattro staffe portafilo fessurate (Ø 20 mm) per la connessione terminale (comprese due fascette con semigusci di supporto in materiale plastico).
1 Product
Part No. 819294 BFS D61 4X20
GTIN 4013364152571, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 780.80 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | INOX / Al |
Campo di serraggio piastra di connessione | foro quadro 13 mm |
Altezza staffa portafilo | 4 x 20 mm |
Riferimento normativo | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 410229 PAE 20 23 AB11 V2A
GTIN 4013364107731, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 72.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | INOX |
Campo di serraggio Ø | 20 mm |
Connessione foro Ø | 11 mm |
Riferimento normativo | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819288 AP SR D50 4AE HVI V2A
GTIN 4013364236479, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 176.00 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Materiale | INOX |
Campo di serraggio piastra di connessione | foro quadro 13 |
Riferimento normativo | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819235 SCHIRM HVI SCH RED
GTIN 4013364477216, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 109.60 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | Materiale plastico |
Utilizzabile per | HVI long nera e HVI long grigia |
Diametro Ø conduttura | 20 / 23 mm |