Your dashboard services.
Register to access all tools.

Corda di ponticellamento

Adatto al collegamento/ponticellamento di rivestimenti metallici o come elemento di compensazione per determinate variazioni di lunghezza dei conduttori tondi dovute alla temperatura; collegamento ad es. con connettore KS n. art. 301 019.
Per il collegamento/ponticellamento di punti fissi di messa a terra. Adatto all’equipotenzialità di protezione e di funzione.

Lunghezze configurabili

Per l’utilizzo in ambienti interni (H07V-K).
Al momento dell’ordine, indicare la lunghezza della corda (incrementi di 50 mm).

10 Products

Part No. 377216 UEBS 16 L... B10.5 CU SW ID

GTIN 4013364494565, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 50.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Lunghezza della corda di ponticellamento variabile
Corda di ponticellamento per il collegamento
o il ponticellamento
di rivestimenti metallici.
Per l’utilizzo in ambienti interni.
Lunghezza: 200 - 1500 mm *)
Materiale capocorda: Cu/gal (Ni)Sn
Materiale conduttore cordato: Cu
Cavo: H07V-K
Sezione: 16 mm2
Fissaggio: [2x] Ø10,5 mm
Isolamento: PVC nero

Fabbricato: DEHN
Tipo: UEBS 16 L... B10.5 CU SW ID
Art.: 377216
o similare.

Certificates

 

Technical data

Lunghezza (l1) 200 - 1500 mm *)
Materiale capocorda Cu /gal (Ni)Sn
Materiale conduttore cordato Cu
Cavo H07V-K
Sezione 16 mm2
Fissaggio [2x] Ø10,5 mm
Avvertenza Per l’utilizzo in ambienti interni
Isolamento PVC nero
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Al momento dell’ordine, indicare la lunghezza della corda (incrementi di 50 mm)

Product 377216 was added to Notepad.

Product 377216 was added to the cart.

Part No. 377217 UEBS 16 L... B10.5 CU GNGE ID

GTIN 4013364494572, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 411.90 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Lunghezza della corda di ponticellamento variabile
Corda di ponticellamento per il collegamento
o il ponticellamento
di rivestimenti metallici.
Per l’utilizzo in ambienti interni.
Lunghezza: 200 - 1500 mm *)
Materiale capocorda: Cu/gal (Ni)Sn
Materiale conduttore cordato: Cu
Cavo: H07V-K
Sezione: 16 mm2
Fissaggio: [2x] Ø10,5 mm
Isolamento: PVC giallo-verde

Fabbricato: DEHN
Tipo: UEBS 16 L... B10.5 CU GNGE ID
Art.: 377217
o similare.

Certificates

 

Technical data

Lunghezza (l1) 200 - 1500 mm *)
Materiale capocorda Cu /gal (Ni)Sn
Materiale conduttore cordato Cu
Cavo H07V-K
Sezione 16 mm2
Fissaggio [2x] Ø10,5 mm
Avvertenza Per l’utilizzo in ambienti interni
Isolamento PVC giallo-verde
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Al momento dell’ordine, indicare la lunghezza della corda (incrementi di 50 mm)

Product 377217 was added to Notepad.

Product 377217 was added to the cart.

Part No. 377225 UEBS 25 L... B10.5 CU SW ID

GTIN 4013364494589, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 558.80 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Lunghezza della corda di ponticellamento variabile
Corda di ponticellamento per il collegamento
o il ponticellamento
di rivestimenti metallici.
Per l’utilizzo in ambienti interni.
Lunghezza: 200 - 1500 mm *)
Materiale capocorda: Cu/gal (Ni)Sn
Materiale conduttore cordato: Cu
Cavo: H07V-K
Sezione: 25 mm2
Fissaggio: [2x] Ø10,5 mm
Isolamento: PVC nero

Fabbricato: DEHN
Tipo: UEBS 25 L... B10.5 CU SW ID
Art.: 377225
o similare.

Certificates

 

Technical data

Lunghezza (l1) 200 - 1500 mm *)
Materiale capocorda Cu /gal (Ni)Sn
Materiale conduttore cordato Cu
Cavo H07V-K
Sezione 25 mm2
Fissaggio [2x] Ø10,5 mm
Avvertenza Per l’utilizzo in ambienti interni
Isolamento PVC nero
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Al momento dell’ordine, indicare la lunghezza della corda (incrementi di 50 mm)

Product 377225 was added to Notepad.

Product 377225 was added to the cart.

Part No. 377226 UEBS 25 L... B10.5 CU GNGE ID

GTIN 4013364494596, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 558.80 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Lunghezza della corda di ponticellamento variabile
Corda di ponticellamento per il collegamento
o il ponticellamento
di rivestimenti metallici.
Per l’utilizzo in ambienti interni.
Lunghezza: 200 - 1500 mm *)
Materiale capocorda: Cu/gal (Ni)Sn
Materiale conduttore cordato: Cu
Cavo: H07V-K
Sezione: 25 mm2
Fissaggio: [2x] Ø10,5 mm
Isolamento: PVC giallo-verde

Fabbricato: DEHN
Tipo: UEBS 25 L... B10.5 CU GNGE ID
Art.: 377226
o similare.

Certificates

 

Technical data

Lunghezza (l1) 200 - 1500 mm *)
Materiale capocorda Cu /gal (Ni)Sn
Materiale conduttore cordato Cu
Cavo H07V-K
Sezione 25 mm2
Fissaggio [2x] Ø10,5 mm
Avvertenza Per l’utilizzo in ambienti interni
Isolamento PVC giallo-verde
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Al momento dell’ordine, indicare la lunghezza della corda (incrementi di 50 mm)

Product 377226 was added to Notepad.

Product 377226 was added to the cart.

Part No. 377235 UEBS 35 L... B10.5 CU SW ID

GTIN 4013364494602, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 145.56 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Lunghezza della corda di ponticellamento variabile
Corda di ponticellamento per il collegamento
o il ponticellamento
di rivestimenti metallici.
Per l’utilizzo in ambienti interni.
Lunghezza: 200 - 1500 mm *)
Materiale capocorda: Cu/gal (Ni)Sn
Materiale conduttore cordato: Cu
Cavo: H07V-K
Sezione: 35 mm2
Fissaggio: [2x] Ø10,5 mm
Isolamento: PVC nero

Fabbricato: DEHN
Tipo: UEBS 35 L... B10.5 CU SW ID
Art.: 377235
o similare.

Certificates

 

Technical data

Lunghezza (l1) 200 - 1500 mm *)
Materiale capocorda Cu /gal (Ni)Sn
Materiale conduttore cordato Cu
Cavo H07V-K
Sezione 35 mm2
Fissaggio [2x] Ø10,5 mm
Avvertenza Per l’utilizzo in ambienti interni
Isolamento PVC nero
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Al momento dell’ordine, indicare la lunghezza della corda (incrementi di 50 mm)

Product 377235 was added to Notepad.

Product 377235 was added to the cart.

Part No. 377236 UEBS 35 L... B10.5 CU GNGE ID

GTIN 4013364494619, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 937.30 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Lunghezza della corda di ponticellamento variabile
Corda di ponticellamento per il collegamento
o il ponticellamento
di rivestimenti metallici.
Per l’utilizzo in ambienti interni.
Lunghezza: 200 - 1500 mm *)
Materiale capocorda: Cu/gal (Ni)Sn
Materiale conduttore cordato: Cu
Cavo: H07V-K
Sezione: 35 mm2
Fissaggio: [2x] Ø10,5 mm
Isolamento: PVC giallo-verde

Fabbricato: DEHN
Tipo: UEBS 35 L... B10.5 CU GNGE ID
Art.: 377236
o similare.

Certificates

 

Technical data

Lunghezza (l1) 200 - 1500 mm *)
Materiale capocorda Cu /gal (Ni)Sn
Materiale conduttore cordato Cu
Cavo H07V-K
Sezione 35 mm2
Fissaggio [2x] Ø10,5 mm
Avvertenza Per l’utilizzo in ambienti interni
Isolamento PVC giallo-verde
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Al momento dell’ordine, indicare la lunghezza della corda (incrementi di 50 mm)

Product 377236 was added to Notepad.

Product 377236 was added to the cart.

Part No. 377250 UEBS 50 L... B10.5 CU SW ID

GTIN 4013364494725, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.02 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Lunghezza della corda di ponticellamento variabile
Corda di ponticellamento per il collegamento
o il ponticellamento
di rivestimenti metallici.
Per l’utilizzo in ambienti interni.
Lunghezza: 350 - 1500 mm *)
Materiale capocorda: Cu/gal (Ni)Sn
Materiale conduttore cordato: Cu
Cavo: H07V-K
Sezione: 50 mm2
Fissaggio: [2x] Ø10,5 mm
Isolamento: PVC nero

Fabbricato: DEHN
Tipo: UEBS 50 L... B10.5 CU SW ID
Art.: 377250
o similare.

Certificates

 

Technical data

Lunghezza (l1) 350 - 1500 mm *)
Materiale capocorda Cu /gal (Ni)Sn
Materiale conduttore cordato Cu
Cavo H07V-K
Sezione 50 mm2
Fissaggio [2x] Ø10,5 mm
Avvertenza Per l’utilizzo in ambienti interni
Isolamento PVC nero
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Al momento dell’ordine, indicare la lunghezza della corda (incrementi di 50 mm)

Product 377250 was added to Notepad.

Product 377250 was added to the cart.

Part No. 377251 UEBS 50 L... B10.5 CU GNGE ID

GTIN 4013364494732, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.02 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Lunghezza della corda di ponticellamento variabile
Corda di ponticellamento per il collegamento
o il ponticellamento
di rivestimenti metallici.
Per l’utilizzo in ambienti interni.
Lunghezza: 350 - 1500 mm *)
Materiale capocorda: Cu/gal (Ni)Sn
Materiale conduttore cordato: Cu
Cavo: H07V-K
Sezione: 50 mm2
Fissaggio: [2x] Ø10,5 mm
Isolamento: PVC giallo-verde

Fabbricato: DEHN
Tipo: UEBS 50 L... B10.5 CU GNGE ID
Art.: 377251
o similare.

Certificates

 

Technical data

Lunghezza (l1) 350 - 1500 mm *)
Materiale capocorda Cu /gal (Ni)Sn
Materiale conduttore cordato Cu
Cavo H07V-K
Sezione 50 mm2
Fissaggio [2x] Ø10,5 mm
Avvertenza Per l’utilizzo in ambienti interni
Isolamento PVC giallo-verde
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Al momento dell’ordine, indicare la lunghezza della corda (incrementi di 50 mm)

Product 377251 was added to Notepad.

Product 377251 was added to the cart.

Part No. 377270 UEBS 70 L... B10.5 CU SW ID

GTIN 4013364494749, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.40 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Lunghezza della corda di ponticellamento variabile
Corda di ponticellamento per il collegamento
o il ponticellamento
di rivestimenti metallici.
Per l’utilizzo in ambienti interni.
Lunghezza: 350 - 1500 mm *)
Materiale capocorda: Cu/gal (Ni)Sn
Materiale conduttore cordato: Cu
Cavo: H07V-K
Sezione: 70 mm2
Fissaggio: [2x] Ø10,5 mm
Isolamento: PVC nero

Fabbricato: DEHN
Tipo: UEBS 70 L... B10.5 CU SW ID
Art.: 377270
o similare.

Certificates

 

Technical data

Lunghezza (l1) 350 - 1500 mm *)
Materiale capocorda Cu /gal (Ni)Sn
Materiale conduttore cordato Cu
Cavo H07V-K
Sezione 70 mm2
Fissaggio [2x] Ø10,5 mm
Avvertenza Per l’utilizzo in ambienti interni
Isolamento PVC nero
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Al momento dell’ordine, indicare la lunghezza della corda (incrementi di 50 mm)

Product 377270 was added to Notepad.

Product 377270 was added to the cart.

Part No. 377271 UEBS 70 L... B10.5 CU GNGE ID

GTIN 4013364494756, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.40 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Lunghezza della corda di ponticellamento variabile
Corda di ponticellamento per il collegamento
o il ponticellamento
di rivestimenti metallici.
Per l’utilizzo in ambienti interni.
Lunghezza: 350 - 1500 mm *)
Materiale capocorda: Cu/gal (Ni)Sn
Materiale conduttore cordato: Cu
Cavo: H07V-K
Sezione: 70 mm2
Fissaggio: [2x] Ø10,5 mm
Isolamento: PVC giallo-verde

Fabbricato: DEHN
Tipo: UEBS 70 L... B10.5 CU GNGE ID
Art.: 377271
o similare.

Certificates

 

Technical data

Lunghezza (l1) 350 - 1500 mm *)
Materiale capocorda Cu /gal (Ni)Sn
Materiale conduttore cordato Cu
Cavo H07V-K
Sezione 70 mm2
Fissaggio [2x] Ø10,5 mm
Avvertenza Per l’utilizzo in ambienti interni
Isolamento PVC giallo-verde
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Al momento dell’ordine, indicare la lunghezza della corda (incrementi di 50 mm)

Product 377271 was added to Notepad.

Product 377271 was added to the cart.


Lunghezze standard

Adatto all’utilizzo all’esterno

4 Products

Part No. 377210 UEBS 16 L200 B10.5 B6.5 AL CU

GTIN 4013364083028, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 53.01 g, PU: 10.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Corda di ponticellamento lunghezza 200 mm
Corda di ponticellamento per il collegamento
o il ponticellamento
di rivestimenti metallici.
Adatta all’utilizzo
all’esterno.
Lunghezza: 200 mm
Materiale capocorda: Al
Materiale conduttore cordato: Cu
Sezione: 16 mm2
Fissaggio: [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm
Isolamento: gomma EM5 nero

Fabbricato: DEHN
Tipo: UEBS 16 L200 B10.5 B6.5 AL CU
Art.: 377210
o similare.

Certificates

 

Technical data

Lunghezza (l1) 200 mm
Materiale capocorda Al
Materiale conduttore cordato Cu
Sezione 16 mm2
Fissaggio [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm
Avvertenza Adatto all’utilizzo all’esterno. secondo la norma CEI EN 62305-3 parte 1, per il collegamento in caso di spessori del materiale ≥ 0,5 mm si devono utilizzare 2 rivetti Ø 6 mm oppure, in caso di spessori del materiale ≥ 2 mm, 2 viti autofilettanti Ø 6,3 mm in acciaio inox (su entrambi i lati)
Isolamento gomma EM5 nero
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 377210 was added to Notepad.

Product 377210 was added to the cart.

Part No. 377310 UEBS 16 L300 B10.5 B6.5 AL CU

GTIN 4013364033382, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 88.50 g, PU: 100.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Corda di ponticellamento lunghezza 300 mm
Corda di ponticellamento per il collegamento
o il ponticellamento
di rivestimenti metallici.
Adatta all’utilizzo
all’esterno.
Lunghezza: 300 mm
Materiale capocorda: Al
Materiale conduttore cordato: Cu
Sezione: 16 mm2
Fissaggio: [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm
Isolamento: gomma EM5 nero

Fabbricato: DEHN
Tipo: UEBS 16 L300 B10.5 B6.5 AL CU
Art.: 377310
o similare.

Certificates

 

Technical data

Lunghezza (l1) 300 mm
Materiale capocorda Al
Materiale conduttore cordato Cu
Sezione 16 mm2
Fissaggio [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm
Avvertenza Adatto all’utilizzo all’esterno. Secondo la norma CEI EN 62305-3 allegato 1, per il collegamento in caso di spessori del materiale ≥ 0,5 mm si devono utilizzare 2 rivetti Ø 6 mm oppure, in caso di spessori del materiale ≥ 2 mm, 2 viti autofilettanti Ø 6,3 mm in acciaio inox (su entrambi i lati)
Isolamento gomma EM5 nero
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 377310 was added to Notepad.

Product 377310 was added to the cart.

Part No. 377410 UEBS 16 L400 B10.5 B6.5 AL CU

GTIN 4013364083035, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 90.40 g, PU: 10.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Corda di ponticellamento lunghezza 400 mm
Corda di ponticellamento per il collegamento
o il ponticellamento
di rivestimenti metallici.
Adatta all’utilizzo
all’esterno.
Lunghezza: 400 mm
Materiale capocorda: Al
Materiale conduttore cordato: Cu
Sezione: 16 mm2
Fissaggio: [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm
Isolamento: gomma EM5 nero

Fabbricato: DEHN
Tipo: UEBS 16 L400 B10.5 B6.5 AL CU
Art.: 377410
o similare.

Certificates

 

Technical data

Lunghezza (l1) 400 mm
Materiale capocorda Al
Materiale conduttore cordato Cu
Sezione 16 mm2
Fissaggio [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm
Avvertenza Adatto all’utilizzo all’esterno. Secondo la norma CEI EN 62305-3 allegato 1, per il collegamento in caso di spessori del materiale ≥ 0,5 mm si devono utilizzare 2 rivetti Ø 6 mm oppure, in caso di spessori del materiale ≥ 2 mm, 2 viti autofilettanti Ø 6,3 mm in acciaio inox (su entrambi i lati)
Isolamento gomma EM5 nero
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 377410 was added to Notepad.

Product 377410 was added to the cart.

Part No. 377510 UEBS 16 L500 B10.5 B6.5 AL CU

GTIN 4013364033399, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 110.00 g, PU: 10.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Corda di ponticellamento lunghezza 500 mm
Corda di ponticellamento per il collegamento
o il ponticellamento
di rivestimenti metallici.
Adatta all’utilizzo
all’esterno.
Lunghezza: 500 mm
Materiale capocorda: Al
Materiale conduttore cordato: Cu
Sezione: 16 mm2
Fissaggio: [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm
Isolamento: gomma EM5 nero

Fabbricato: DEHN
Tipo: UEBS 16 L500 B10.5 B6.5 AL CU
Art.: 377510
o similare.

Certificates

 

Technical data

Lunghezza (l1) 500 mm
Materiale capocorda Al
Materiale conduttore cordato Cu
Sezione 16 mm2
Fissaggio [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm
Avvertenza Adatto all’utilizzo all’esterno. Secondo la norma CEI EN 62305-3 allegato 1, per il collegamento in caso di spessori del materiale ≥ 0,5 mm si devono utilizzare 2 rivetti Ø 6 mm oppure, in caso di spessori del materiale ≥ 2 mm, 2 viti autofilettanti Ø 6,3 mm in acciaio inox (su entrambi i lati)
Isolamento gomma EM5 nero
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 377510 was added to Notepad.

Product 377510 was added to the cart.


back to top