Your dashboard services.
Register to access all tools.

Morsetto a croce con vite tonda a testa piatta per collegamenti fuori e sotto terra

Di conduttori disposti a croce, in parallelo e a "T". Versione con protezione contro lo svitamento per il montaggio con un utensile.

Con piastra intermedia per conduttori tondi e piatti

2 Products

Part No. 318203 KS 8.10 8.10 FL30 ZP FRSM8 STTZN

GTIN 4013364159914, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 333.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Morsetti a croce con piastra intermedia per conduttori a sezione tonda e a sezione piatta in Fe/tZn
Morsetti a croce per collegamenti fuori terra e
sotto terra
per il collegamento di conduttori
disposti a croce, in parallelo e a "T"
Materiale morsetto: Fe/tZn
Campo di serraggio Td / Td: 8-10 / 8-10 mm
Campo di serraggio Td / Pt: 8-10 / 30 mm
Campo di serraggio Pt / Pt: 30 / 30 mm
Piastra intermedia: sì
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: KS 8.10 8.10 FL30 ZP FRSM8 STTZN
Art.: 318203
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale morsetto Fe/tZn
Campo di serraggio Td / Td 8-10 / 8-10 mm
Campo di serraggio Td / Pt 8-10 / 30 mm
Campo di serraggio Pt / Pt 30 / 30 mm
Dimensione 60 x 60 x 3 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 14 kA
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 318203 was added to Notepad.

Product 318203 was added to the cart.

Part No. 318229 KS 8.10 8.10 FL30 ZP FRSM8 V4A

GTIN 4013364159938, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 327.00 g, PU: 25.00 pz.


Images

Additional information

Morsetti a croce con piastra intermedia per conduttori a sezione tonda e a sezione piatta NIRO (V4A)
Morsetti a croce per collegamenti fuori terra e
sotto terra
per il collegamento di conduttori
disposti a croce, in parallelo e a "T"
Materiale morsetto: INOX (V4A)
Campo di serraggio Td / Td: 8-10 / 8-10 mm
Campo di serraggio Td / Pt: 8-10 / 30 mm
Campo di serraggio Pt / Pt: 30 / 30 mm
Materiale n.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Piastra intermedia: sì
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: KS 8.10 8.10 FL30 ZP FRSM8 V4A
Art.: 318229
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale morsetto INOX (V4A)
Campo di serraggio Td / Td 8-10 / 8-10 mm
Campo di serraggio Td / Pt 8-10 / 30 mm
Campo di serraggio Pt / Pt 30 / 30 mm
Campo di serraggio (semirigido / cordato) 50-70 mm2
Dimensione 60 x 60 x 3 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7 kA
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 318229 was added to Notepad.

Product 318229 was added to the cart.


Senza piastra intermedia per conduttori tondi e piatti

2 Products

Part No. 318205 KS 8.10 FL30 FRSM8 STTZN

GTIN 4013364159921, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 249.00 g, PU: 25.00 pz.


Images

Additional information

Morsetti a croce senza piastra intermedia per conduttori a sezione tonda e a sezione piatta in Fe/tZn
Morsetti a croce per collegamenti fuori terra e
sotto terra
per il collegamento di conduttori
disposti a croce, in parallelo e a "T"
Materiale morsetto: Fe/tZn
Campo di serraggio Td / Pt: 8-10 / 30 mm
Campo di serraggio Pt / Pt: 30 / 30 mm
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: KS 8.10 FL30 FRSM8 STTZN
Art.: 318205
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale morsetto Fe/tZn
Campo di serraggio Td / Pt 8-10 / 30 mm
Campo di serraggio Pt / Pt 30 / 30 mm
Dimensione 60 x 60 x 3 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 14 kA
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 318205 was added to Notepad.

Product 318205 was added to the cart.

Part No. 318239 KS 8.10 FL30 FRSM8 V4A

GTIN 4013364159945, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 244.00 g, PU: 25.00 pz.


Images

Additional information

Morsetti a croce senza piastra intermedia per conduttori a sezione tonda e a sezione piatta in acciaio INOX (V4A)
Morsetti a croce per collegamenti fuori terra e
sotto terra
per il collegamento di conduttori
disposti a croce, in parallelo e a "T"
Materiale morsetto: INOX (V4A)
Campo di serraggio Td / Pt: 8-10 / 30 mm
Campo di serraggio Pt / Pt: 30 / 30 mm
Materiale n.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: KS 8.10 FL30 FRSM8 V4A
Art.: 318239
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale morsetto INOX (V4A)
Campo di serraggio Td / Pt 8-10 / 30 mm
Campo di serraggio Pt / Pt 30 / 30 mm
Campo di serraggio (semirigido / cordato) 50-70 mm2
Dimensione 60 x 60 x 3 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,4 kA
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 318239 was added to Notepad.

Product 318239 was added to the cart.


back to top