Part No. 105185 FS T D40 1500 5200 AL
GTIN 4013364481411, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.19 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Lunghezza totale | 5200 mm |
Punta di captazione (Ø lunghezza) | 10-1000 mm |
Palo di captazione (Ø lunghezza) | 40/30/20-4200 mm |
Lunghezza di trasporto | 1650 mm |
Componenti del palo | 4 |
Base del palo Ø | 40 mm |
Lunghezza libera max con asta di captazione | 4200 mm |
Lunghezza di serraggio | 500 mm e 1000 mm |
Numero di fissaggi | 2 |
Materiale dell’asta di captazione | Al |
Riferimento normativo | DIN EN 62561-(1+2) |
Part No. 105186 FS T D50 1600 6500 AL
GTIN 4013364481435, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 6.39 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Lunghezza totale | 6500 mm |
Punta di captazione (Ø lunghezza) | 10-1000 mm |
Palo di captazione (Ø lunghezza) | 50/40/30/20-5500 mm |
Lunghezza di trasporto | 1650 mm |
Componenti del palo | 5 |
Base del palo Ø | 50 mm |
Lunghezza libera max con asta di captazione | 5200 mm |
Lunghezza di serraggio | 1000 mm e 1300 mm |
Numero di fissaggi | 2-3 |
Materiale dell’asta di captazione | Al |
Riferimento normativo | DIN EN 62561-(1+2) |
Part No. 105188 FS T D60 1800 8000 AL
GTIN 4013364481442, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 9.35 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Lunghezza totale | 8000 mm |
Punta di captazione (Ø lunghezza) | 10-1000 mm |
Palo di captazione (Ø lunghezza) | 50/60/50/40/30/20-7000 mm |
Lunghezza di trasporto | 1850 mm |
Componenti del palo | 6 |
Base del palo Ø | 60 mm |
Lunghezza libera max con asta di captazione | 6300 mm |
Lunghezza di serraggio | 1700 mm |
Numero di fissaggi | 3 |
Materiale dell’asta di captazione | Al |
Riferimento normativo | DIN EN 62561-(1+2) |