Your dashboard services.
Register to access all tools.

Conduttura HVI light plus

Conduttura isolata resistente all’alta tensione, per il rispetto della distanza di sicurezza dalle parti elettricamente conduttive secondo la norma DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Utilizzabile fino a una distanza di sicurezza equivalente s ≤ 60 cm (in aria) oppure s ≤ 120 cm (in muratura). La conduttura HVI light plus soddisfa i requisiti della specifica tecnica DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) ed è stata sottoposta a verifica di sistema.
In determinate condizioni, non è necessario alcun collegamento aggiuntivo per l’equipotenzialità.

Conduttura HVI light plus (preassemblata, posa all’interno del tubo)

Con un elemento terminale per la posa all’interno e un elemento di collegamento (compreso sciolto nella fornitura).
Lunghezza minima d’ordine 6 m, indicare la lunghezza del cavo al momento dell’ordine (multipli di 0,5 m).

1 Product

Part No. 819636 HVI LI PL RIV 60 21 L6M GR

GTIN 4013364485815, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 5.57 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Conduttura HVI light plus (preassemblata, posa all’interno del tubo), colore grigio
Conduttura HVI light plus
calata isolata resistente alle alte tensioni
per il rispetto della distanza di separazione
dalle parti elettricamente conduttive
secondo la norma DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanza di separazione equivalente s =< 60 cm (in aria)
o s =< 120 cm (in materiale di muratura).
Preassemblata per posa interna al tubo con un
elemento terminale e un elemento di collegamento a terra compreso sciolto nella fornitura
resistente alle intemperie e stabilizzata ai raggi UV
Materiale della conduttura: Cu
Materiale dell’isolamento: PE
Materiale della guaina: PE
Colore della conduttura: grigio ●
Diametro Ø conduttura: 21 mm
Ordine minimo: 6 m
Lunghezza massima ordinabile: 70 m
Riferimento normativo: Specifica tecnica DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabbricato: DEHN
Tipo: HVI LI PL RIV 60 21 L6M GR
Art.: 819636
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale della conduttura Cu
Materiale dell’isolamento PE
Materiale della guaina PE
Colore della conduttura grigio
Diametro Ø conduttura 21 mm
Ordine minimo 6 m
Lunghezza massima ordinabile 70 m
Riferimento normativo Specifica tecnica DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819636 was added to Notepad.

Product 819636 was added to the cart.


Conduttura HVI light plus (preassemblata, posa all’esterno del tubo)

Con un elemento terminale per la posa all’esterno e un elemento di collegamento (compreso sciolto nella fornitura).
Lunghezza minima d’ordine 6 m, indicare la lunghezza del cavo al momento dell’ordine (multipli di 0,5 m).

1 Product

Part No. 819638 HVI LI PL RAV 60 21 L6M GR

GTIN 4013364499935, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 5.57 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Conduttura HVI light plus (preassemblata, posa all’esterno del tubo), colore grigio
Conduttura HVI light plus
calata isolata resistente alle alte tensioni
per il rispetto della distanza di separazione
dalle parti elettricamente conduttive
secondo la norma DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanza di separazione equivalente s =< 60 cm (in aria)
o s =< 120 cm (in materiale di muratura).
preassemblata per posa all’interno del tubo con un
elemento terminale e un elemento di connessione alla messa a terra compreso sciolto nella fornitura.
resistente alle intemperie e stabilizzata ai raggi UV
Materiale della conduttura: Cu
Materiale dell’isolamento: PE
Materiale della guaina: PE
Colore della conduttura: grigio ●
Diametro Ø conduttura: 21 mm
Ordine minimo: 6 m
Lunghezza massima ordinabile: 70 m
Riferimento normativo: Specifica tecnica DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabbricato: DEHN
Tipo: HVI LI PL RAV 60 21 L6M GR
Art.: 819638
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale della conduttura Cu
Materiale dell’isolamento PE
Materiale della guaina PE
Colore della conduttura grigio
Diametro Ø conduttura 21 mm
Ordine minimo 6 m
Lunghezza massima ordinabile 70 m
Riferimento normativo Specifica tecnica DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819638 was added to Notepad.

Product 819638 was added to the cart.


Conduttura HVI light plus (merce su bobina)

La conduttura HVI light plus per l’assemblaggio in loco viene consegnata su una bobina a perdere in legno compensato incl. una chiave a brugola. Lunghezza 100 / 500 m.

2 Products

Part No. 819600 HVI LI PL 60 21 L100M GR

GTIN 4013364499645, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 470.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Conduttura HVI light plus (merce su bobina), colore grigio
Conduttura HVI light plus
calata isolata resistente alle alte tensioni
per il rispetto della distanza di separazione
dalle parti elettricamente conduttive
secondo la norma DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanza di separazione equivalente s =< 60 cm (in aria)
o s =< 120 cm (in materiale di muratura).
resistente alle intemperie e stabilizzata ai raggi UV
Materiale della conduttura: Cu
Materiale dell’isolamento: PE
Materiale della guaina: PE
Colore della conduttura: grigio ●
Diametro Ø conduttura: 21 mm
Riferimento normativo: Specifica tecnica DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabbricato: DEHN
Tipo: HVI LI PL 60 21 L100M GR
Art.: 819600
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale della conduttura Cu
Materiale dell’isolamento PE
Materiale della guaina PE
Colore della conduttura grigio
Diametro Ø conduttura 21 mm
Riferimento normativo Specifica tecnica DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819600 was added to Notepad.

Product 819600 was added to the cart.

Part No. 819605 HVI LI PL 60 21 L500M GR

GTIN 4013364499652, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 470.00 g/m, PU: 500.00 m


Images

Additional information

Conduttura HVI light plus (merce su bobina), colore grigio
Conduttura HVI light plus
calata isolata resistente alle alte tensioni
per il rispetto della distanza di separazione
dalle parti elettricamente conduttive
secondo la norma DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanza di separazione equivalente s =< 60 cm (in aria)
o s =< 120 cm (in materiale di muratura).
resistente alle intemperie e stabilizzata ai raggi UV
Materiale della conduttura: Cu
Materiale dell’isolamento: PE
Materiale della guaina: PE
Colore della conduttura: grigio ●
Diametro Ø conduttura: 21 mm
Riferimento normativo: Specifica tecnica DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabbricato: DEHN
Tipo: HVI LI PL 60 21 L500M GR
Art.: 819605
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale della conduttura Cu
Materiale dell’isolamento PE
Materiale della guaina PE
Colore della conduttura grigio
Diametro Ø conduttura 21 mm
Riferimento normativo Specifica tecnica DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819605 was added to Notepad.

Product 819605 was added to the cart.


Conduttura HVI light plus (tagliata su misura)

Conduttura HVI light plus tagliata su misura per l’assemblaggio in loco. La conduttura viene fornita come rotolo.
Indicare la lunghezza del conduttore al momento dell’ordine (multipli di 0,5 m).

1 Product

Part No. 819609 HVI LI PL 60 21 L .. GR

GTIN 4013364481794, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 5.26 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Conduttura HVI light plus (tagliata su misura), colore grigio
Conduttura HVI light plus
calata isolata resistente alle alte tensioni
per il rispetto della distanza di separazione
dalle parti elettricamente conduttive
secondo la norma DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanza di separazione equivalente s =< 60 cm (in aria)
o s =< 120 cm (in materiale di muratura).
resistente alle intemperie e stabilizzata ai raggi UV
Conduttore tagliato a misura 6,0-70,0 m
Materiale della conduttura: Cu
Materiale dell’isolamento: PE
Materiale della guaina: PE
Colore della conduttura: grigio ●
Diametro Ø conduttura: 21 mm
Ordine minimo: 6 m
Lunghezza massima ordinabile: 70 m
Riferimento normativo: Specifica tecnica DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabbricato: DEHN
Tipo: HVI LI PL 60 21 L .. GR
Art.: 819609
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale della conduttura Cu
Materiale dell’isolamento PE
Materiale della guaina PE
Colore della conduttura grigio
Diametro Ø conduttura 21 mm
Ordine minimo 6 m
Lunghezza massima ordinabile 70 m
Riferimento normativo Specifica tecnica DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819609 was added to Notepad.

Product 819609 was added to the cart.


back to top