Your dashboard services.
Register to access all tools.

Morsetti MV con perno di bloccaggio

Morsetto di collegamento multiuso con perno di bloccaggio per l’utilizzo universale come morsetto a croce, a T e parallelo; in due parti.

Il perno di bloccaggio serve a bloccare in modo sicuro il morsetto MV in caso di disposizione a croce.

Con vite a testa esagonale

1 Product

Part No. 391079 MVK AR 8.10 SKM10X40 V4A

GTIN 4013364487130, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 95.18 g, PU: 50.00 pz.


Images

Additional information

Morsetto MV con vite a testa esagonale acciaio inox (V4A)
Morsetto di collegamento multiuso
con protezione contro lo svitamento
per l’utilizzo universale
come morsetto a croce, a T e parallelo
per conduttore a sezione tonda
Idoneo alla corrente di fulmine
collaudato secondo la noma EN 62561-1
con vite a testa esagonale e
filetto nella parte inferiore
Materiale del morsetto: Acciaio inox (V4A)
Campo di serraggio Td: 8-10 mm
Spessore del materiale: 2,5 / 2,5 mm
Materiale n.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Riferimento normativo: DIN EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: MVK AR 8.10 SKM10X40 V4A
Art.: 391079
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale del morsetto Acciaio inox (V4A)
Materiale n. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Campo di serraggio Td 8-10 mm
Vite di M10 x 40 mm
Materiale della vite / del dado Acciaio inox (V4A)
Materiale n. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Riferimento normativo DIN EN 62561-1
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,9 *) kA
*) Per l'attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 391079 was added to Notepad.

Product 391079 was added to the cart.


Con vite a testa piatta

1 Product

Part No. 391070 MVK AR 8.10 FRM10X40 V4A

GTIN 4013364487123, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 105.00 g, PU: 50.00 pz.


Images

Additional information

Morsetto MV con vite a testa piatta Acciaio inox (V4A)
Morsetto di collegamento multiuso
con protezione contro lo svitamento
per l’utilizzo universale
come morsetto a croce, a T e parallelo
per conduttore a sezione tonda
Idoneo alla corrente di fulmine
collaudato secondo la noma EN 62561-1
con vite a testa piatta
Materiale del morsetto: Acciaio inox (V4A)
Campo di serraggio Td: 8-10 mm
Spessore del materiale: 3,0 / 2,5 mm
Materiale n.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Riferimento normativo: DIN EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: MVK AR 8.10 FRM10X40 V4A
Art.: 391070
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale del morsetto Acciaio inox (V4A)
Materiale n. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Campo di serraggio Td 8-10 mm
Vite e M10 x 40 mm
Materiale della vite / del dado Acciaio inox (V4A)
Materiale n. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Riferimento normativo DIN EN 62561-1
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,9 *) kA
*) Per l'attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 391070 was added to Notepad.

Product 391070 was added to the cart.


back to top