Your dashboard services.
Register to access all tools.

Palo del tubo portante per tubi portanti PRFV/Al e aste di captazione D40

Per l’installazione mediante contropiastra su canaline a griglia, supporti in acciaio e altre strutture. Il set adattatore per aste di captazione D40 è disponibile separatamente tra gli accessori.
Le aste di captazione D40 / i tubi portanti sono ordinabili separatamente.

1 Product

Part No. 105244 SRS D50 300 300 H500 STTZN

GTIN 4013364503069, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 9.50 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Palo per tubo portante con basamento Fe/tZn
per il fissaggio di tubi portanti Ø 50 mm
Con il set adattatore di riduzione n. art. 107 399
è possibile il fissaggio di aste di captazione
Ø 40 mm
Per l’installazione direttamente sulle strutture oppure
installabile, ad es., su travi d’acciaio o reti magliate mediante contropiastra
con fori a profilo allungato
Materiale: Fe/tZn
Attacco: Ø 50 mm e Ø 40 mm *)
Fissaggio: 4x 13 x 30 mm
Misure della piastra: 300 x 300 x 8 mm
Altezza: 500 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: SRS D50 300 300 H500 STTZN
Art.: 105244
o similare.

 

Technical data

Materiale Fe/tZn
Attacco Ø 50 mm e Ø 40 mm *)
Fissaggio 4x 13 x 30 mm
Misure della piastra 300 x 300 x 8 mm
Altezza 500 mm
*) Il fissaggio delle aste di captazione Ø 40 mm è possibile solo con il set adattatore n. art. 107 399.
*) Il fissaggio dei tubi portanti HVI Ø 40 mm è possibile solo con il set adattatore n. art. 819 799.

Product 105244 was added to Notepad.

Product 105244 was added to the cart.


back to top