Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNguard modular YPV ... FM

  • Unità completa precablata per impianti fotovoltaici, costituita da basetta e moduli di protezione a innesto
  • Circuito a Y resistente ai guasti con tre varistori ad alte prestazioni, evita il danneggiamento della protezione da sovratensioni in caso di guasto dell’isolamento nel circuito del generatore
  • Collaudato secondo la noma EN 61643-31
  • Elevata sicurezza del monitoraggio attraverso il dispositivo di sezionamento "Thermo-Dynamik-Control"
  • Visualizzazione del guasto tramite marcatura rossa nella finestrella di controllo
  • Utilizzabile secondo la norma IEC 60364-7-712 “realizzazione di impianti fotovoltaici"

DEHNguard MP YPV ... FM

Limitatore di sovratensione modulare multipolare per impianti FV con contatto di telesegnalamento per unità di monitoraggio (contatto di scambio pulito).

2 Products

Part No. 942565 DG MP YPV 1200 FM

GTIN 4013364495685, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 355.99 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Limitatore di sovratensione DEHNguard MP YPV 1200 FM
SPD fotovoltaico multipolare, modulare, innestabile
con doppio morsetto di collegamento Push-in adatto a
cablaggio in derivazione e passante a "V”
fino a 1170 V DC, larghezza 3 unità
Indicazione di difetto
Con contatto di telesegnalamento
Tipo 2 secondo la norma EN 61643-31
Utilizzabile secondo la norma IEC 60364-7-712
Tensione FV massima: <= 1170 V DC
Corrente impulsiva complessiva di scarica: 40 kA
Livello di protezione: <= 4 kV
Tenuta al cortocircuito Iscpv: 10 kA

Fabbricato: DEHN
Tipo: DG MP YPV 1200 FM
Art.: 942565
o similare.

Certificates

 

Technical data

SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Tipo 2 / Classe II
Tensione max FV (UCPV ) 1170 V
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) 10 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 4 kV
Omologazioni -
Contatto di segnalamento FM / tipo di contatto scambio

Product 942565 was added to Notepad.

Product 942565 was added to the cart.

Part No. 942567 DG MP YPV 1500 FM

GTIN 4013364495678, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 387.05 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Limitatore di sovratensione DEHNguard MP YPV 1500 FM
SPD fotovoltaico multipolare, modulare, innestabile
con doppio morsetto di collegamento Push-in adatto a
cablaggio in derivazione e passante a "V”
fino a 1500 V DC, larghezza 3 unità
Indicazione di difetto
Con contatto di telesegnalamento
Tipo 2 secondo la norma EN 61643-31
Utilizzabile secondo la norma IEC 60364-7-712
Tensione FV massima: <= 1500 V DC
Corrente impulsiva complessiva di scarica: 40 kA
Livello di protezione: <= 5 kV
Tenuta al cortocircuito Iscpv: 10 kA

Fabbricato: DEHN
Tipo: DG MP YPV 1500 FM
Art.: 942567
o similare.

Certificates

 

Technical data

SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Tipo 2 / Classe II
Tensione max FV (UCPV ) 1500 V
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) 10 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 15 kA
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 5 kV
Omologazioni -
Contatto di segnalamento FM / tipo di contatto scambio

Product 942567 was added to Notepad.

Product 942567 was added to the cart.


DEHNguard M YPV ... FM

Limitatore di sovratensione modulare multipolare per impianti FV con contatto di telesegnalametno per controllo a distanza (contatto di scambio pulito).

2 Products

Part No. 952565 DG M YPV 1200 FM

GTIN 4013364327719, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 382.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Limitatore di sovratensione DEHNguard M YPV 1200 FM
SPD fotovoltaico multipolare, modulare, innestabile
fino a 1170 V DC, larghezza 3 unità modulari
Indicazione di difetto
Tipo 2 secondo la norma EN 61643-31
Utilizzabile secondo la norma IEC 60364-7-712
Tensione FV massima: <= 1170 V DC
Corrente impulsiva complessiva di scarica: 40 kA
Livello di protezione: <= 4 kV
Tenuta al cortocircuito Iscpv: 10 kA

Fabbricato: DEHN
Tipo: DG M YPV 1200 FM
Art.: 952565
o similare.

Certificates

 

Technical data

SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Tipo 2 / Classe II
Tensione max FV (UCPV ) 1170 V
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) 10 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 4 kV
Omologazioni UL, KEMA
Contatto di segnalamento FM / tipo di contatto scambio

Product 952565 was added to Notepad.

Product 952565 was added to the cart.

Part No. 952567 DG M YPV 1500 FM

GTIN 4013364327726, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 411.20 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Limitatore di sovratensione DEHNguard M YPV 1500 FM
SPD fotovoltaico multipolare, modulare, innestabile
fino a 1500 V DC, larghezza 3 unità modulari
Indicazione di difetto
Con contatto di telesegnalamento
Tipo 2 secondo la norma EN 61643-31
Utilizzabile secondo la norma IEC 60364-7-712
Tensione FV massima: <= 1500 V DC
Corrente impulsiva complessiva di scarica: 40 kA
Livello di protezione: <= 5 kV
Tenuta al cortocircuito Iscpv: 10 kA

Fabbricato: DEHN
Tipo: DG M YPV 1500 FM
Art.: 952567
o similare.

Certificates

 

Technical data

SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Tipo 2 / Classe II
Tensione max FV (UCPV ) 1500 V
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) 10 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 15 kA
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 5 kV
Omologazioni UL, KEMA
Contatto di segnalamento FM / tipo di contatto scambio

Product 952567 was added to Notepad.

Product 952567 was added to the cart.


back to top