Your dashboard services.
Register to access all tools.

EXFS 100 / EXFS 100 KU

  • Per la connessione / messa a terra indiretta in caso di fulminazione, di parti d’impianto normalmente isolati
  • Esecuzione per l’impiego nell’equipotenzializzazione antifulmine, secondo CEI EN 62305, in ambiente Ex
  • Per il ponticellamento di elementi isolanti, flange isolanti, ecc., nei tratti di tubazioni con sistema di protezione catodica
  • Per l’applicazione sicura nella zona con pericolo d’esplosione 1 (gas) e 21 (polveri)
  • Tensione d’intervento particolarmente bassa
  • Tenuta alla corrente alternata particolarmente alta
  • Omologazione secondo direttiva ATEX 2014/34/EU, IECEx, UL ed Inmetro

Details

lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum

EXFS 100

Spinterometro di sezionamento per ambienti Ex, con rivestimento in materiale plastico e collegamento a viti filettate M10.

1 Product

Part No. 923100 EXFS 100

GTIN 4013364108325, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 308.80 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Spinterometro di sezionamento Ex EXFS 100
Spinterometro di sezionamento Ex secondo EN 62561-3 / ... IEC 62561-3
per l’impiego nell’equipotenzializzazione antifulmine, secondo CEI EN 62305, in ambiente Ex
Per l’applicazione sicura nella zona con pericolo d’esplosione 1 (gas) e 21 (polveri)
Con cavi di collegamento per il montaggio fuori e sotto terra
Omologazione secondo direttiva ATEX 2014/34/EU ed IECEx
Marcatura Ex secondo EN 60079-0 ed EN 60079-1: gas: II 2 G Ex d IIC T6 Gb
Marcatura Ex secondo EN 60079-0 ed EN 60079-31: polveri: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs): 100 kA
Classe di sollecitazione con corrente di fulmine: H
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs): 100 kA
Tensione di riferimento con l'innesco ad impulso: ≤ 1,25 kV
Tensione alternata d'innesco (50 / 60 Hz): ≤ 0,5 kV
Tenuta nominale alla tensione alternata di innesco (50 / 60 Hz): 250 V
Corrente di scarica di riferimento (50 / 60 Hz): 500 A / 0,2 sec.
Grado di protezione: IP 67
Materiale involucro: rivestimento in plastica
Collegamento involucro:foro filettato M10, 2x M10x25 mm, 2x grova

Fabbricato: DEHN
Tipo: EXFS 100
Art.: 923100
o similare.

Certificates

 

Technical data

Spinterometro di sezionamento secondo EN 62561-3 / ... IEC 62561-3
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) 100 kA
Classe di sollecitazione con corrente di fulmine H
Tensione di riferimento con l'innesco ad impulso (Ur imp ) ≤ 1,25 kV
Grado di protezione IP 67
Omologazioni UL, Inmetro
Omologazioni ATEX DEKRA 11ATEX0178 X
Marcatura Ex secondo EN 60079-0 ed EN 60079-1: gas II 2 G Ex db IIC T6 Gb
Marcatura Ex secondo EN 60079-0 ed EN 60079-31: polveri II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67
Omologazioni IECEx IECEx KEM 09.0051X
Marcatura Ex secondo EN 60079-0 ed EN 60079-1: gas Ex db IIC T6 Gb
Marcatura Ex secondo EN 60079-0 ed EN 60079-31: polveri Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67
Omologazioni Inmetro TÜV 17.0698 X
Marcatura Ex secondo EN 60079-0 ed EN 60079-1: gas Ex db IIC T6 Gb
Marcatura Ex secondo EN 60079-0 ed EN 60079-31: polveri Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67

Product 923100 was added to Notepad.

Product 923100 was added to the cart.


EXFS 100 KU

Spinterometro di sezionamento Ex con cavi di collegamento per il montaggio fuori e sotto terra. Con rivestimento restringente a tenuta stagna. I cavi possono essere accorciati per ottenere dimensioni di conduttore più corte possibili.

1 Product

Part No. 923101 EXFS 100 KU

GTIN 4013364108332, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 2.14 kg, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Spinterometro di sezionamento Ex EXFS 100 KU
Spinterometro di sezionamento Ex secondo EN 62561-3 / ... IEC 62561-3
per l’impiego nell’equipotenzializzazione antifulmine, secondo CEI EN 62305, in ambiente Ex
Per l’applicazione sicura nella zona con pericolo d’esplosione 1 (gas) e 21 (polveri)
Con cavi di collegamento per il montaggio fuori e sotto terra
Omologazione secondo direttiva ATEX 2014/34/EU ed IECEx
Marcatura Ex secondo EN 60079-0 ed EN 60079-1: gas: II 2 G Ex d IIC T6 Gb
Marcatura Ex secondo EN 60079-0 ed EN 60079-31: polveri: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs): 100 kA
Classe di sollecitazione con corrente di fulmine: H
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs): 100 kA
Tensione di riferimento con l'innesco ad impulso: ≤ 1,25 kV
Tensione alternata d'innesco (50 / 60 Hz): ≤ 0,5 kV
Tenuta nominale alla tensione alternata di innesco (50 / 60 Hz): 250 V
Corrente di scarica di riferimento (50 / 60 Hz): 500 A / 0,2 sec.
Grado di protezione: IP 67
Materiale involucro: materiale plastico, rivestito a tenuta stagna
Collegamento involucro: NYY-J-1x25 mm2

Fabbricato: DEHN
Tipo: EXFS 100 KU
Art.: 923101
o similare.

Certificates

 

Technical data

Spinterometro di sezionamento secondo EN 62561-3 / ... IEC 62561-3
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) 100 kA
Classe di sollecitazione con corrente di fulmine H
Tensione di riferimento con l'innesco ad impulso (Ur imp ) ≤ 1,25 kV
Grado di protezione IP 67
Omologazioni Inmetro
Omologazioni ATEX DEKRA 11ATEX0178 X
Marcatura Ex secondo EN 60079-0 ed EN 60079-1: gas II 2 G Ex d IIC T6 Gb
Marcatura Ex secondo EN 60079-0 ed EN 60079-31: polveri II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67
Omologazioni IECEx IECEx KEM 09.0051X
Marcatura Ex secondo EN 60079-0 ed EN 60079-1: gas Ex d IIC T6 Gb
Marcatura Ex secondo EN 60079-0 ed EN 60079-31: polveri Ex tb IIIC T80°C Db IP 66/67
Omologazioni Inmetro TÜV 17.0698 X
Marcatura Ex secondo EN 60079-0 ed EN 60079-1: gas Ex db IIC T6 Gb
Marcatura Ex secondo EN 60079-0 ed EN 60079-31: polveri Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67
Lunghezza cavo 2x ca. 2000 mm

Product 923101 was added to Notepad.

Product 923101 was added to the cart.


back to top